Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Analizzate e ottimizzate la progettazione dei cicli di climatizzazione o dei sistemi a pompa di calore, nonché le interazioni termiche con il sistema di raffreddamento e la cabina o l'abitacolo del veicolo. Grazie a Simcenter Amesim, potete valutare e controllare i processi di raffreddamento o riscaldamento della cabina, oltre ad analizzare l'integrazione di elementi riscaldanti aggiuntivi e il loro impatto sul comfort termico dei passeggeri, soprattutto nel contesto di motori ad alta efficienza o veicoli elettrici con basse perdite termiche.
È possibile definire precisamente le dimensioni dei componenti (radiatore di riscaldamento, evaporatori, condotti e ventole/bocchette), testare le strategie di controllo (spostamento del compressore AC, modalità di ricircolo, controllo automatico AC e così via) e analizzare architetture innovative per i sistemi di condizionamento dell'aria. La soluzione consente di controllare l'impatto delle condizioni esterne e delle opzioni tecnologiche sulla temperatura dell'aria e sull'umidità in cabina, basandosi su indicatori standard della sensazione di comfort termico dei passeggeri. Funzionalità analitiche diverse aiutano a studiare il comportamento dell'intero sistema per varie strategie di controllo della climatizzazione e cicli di guida in condizioni operative specifiche.
Analizzate e ottimizzate la progettazione dei cicli di climatizzazione o dei sistemi a pompa di calore, nonché le interazioni termiche con il sistema di raffreddamento e la cabina o l'abitacolo del veicolo. Grazie a Simcenter Amesim, potete valutare e controllare i processi di raffreddamento o riscaldamento della cabina, oltre ad analizzare l'integrazione di elementi riscaldanti aggiuntivi e il loro impatto sul comfort termico dei passeggeri, soprattutto nel contesto di motori ad alta efficienza o veicoli elettrici con basse perdite termiche.
È possibile definire precisamente le dimensioni dei componenti (radiatore di riscaldamento, evaporatori, condotti e ventole/bocchette), testare le strategie di controllo (spostamento del compressore AC, modalità di ricircolo, controllo automatico AC e così via) e analizzare architetture innovative per i sistemi di condizionamento dell'aria. La soluzione consente di controllare l'impatto delle condizioni esterne e delle opzioni tecnologiche sulla temperatura dell'aria e sull'umidità in cabina, basandosi su indicatori standard della sensazione di comfort termico dei passeggeri. Funzionalità analitiche diverse aiutano a studiare il comportamento dell'intero sistema per varie strategie di controllo della climatizzazione e cicli di guida in condizioni operative specifiche.
Analyze thermal interactions between air conditioning loops or heat pump systems, the cooling system, additional heaters, and the cabin or vehicle interior, and control the cabin cool down or heating processes. Simcenter Amesim comes with a set of dedicated libraries and tools to check the impact of exterior conditions and technological choices on the air temperature and humidity within the cabin, and assess human thermal comfort sensation.
Study and optimize the design of air conditioning and heat pump systems. Simcenter Amesim comes with a set of dedicated libraries and tools to size components and predict and optimize system performance. You can develop and test control strategies, and study the impact of the system on overall vehicle thermal management. You will then have the ability to ascertain that the system provides optimal passenger comfort, regardless of operating conditions.
Siemens Digital Industries Software solution enables Calsonic Kansei to improve accuracy of models by at least 80 percent
See all Success StoriesIn this video Abdou Bacar, thermal-fluid simulation specialist at the Thermal Management Lab of Hutchinson explains how Simcenter Amesim helps him ...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to optimize vehicle thermal comfort using the Embedded CFD Cabin capa...
Kim Sang Wu Powertrain Electronics expert at Hyundai WIA uses Simcenter Amesim to analyze and optimize the performance and energy efficiency of the...