Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Progetta sistemi efficienti e affidabili ottimizzando la gestione termica. Mantenere la temperatura dei componenti entro l'intervallo operativo ottimale, scaricando il calore in eccesso o riutilizzandolo per migliorare prestazioni ed efficienza, è diventata una problematica intrinseca dei sistemi complessi di oggi. Per semplificare la risoluzione dei problemi di integrazione termica, Simcenter Amesim offre una serie completa di soluzioni che copre l'intero ciclo di progettazione, dalla fase di progettazione preliminare alla convalida finale.
Simcenter Amesim consente di massimizzare le prestazioni termiche, come il comfort in auto, aerei e stanze, ottimizzando al tempo stesso i consumi energetici. È possibile utilizzare il software per emulare l'ambiente operativo reale del sistema, includendo le interazioni con gli elementi circostanti, durante la progettazione e la convalida delle strategie di controllo della temperatura. Inoltre, Simcenter Amesim consente di studiare l'integrazione dei sistemi di recupero dell'energia e il relativo impatto sulle prestazioni e sul consumo energetico. È possibile anche sfruttare le avanzate funzionalità di post-elaborazione per visualizzare graficamente i flussi di energia nel sistema.
Progetta sistemi efficienti e affidabili ottimizzando la gestione termica. Mantenere la temperatura dei componenti entro l'intervallo operativo ottimale, scaricando il calore in eccesso o riutilizzandolo per migliorare prestazioni ed efficienza, è diventata una problematica intrinseca dei sistemi complessi di oggi. Per semplificare la risoluzione dei problemi di integrazione termica, Simcenter Amesim offre una serie completa di soluzioni che copre l'intero ciclo di progettazione, dalla fase di progettazione preliminare alla convalida finale.
Simcenter Amesim consente di massimizzare le prestazioni termiche, come il comfort in auto, aerei e stanze, ottimizzando al tempo stesso i consumi energetici. È possibile utilizzare il software per emulare l'ambiente operativo reale del sistema, includendo le interazioni con gli elementi circostanti, durante la progettazione e la convalida delle strategie di controllo della temperatura. Inoltre, Simcenter Amesim consente di studiare l'integrazione dei sistemi di recupero dell'energia e il relativo impatto sulle prestazioni e sul consumo energetico. È possibile anche sfruttare le avanzate funzionalità di post-elaborazione per visualizzare graficamente i flussi di energia nel sistema.
Ensure the comfort of passengers and crew in aircraft, ships, submarines, trains and battle tanks. Simcenter Amesim helps design the cabin, bleed system control, global energy management, air conditioning, ventilation circuit and carbon dioxide bottle discharge systems. The solution enables you to take into account temperature, humidity, pressure and change of pressure rate in dynamic conditions. It helps you design systems with higher efficiency, lower weight and volume, and reduced energy consumption.
Analizzate e ottimizzate la progettazione dei cicli di climatizzazione o dei sistemi a pompa di calore, valutate i processi di raffreddamento o riscaldamento della cabina, controllate l'impatto delle condizioni esterne e delle opzioni tecnologiche sulla temperatura dell'aria e sull'umidità in cabina e verificate la sensazione di comfort termico dei passeggeri.
Optimize range and cabin comfort by managing thermal energy while keeping under control the temperature of critical subsystems such as the battery or the electric motor. Simcenter enables you to model electrical and thermal aspects of every car subsystem. Thanks to tight integration with Simcenter STAR-CCM+ computational fluid dynamics (CFD) technologies, you can benefit from advanced heat exchanger stacking analysis.
Model any type of thermal management systems by simulating heat transfer between solids, liquids, and gas as well as phase change phenomena with Simcenter. Benefit from a comprehensive set of components such as pumps, thermostats or heat exchangers to accurately study the transient behavior of your system. Simcenter enables you to size components and compares different architectures or control strategies while accounting for thermal interactions between different subsystems.
Combine maximum thermal safety with high energy efficiency. Simcenter helps you ensure the engine is correctly cooled down by optimizing heat-exchangers, pumps and thermostats. Optimize warm-up phases, control strategies and integration with the HVAC system, all in a single, user-friendly simulation environment. You will even be able to evaluate disruptive technologies such as phase change materials or advanced heat recovery systems.
Siemens Digital Industries Software solution enables Calsonic Kansei to improve accuracy of models by at least 80 percent
See all Success StoriesLearn how Airbus Helicopters leveraged Simcenter Amesim to accurately predict and verify the thermal-hydraulic system performance from early-stage ...
Migliorare le prestazioni delle sezioni calde tramite la progettazione di combustori ottimizzati e il raffreddamento più efficiente delle pale dell...
How the Digital Twin helps further conventional powertrain design and optimization despite investment reduction
Scopri come ottimizzare il progetto complessivo del sistema termico per i gruppi motopropulsori delle attrezzature pesanti con la simulazione