Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Sfrutta le tecnologie di simulazione più avanzate con Simcenter Amesim. La piattaforma offre varie funzionalità numeriche, incluso un solutore riconosciuto, funzionalità di analisi approfondita delle prestazioni, oltre a potenti funzioni di elaborazione parallela e partizionamento discreto. Simcenter Amesim permette inoltre di coprire tutte le fasi MiL (Model-in-the-Loop), SiL (Software-in-the-Loop) e HiL (Hardware-in-the-Loop), grazie alle librerie compatibili in tempo reale, e di razionalizzarle tramite numerosi strumenti di semplificazione dei modelli. I modelli di Simcenter Amesim possono essere esportati in più di dieci destinazioni in tempo reale.
L'integrazione trasparente 1D/3D è garantita da intuitive funzionalità di importazione CAD e FEA/FEM, oltre che da numerose interfacce dedicate con strumenti CFD o MBS. Simcenter Amesim supporta tutte le modalità di accoppiamento dello standard FMI (Functional Mock-up Interface). L’interfaccia di co-simulazione generica permette l'accoppiamento personalizzato su misura con codici legacy o creati internamente. Infine, il supporto del linguaggio Modelica offre la possibilità inestimabile di combinare i vantaggi degli approcci di modellazione causale e acausale all'interno di una singola piattaforma.
Sfrutta le tecnologie di simulazione più avanzate con Simcenter Amesim. La piattaforma offre varie funzionalità numeriche, incluso un solutore riconosciuto, funzionalità di analisi approfondita delle prestazioni, oltre a potenti funzioni di elaborazione parallela e partizionamento discreto. Simcenter Amesim permette inoltre di coprire tutte le fasi MiL (Model-in-the-Loop), SiL (Software-in-the-Loop) e HiL (Hardware-in-the-Loop), grazie alle librerie compatibili in tempo reale, e di razionalizzarle tramite numerosi strumenti di semplificazione dei modelli. I modelli di Simcenter Amesim possono essere esportati in più di dieci destinazioni in tempo reale.
L'integrazione trasparente 1D/3D è garantita da intuitive funzionalità di importazione CAD e FEA/FEM, oltre che da numerose interfacce dedicate con strumenti CFD o MBS. Simcenter Amesim supporta tutte le modalità di accoppiamento dello standard FMI (Functional Mock-up Interface). L’interfaccia di co-simulazione generica permette l'accoppiamento personalizzato su misura con codici legacy o creati internamente. Infine, il supporto del linguaggio Modelica offre la possibilità inestimabile di combinare i vantaggi degli approcci di modellazione causale e acausale all'interno di una singola piattaforma.
Make your product development more efficient in a closed tool chain through interfaces with other external CAx software programs – Simcenter 3D, Simcenter STAR CCM+, and other CAE software. These interfaces allow you to easily benefit from other applications in different domains, such as CAD, CAE, FEA/FEM, CFD, and MBS. Simcenter provides you both advanced coupling features to ensure reliable co-simulation with 3D CAE tools, and import functionalities to integrate CAD geometries or FEA modal data of a structure in your models.
Implement efficient collaboration between system and control engineers at every stage of the development cycle. Most Simcenter libraries are real-time capable, so models can be simplified while preserving physical relevance, through a continuous process, streamlined by powerful model simplification tools. Controls validation is made possible by C-code integration and a Simulink interface. The Automation Connect module connects your “digital twin” model with real or virtual programmable logic controllers (PLCs).
Extend your use of Simcenter with Modelica, the open standard physical systems description language. Not only can you build multi-physics acausal models using tools of the Modelica platform, you can also use Simcenter powerful features to run and analyze the full system. You can develop, enhance and reuse Modelica libraries to describe dynamic multi-physics systems, and combine them seamlessly with the Simcenter native libraries: the best of both worlds in your hands.
Run Simcenter models as exported co-simulation DLLs within your in-house or legacy codes, thanks to the generic co-simulation interface. This interface also enables CPU-efficient co-simulations between distinct Simcenter models through a shared-memory or TCP-IP connection. Moreover, Simcenter supports all the coupling modes of the Functional Mock-up Interface (FMI) standard, both in its 1.0 and 2.0 versions. It therefore interfaces seamlessly with a large and growing number of FMI compatible tools.
Accurately simulate your system by using cutting-edge numerical methods, capable of catching and reproducing dynamic behavior in great detail. The discrete partitioning library and built-in parallel processing features for batch and optimization studies, allow fast and efficient simulations and design space exploration on multicore architectures, as well as specific scripts and libraries for high-performance computing use. The software includes tools such as a performance analyzer, to allow better assessment and understanding of your simulation performance.
Siemens Digital Industries Software helps Hyundai Motor Company reduce vehicle physical testing by 40 percent
See all Success StoriesKeith Lang, General Motors's group manager advanced transmission controls, explains how General Motors implements model-based systems engineering a...
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...
Eric Wendeberg and Kim Bladh, Senior Technical Consultants at CAE Value AB, explain how they use Simcenter Amesim and Simcenter HEEDS to perform mu...