Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Applica un approccio alla simulazione dei sistemi che consente di evitare il richiamo dei prodotti e gli effetti negativi sull'immagine del brand, quando immetti sul mercato sistemi sempre più complessi, interconnessi e intelligenti.
Le soluzioni Simcenter per la simulazione dei sistemi consentono di massimizzare la produttività complessiva di progettazione dei sistemi, dalle prime fasi dello sviluppo alla convalida finale delle prestazioni e alla calibrazione dei controlli. Utilizzando le avanzate funzionalità della piattaforma, è possibile ottimizzare rapidamente le interazioni fra sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, termici, elettrici ed elettronici, prima della realizzazione del primo prototipo fisico.
Per consentire di risparmiare tempo durante la creazione dei modelli, le soluzioni Simcenter per la simulazione dei sistemi sono state espressamente concepite per le applicazioni dei settori automobilistico, aerospaziale, dei macchinari industriali, delle attrezzature pesanti, energetico e marittimo. È anche possibile usufruire di efficienti soluzioni per la personalizzazione dei flussi di lavoro, la simulazione basata sull'architettura, la progettazione software basata su modello, oltre alla gestione di dati e modelli.
Applica un approccio alla simulazione dei sistemi che consente di evitare il richiamo dei prodotti e gli effetti negativi sull'immagine del brand, quando immetti sul mercato sistemi sempre più complessi, interconnessi e intelligenti.
Le soluzioni Simcenter per la simulazione dei sistemi consentono di massimizzare la produttività complessiva di progettazione dei sistemi, dalle prime fasi dello sviluppo alla convalida finale delle prestazioni e alla calibrazione dei controlli. Utilizzando le avanzate funzionalità della piattaforma, è possibile ottimizzare rapidamente le interazioni fra sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, termici, elettrici ed elettronici, prima della realizzazione del primo prototipo fisico.
Per consentire di risparmiare tempo durante la creazione dei modelli, le soluzioni Simcenter per la simulazione dei sistemi sono state espressamente concepite per le applicazioni dei settori automobilistico, aerospaziale, dei macchinari industriali, delle attrezzature pesanti, energetico e marittimo. È anche possibile usufruire di efficienti soluzioni per la personalizzazione dei flussi di lavoro, la simulazione basata sull'architettura, la progettazione software basata su modello, oltre alla gestione di dati e modelli.
Virtually test the safety and reliability of ADAS and automated vehicle functionalities using a comprehensive solution for generating scenario, simulating sensors and controls, running experiments, and studying parameters.
Analyze complex physical phenomena that are critical to ensuring the safe and efficient operation of your thermo-fluid systems.
Thanks to the fast, reliable, and rigorously tested transient solver, you can simulate the dynamic behavior of thermo-fluid systems of any size and complexity. Re-use the same models you used during early design for system and component sizing in detailed design for transient analyses.
Simcenter offers simulation solutions for thermo-fluid systems helping you reduce the cost and accelerate time-to-market.
Valuta in modalità virtuale l'impatto dei sottosistemi elettrici sulle prestazioni globali del prodotto, applicando un avanzato approccio di modellazione multilivello. Simcenter Amesim consente di massimizzare le prestazioni dei sistemi elettrici dalla progettazione del concept alla convalida dei controlli.
Riduci la realizzazione di prototipi fisici, valutando e migliorando le prestazioni dei sistemi fluidi fin dall'inizio del ciclo di progettazione. Simcenter Amesim permette di studiare il consumo energetico dei sistemi idraulici e pneumatici mentre interagiscono con l’ambiente e di integrare controlli sempre più complessi fin dalle prime fasi dello sviluppo.
Passa alla progettazione basata su modello, sfruttando una filosofia multilivello e un'esperienza utente semplificata. Dai componenti all'intero sistema, Simcenter permette di concentrarsi sulle problematiche di ingegneria e risolverle al più presto con i dati disponibili.
Maximize the return on investment leveraging the digital twin of your thermo-fluid systems throughout its entire life cycle.
Scopri come Simcenter Amesim semplifica la progettazione e l'ottimizzazione di prestazioni, efficienza energetica e comportamento vibrazionale di qualunque sistema meccanico, per una vasta gamma di segmenti settoriali, e accelera il processo decisionale per i nuovi concept di progettazione.
Rapidly reduce the risk and increase the product safety, reliability, availability, maintainability using a model-based approach during concept definition for the initial design.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Affronta la crescente complessità dei sistemi di propulsione per i settori automobilistico, aerospaziale e marittimo. Con il suo paradigma multifisico e multilivello, Simcenter offre la possibilità di modellare una vasta gamma di tecnologie di propulsione, da quelle convenzionali (basate su carburanti fossili, come le turbine a gas o i motori a combustione interna) a quelle più innovative (elettrificazione). Consente di valutare sia le prestazioni, sia l'integrazione nel veicolo in condizioni operative reali.
Realizza affidabili simulazioni dei sistemi meccatronici con la massima produttività e riduci i costi utilizzando la piattaforma Simcenter Amesim. Offre le tecnologie più avanzate, perfettamente in linea con i processi, i flussi di lavoro e le catene di utensili dell’azienda. La nostra piattaforma garantisce un'esperienza utente trasparente, che permette di concentrarsi sull’aspetto più importante: la progettazione. Analizza il comportamento dei sistemi complessi e supporta la progettazione dei sistemi controllati, dalla definizione delle specifiche iniziali al test dei sottosistemi.
Massimizza l'affidabilità sul campo eseguendo power cycling in modo completamente automatizzato su moduli e componenti discreti, oltre a misurazioni di impedenza termica conformi allo standard JEDEC.
È possibile progettare e ottimizzare la gestione termica dei sistemi e migliorare i livelli di prestazioni, efficienza e affidabilità, tenendo conto di tutte le interazioni termiche in ogni singola fase del ciclo di progettazione. Simcenter Amesim aiuta a garantire il massimo comfort in stanze, automobili o aeroplani.
Optimize the efficiency of your thermo-fluid systems while ensuring they always operate safely. Fluid systems play key roles in all industries.
Generate system architectures by expressing what is needed and let the software help you discover novel designs. Driven by a patented AI technology, Simcenter Studio generates a wide range of system architectures from an engineering-friendly formal model description. This avoids the problem of design fixation using a systematic and reproducible approach which also captures essential knowledge in the early design phase.
Evaluate system designs painlessly with a highly flexible co-simulation approach. Understand multiple key performance indicators by combining many simulation assets into a single architecture, either built from scratch or imported from a range of sources including Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic, and standards such as Modelica SSP. Rapidly plug-in simulations of any methodology or fidelity, driven by a robust and industry-leading co-simulation backend.
Share your models and expand model usage throughout your company for better collaboration with other project teams. System architects prepare model architectures and libraries, as well as specific pre- and post-processing, before the deployment in the database and transfer to system analysts such as project engineers or program engineers.
Evaluate generated or imported system architectures by system simulation from inside of computational notebooks. Computational notebooks combine narrative text, mathematical equations, code, models, and visualization so that workflows, user-defined procedures, executable models, and documentation are included in the same place. Accelerate your evaluation runs by automatically spawning and pooling system simulations via an advanced scriptable interface using Python. Gather all results into a single HDF5 file to ease post-processing. This way computational notebooks enable design decisions to be reproducible and documented.
Accelerate system design by leveraging systems engineering and simulation together. Maintain a single source of truth by directly linking abstract simulation assets into the system architecture, ensuring consistency and traceability throughout the product lifecycle. Extend your data and model pipelines into a comprehensive simulation factory to ensure a trustworthy verification and validation process. Changes to system or simulation models can be propagated into the digital thread quickly and easily, saving engineering time.
Automate controller generation to create the most accurate and realistic trade studies possible in the early design stages. Use either a model-free approach via reinforcement learning or a model-based approach via optimal control. Execute the closed-loop evaluation of hundreds or thousands of variants to gain a competitive edge.
Bring all relevant stakeholders together to do multi-attribute balancing with an intuitive web-based application. Use AI to generate compliant architectures and leverage an interactive tool for cross-filtering and ranking of thousands of designs. A recommender system can suggest potentially overlooked alternatives from the vast design space. Set up your own workflows to generate use-case specific reports in computational notebooks to enable targeted discussions on individual designs.
Work seamlessly with a specific database of system simulation model architectures and libraries adapted to your industry and supported by a tool-agnostic framework. Project engineers can directly assemble and configure simulation models, by selecting system architectures, components and scenarios from this database in an easy-to-use environment.
Access system simulation models without a desktop application. Identified by their login, users only need an internet connection and a web browser to access models, run simulations and inspect results from anywhere in the world, at any time and on any kind of device. The installation is centralized on the company server and your intellectual property does not leave your company infrastructure.
Easily collaborate with your colleagues. With Simcenter, registered users can upload a model and share it with other users. You don’t need to send models by email anymore. Any user can see shared models in his workspace and can start new analyses. For each analysis, the parameterization and the results are stored on the server for later reuse.
Easily run multiple variant analyses with the fast and easy-to-use solution Simcenter. Project teams can evaluate hundreds of system variations to evaluate design options and balance mechatronic systems’ performances to meet local market specificities without compromising quality and performance.
Harmonize both simulation architecture models and reusable libraries in the enterprise and beyond with model management. Keep control of intellectual property with IP-free and IP-full variants of the same simulation assets while boosting collaboration with partners. Connect to various data management tools from file-based Git up to Teamcenter, the best-in-class PLM solution from Siemens.
Improve the quality of your on-board software by predicting the performance earlier in the design cycle. Using Simcenter, you can increase your productivity through greater re-use of software modules and take advantage of continuity from requirements, architecture design, integration, testing, and verification.
Organize simulation assets from different sources (Simcenter Amesim, Matlab Simulink, and FMU) into a single reusable library to seamlessly leverage enterprise know-how. Simulation assets are executed in their native format – with the software automatically orchestrating the co-simulation. In-house teams, suppliers, and partners can collaborate while continuing to work in their favorite development environments.
Definendo architetture di simulazione, in un formato indipendente dallo strumento, è possibile ridurre drasticamente il tempo e l'impegno necessari per l'integrazione dei sistemi. Simcenter consente di trasformare modelli di simulazione dei sistemi, realizzati con le applicazioni più diverse, in asset modulari riutilizzabili, per semplificare la configurazione, la valutazione delle varianti e il bilanciamento dei vari attributi dei prodotti, fin dalle fasi iniziali della progettazione.
Focus only on matching the final product requirements, not on model creation thanks to Simcenter. The complexity of system simulation is managed in the background of the tool so that a project engineer with no CAE skills can set up simulation models and multi-attribute analysis in a few clicks, without having to manipulate complex models.
La soluzione Siemens Digital Industries Software consente a Renault di creare una piattaforma collaborativa per valutare la sintesi energetica di qualunque configurazione ibrida
See all Success StoriesNel settore delle attrezzature pesanti, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di carburante costituisce un problema difficile quanto u...
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.