Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Elimina i silos di sviluppo e permette di gestire efficacemente la crescente complessità dei sistemi. Se si desidera adottare con successo la progettazione basata su modello (MBD, Model-Based Design), occorre applicare un approccio di modellazione continua, dalla fase di progettazione iniziale dell'architettura alla fase di calibrazione. Per aiutarti a trasformare i tuoi metodi di progettazione, Simcenter offre una filosofia multilivello che permette di aumentare l'efficienza ottimizzando l'esperienza utente.
La versatilità della modellazione fisica, insieme alle esclusive funzionalità dedicate, consente di configurare il processo di progettazione più efficace ed efficiente per un'auto, un aereo, un escavatore, un'imbarcazione o qualsiasi altra applicazione industriale. Dai componenti all'intero sistema, offriamo uno strumento che permette di concentrarsi sulle problematiche di ingegneria e risolverle al più presto con i dati disponibili.
Elimina i silos di sviluppo e permette di gestire efficacemente la crescente complessità dei sistemi. Se si desidera adottare con successo la progettazione basata su modello (MBD, Model-Based Design), occorre applicare un approccio di modellazione continua, dalla fase di progettazione iniziale dell'architettura alla fase di calibrazione. Per aiutarti a trasformare i tuoi metodi di progettazione, Simcenter offre una filosofia multilivello che permette di aumentare l'efficienza ottimizzando l'esperienza utente.
La versatilità della modellazione fisica, insieme alle esclusive funzionalità dedicate, consente di configurare il processo di progettazione più efficace ed efficiente per un'auto, un aereo, un escavatore, un'imbarcazione o qualsiasi altra applicazione industriale. Dai componenti all'intero sistema, offriamo uno strumento che permette di concentrarsi sulle problematiche di ingegneria e risolverle al più presto con i dati disponibili.
Increase the fidelity of your thermo-fluid system model with embedded 3D CFD. OneSim allows a tightly coupled co-simulation to solve critical parts of the system in greater detail, allowing interactions to propagate between the 3D and 1D domains to gain greater accuracy, solution stability and confidence in the results.
Use 3D CFD as a virtual test bench to characterize the performance of bespoke components and increase model fidelity. Simulation Based Characterization (SBC) allows you to characterize components with respect to pressure drop and thermal behavior using 3D CFD. This characterization is seamlessly integrated into the system environment for accurate analysis of the overall system behavior.
Analyze the interactions among different systems with system-of-systems simulations. The Functional Mock-up Interface (FMI) supports import and export of models which allows you to share models across different simulation tools. Different models can be incorporated into larger simulations capable of accounting for the mutual interactions of different systems and sub-systems.
Utilizzando modelli che includono la dinamica corretta dei veicoli e le caratteristiche fisiche dei gruppi motopropulsori ad alta fedeltà, puoi validare sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e sistemi di guida autonoma. Simcenter integra l'ambiente PreScan e la soluzione di simulazione dei sensori, consentendo di eseguire in modo più efficiente le attività di simulazione su piccola e larga scala, tramite componenti affidabili pronti all'uso. Puoi sempre ottenere un bilancio ottimale fra precisione e tempo di CPU per la valutazione di sicurezza, comfort, consumo di carburante ed energia elettrica, oltre che delle emissioni di particelle inquinanti.
Adotta un nuovo processo di ingegneria, che considera il veicolo completo e permette di rispettare rigorosi vincoli legali e finanziari. Simcenter ti aiuta ad adottare efficacemente un approccio alla progettazione basato su modello. Il software offre supporto fin dalle prime fasi della progettazione, permettendoti di creare modelli di simulazione per autonomia e prestazioni, e in seguito creare modelli avanzati per la gestione energetica dei veicoli, che includono la modellazione dinamica predittiva di motore, gruppo motopropulsore elettrico, batteria, HVAC e tutti i sistemi di gestione termica associati.
Unleash the power of design space exploration to discover improved designs faster. Improve the performance of systems by working outside the traditional approaches of optimization. Design exploration provides efficient optimization and insight into design constraints. You can visualize the design performance tradeoff between competing objectives and constraints to understand the system in greater detail and make informed design decisions while discovering innovative solutions.
Progetta sistemi di controllo di alta qualità in tempi brevi con la simulazione Simcenter, offline e in tempo reale. Per sviluppare una soluzione meccatronica efficace, occorre ottimizzare contemporaneamente le caratteristiche meccaniche, elettroniche e software, come un sistema integrato. Di conseguenza, per sviluppare la strategia di controllo non basta creare i diagrammi di flusso della logica. Alcune funzioni dei controller richiedono algoritmi avanzati con parametri fisici estremamente dettagliati e calcoli matematici di alto livello. Puoi risolvere il problema utilizzando tecniche di controllo avanzate, come il controllo predittivo basato su modello (Model-Predictive Control, MPC) o le reti neurali (NN).
Increase the efficiency of your aircraft program by addressing the complexity of aircraft systems, and investigating system interactions from the early design phases. Simcenter system simulation solutions enable the virtual integrated aircraft (VIA) approach to support your model-based systems engineering, modeling and simulation, verification and validation processes. The approach can be tuned to the structure of your organization, and helps your engineering team collaborate, instead of work in silos.
Chinese automotive development center uses Simcenter to build a full virtual platform for vehicle development and controls verification
See all Success StoriesScopri come le soluzioni di simulazione e virtual commissioning di Simcenter garantiscono il dimensionamento ottimale delle apparecchiature e l'ese...
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...
Bobby Reynolds, Engineer Aircraft Systems at Bell Flight, explains how using Simcenter Amesim in conjunction with verification design and validatio...
In this video Kang Byeong IL - senior research engineer at DOOSAN and 10-year user of Simcenter Amesim explains how the Simcenter system simulation...