Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
I tempi in cui il collaudo della dinamica strutturale richiedeva l'esecuzione di test completi per prova ed errore e lunghe attività di configurazione sono ormai un ricordo. Con le soluzioni di test integrate Simcenter è possibile ridurre da settimane a giorni, o addirittura a ore, il tempo necessario per eseguire i test modali e l'analisi modale. Queste soluzioni consentono di accedere ad avanzatissimi metodi di identificazione dei parametri modali, permettendo di concentrarsi sulla causa alla radice del problema e di esplorare la soluzione ottimale per eliminare le fragilità strutturali.
Le nostre soluzioni integrano 40 anni di esperienza nel campo dei test modali. Sfrutta la nostra lunga esperienza di progettazione all'avanguardia per massimizzare l'efficienza dei test di impatto sulle strutture di piccole dimensioni, l'esecuzione di campagne su vasta scala con centinaia di canali di misurazione o la convalida dei modelli 3D a elementi finiti con i dati sperimentali.
I tempi in cui il collaudo della dinamica strutturale richiedeva l'esecuzione di test completi per prova ed errore e lunghe attività di configurazione sono ormai un ricordo. Con le soluzioni di test integrate Simcenter è possibile ridurre da settimane a giorni, o addirittura a ore, il tempo necessario per eseguire i test modali e l'analisi modale. Queste soluzioni consentono di accedere ad avanzatissimi metodi di identificazione dei parametri modali, permettendo di concentrarsi sulla causa alla radice del problema e di esplorare la soluzione ottimale per eliminare le fragilità strutturali.
Le nostre soluzioni integrano 40 anni di esperienza nel campo dei test modali. Sfrutta la nostra lunga esperienza di progettazione all'avanguardia per massimizzare l'efficienza dei test di impatto sulle strutture di piccole dimensioni, l'esecuzione di campagne su vasta scala con centinaia di canali di misurazione o la convalida dei modelli 3D a elementi finiti con i dati sperimentali.
Combine modal testing and analysis tools to validate your 3D simulation models, perform vibration response calculations, or complete a root cause and damage detection analysis. Our solutions integrate over 40 years of engineering experience to help you easily perform a full experimental modal analysis.
Ground vibration testing (GVT) is a critical step in an aircraft’s flight certification process. The test experimentally measures the aircraft’s dynamic characteristics in different configurations, in order to validate the models used during aircraft design and predict flutter behavior. Our proven GVT solution shortens testing and analysis time without compromising results accuracy.
La disponibilità di funzioni di risposta in frequenza (FRF, Frequency Response Function) precise costituisce il punto di partenza per test e analisi NVH (Noise, Vibration and Harshness, rumore, vibrazioni e asperità) affidabili in qualunque situazione, dall'esecuzione dell'analisi modale, alla risoluzione dei problemi di vibrazione o all'analisi del percorso di trasferimento (TPA). Affidati alle nostre soluzioni dedicate per i test dell'impatto di martello e shaker, oltre che alla vasta scelta di profili di eccitazione, per eseguire scenari di test e ottenere dati di altissima qualità in modo rapido ed efficiente.
Combine modal testing and analysis tools to validate your 3D simulation models, perform vibration response calculations, or complete a root cause and damage detection analysis. Our solutions integrate over 40 years of engineering experience to help you easily perform a full experimental modal analysis.
Use digital image correlation (DIC) for full-field vibration testing when interested in detailed local response, when faced with challenging test conditions such as rotating equipment or high temperate surfaces or to avoid mass-loading on light weight structures. Feed our experimental and operational modal analysis software with 3D full-field strain or vibration data and capture the entire mode shape and exact peak locations. Or combine traditional accelerometer-based modal testing with digital image correlation to obtain both global behavior and a very detailed representation of a smaller section at an unparalleled spatial resolution.
One of the main objectives of modal analysis is to identify natural frequencies, modal damping and mode shapes of structures or objects, obtained from measured data. Rely on our state-of-the-art modal parameter identification algorithms to easily obtain accurate, reliable and repeatable modal estimates from frequency response functions (FRF) or operational data.
Efficiently test objects or structures in any situation. As obtaining actual damping parameters is critical to assess a structure’s fatigue life, our solutions let you derive modal parameters from operating conditions, and test structures that are too large or heavy for laboratory setups. Our trustworthy operational modal analysis solutions allow you to effortlessly derive a structural model from field testing without extra instrumentation.
Streamline your process of analyzing and solving vibration issues. Simcenter Testing Solutions help you quickly pinpoint the root causes of vibration issues and offer powerful analysis tools to remedy structural weaknesses. From basic tools to advanced solutions, our Simcenter offering is always adapted to your needs.
Simcenter software solution enables the global manufacturer to create high-speed milling machines for the furniture industry
See all Success StoriesWebinar su richiesta | 35 minuti
Partecipa al webinar e scopri i concetti base dell’analisi modale, come può aiutarti a individuare le cause all’origine dei problemi di rumore o vibrazioni e come risolverli in modo efficace.
Partecipa al webinar e scopri i concetti base dell’analisi modale, come può aiutarti a individuare le cause all’origine dei problemi di rumore o vi...
Solving vibro-acoustic challenges with the MLMM modal parameter estimator