Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Comprendere come reagirà un componente o un assieme di prodotto alle sollecitazioni o alle vibrazioni è fondamentale in tutti i settori ma, con prodotti e materiali che diventano sempre più complessi, i progettisti hanno bisogno di strumenti capaci di andare oltre le analisi statiche lineari. Simcenter include in un singolo ambiente utente tutte le soluzioni strutturali necessarie per una vasta gamma di problemi di analisi strutturale. Non è più necessario utilizzare uno strumento per la statica lineare, un altro per studiare la fatica e un altro ancora per l'analisi non lineare. Questo consente ai reparti progettazione di consolidare gli strumenti di analisi, imparando a utilizzare una singola interfaccia utente.
Comprendere come reagirà un componente o un assieme di prodotto alle sollecitazioni o alle vibrazioni è fondamentale in tutti i settori ma, con prodotti e materiali che diventano sempre più complessi, i progettisti hanno bisogno di strumenti capaci di andare oltre le analisi statiche lineari. Simcenter include in un singolo ambiente utente tutte le soluzioni strutturali necessarie per una vasta gamma di problemi di analisi strutturale. Non è più necessario utilizzare uno strumento per la statica lineare, un altro per studiare la fatica e un altro ancora per l'analisi non lineare. Questo consente ai reparti progettazione di consolidare gli strumenti di analisi, imparando a utilizzare una singola interfaccia utente.
Linear analysis is used to solve static problems, such as determining if a structure will fail under a prescribed load, and can also be used to solve transient problems where loads change over time. Simcenter features a complete range of integrated linear analysis functionality, including analysis for linear statics, normal modes and buckling. You can use these capabilities to evaluate structural performance for applications in a variety of industries.
If deformations are large, if linear material assumptions are invalid, or if contact is a factor, then nonlinear analysis is the appropriate simulation choice. Simcenter solves a wide range of nonlinear analysis problems. Nonlinear implicit and explicit analysis solvers enable engineers to address problems as simple as a plastic catch, or as complex as a car body roof crush analysis. Integrated explicit dynamic capabilities let you perform metal forming analysis or evaluate electronic hardware performance during a high impact drop test simulation.
LOC Group member, Longitude Engineering, uses Siemens Digital Industries Software technology to optimize efficient global collaboration for business growth
See all Success StoriesMetodi di analisi della fatica CAE per l’ottimizzazione del progetto e la validazione del prodotto virtuale
Learn more about the benefits, capabilities and all of the Simcenter 3D products available for structural simulation.