Un veicolo spaziale nello spazio.

Simcenter

Test ambientali acustici

Testa e valida in sicurezza l'hardware per garantire la sopravvivenza al lancio.

Perché sono necessari test acustici per i veicoli spaziali?

I test acustici dei veicoli spaziali sono necessari prima del lancio per stabilire se il veicolo spaziale vulnerabile può resistere agli intensi carichi acustici casuali a banda larga sotto la carenatura durante il lancio e il decollo. La nostra soluzione di test acustici per veicoli spaziali opera in camere riverberanti e ambienti di campo diretto. Il suo innovativo controller a ciclo chiuso garantisce l'uniformità spaziale del livello di pressione sonora con un ulteriore controllo delle risposte complessive del livello di pressione sonora.

Per garantire la massima sicurezza del prezioso carico, sono stati integrati diversi livelli di sicurezza per evitare test eccessivi: sui singoli microfoni, sui livelli complessivi di pressione sonora e sulle risposte strutturali, compresa la protezione dei livelli di vibrazione e di deformazione dei campioni. La registrazione del throughput su tutti i canali e ampie funzionalità di documentazione dei dati sono incluse per scopi di tracciabilità e reporting.

Le nostre soluzioni di test supportano pienamente gli standard di test dei veicoli spaziali della NASA, dell'ESA (European Space Administration) e internazionali e sono conformi all'American National Standards Institute (ANSI) per il processo di acquisizione del filtraggio in ottava.

Test acustici di veicoli spaziali

Scopri le soluzioni di controllo a ciclo chiuso per il funzionamento in camere riverberanti e ambienti a campo diretto.

Funzionalità dei test ambientali acustici

Test di rumorosità in campo diretto (DFAN)

I test DFAN hanno guadagnato popolarità come alternativa ai tradizionali test acustici riverberanti grazie ai loro vantaggi intrinseci di costi e tempi ridotti. Il nostro innovativo controllo casuale a ingressi multipli e uscite multiple per i test DFAN fornisce una soluzione di controllo a ciclo chiuso a banda stretta per replicare le condizioni di lancio acustico con altoparlanti in qualsiasi ambiente con un'uscita estremamente elevata e un'uniformità di campo eccezionale. L'innovativa analisi preliminare assiste l'utente nella definizione dei parametri di controllo a banda stretta ottimali per garantire un flusso di lavoro sicuro, efficiente in termini di tempo e di energia.

Configurazione di test DFAN (Direct Field Acoustic Noise) di Simcenter.

Test di rumorosità in campo diretto come servizio

Il test DFAN come servizio aiuta le aziende a superare la sfida principale del DFAN, ovvero la variabilità dell'impostazione e delle configurazioni del test (quanti altoparlanti, quale configurazione, quanti microfoni di controllo e altro). Incorporando sia test che simulazione, il nostro team di servizi fornisce e gestisce tutti gli aspetti del test DFAN, come la configurazione hardware, il controllo a ciclo chiuso e l'acquisizione e l'analisi dei dati. Inoltre, l'esecuzione di questi test come servizio consente di risparmiare tempo prezioso per le aziende aerospaziali.

Configurazione di test DFAN (Direct Field Acoustic Noise) di Simcenter.

Test di rumorosità in campo riverberante (RFAN)

La nostra soluzione di controllo acustico a ciclo chiuso è progettata per controllare perfettamente il livello e la forma dell'acustica in ambienti riverberanti. Implementa un solido algoritmo di controllo proporzionale-integrale basato su parametri che possono essere misurati durante la configurazione con microfoni standard e garantire l'uniformità spaziale del livello di pressione sonora nelle bande di terza o piena ottava entro tolleranze limitate. Soddisfa i più rigorosi requisiti di sicurezza e tolleranza utilizzati nell'industria aerospaziale per consentire la massima protezione dei veicoli spaziali.

Ingegneri che si preparano per i test acustici in campo riverberante con il controllo acustico Simcenter su PROBA V STM l.
Case study

Thales Alenia Space

Uno dei principali produttori europei di satelliti spaziali e carichi utili collabora con Siemens per esplorare nuovi metodi per i test satellitari.

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry
Case Study

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry

Azienda:Thales Alenia Space

Settore industriale:Aerospaziale e difesa

Sede:Toulouse, France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions