Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Prestazioni ottimizzate ed efficienza nei consumi sono criteri essenziali per lo sviluppo di motori amici dell'ambiente. I consumatori si aspettano tuttavia che tali criteri siano accompagnati da alti livelli di affidabilità e bassi livelli di rumore. Inoltre, i produttori fanno tutto il possibile per progettare prodotti con un suono gradevole, che rispecchia l'immagine del brand. L'ottimizzazione di un motore per garantire il rispetto di tutti i requisiti è diventata una complicata attività di bilanciamento.
Le nostre soluzioni di test per le macchine rotanti consentono agli ingegneri NVH di ottimizzare le prestazioni tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategie di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica. In laboratorio e sul campo, il nostro sistema di test multidisciplinare permette di risparmiare tempo, aumentare l'affidabilità dei dati e massimizzare la capacità di analisi del comportamento dei macchinari.
Prestazioni ottimizzate ed efficienza nei consumi sono criteri essenziali per lo sviluppo di motori amici dell'ambiente. I consumatori si aspettano tuttavia che tali criteri siano accompagnati da alti livelli di affidabilità e bassi livelli di rumore. Inoltre, i produttori fanno tutto il possibile per progettare prodotti con un suono gradevole, che rispecchia l'immagine del brand. L'ottimizzazione di un motore per garantire il rispetto di tutti i requisiti è diventata una complicata attività di bilanciamento.
Le nostre soluzioni di test per le macchine rotanti consentono agli ingegneri NVH di ottimizzare le prestazioni tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategie di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica. In laboratorio e sul campo, il nostro sistema di test multidisciplinare permette di risparmiare tempo, aumentare l'affidabilità dei dati e massimizzare la capacità di analisi del comportamento dei macchinari.
Vehicle manufacturers resort to vehicle hybridization (HEV) and electrification (EV) to achieve lower pollutant emission and fuel consumption targets. At the same time (H)EV should offer outstanding engine performance and vehicle comfort. Our testing solutions are employed for the engineering of (hybrid) electric powertrain with the purpose of gear whine reduction, powertrain integration, and PWM control strategy optimization. They also help understand CVT, ICE-engine, and electric motor interaction.
Our internal combustion engine testing solutions simultaneously acquire all engine parameters required for efficient balancing of NVH and performance. The combined analysis of sound quality, torsional vibration, angle domain, combustion, and controller information saves time, increases data reliability, and maximizes insight even early in the development process.
Delivering high-quality products requires to-the-point target setting, competitive benchmarking and physical prototype validation. With our Simcenter testing solutions, easily collect in-field and laboratory operational data for full vehicle and powertrain NVH development.
Harmonic analysis is at the core of rotating machinery vibration and sound testing. Our state-of-the-art signature testing solutions include fixed sampling and synchronous order tracking to derive waterfall, order cuts, and engine maps from rpm and torque measurements in any operating condition. They make fully automated or highly interactive comparison of design variants easier than ever.
Torsional vibrations in power transmission systems induce noise and vibration disturbances that negatively impact comfort and may cause system failures. Our testing solutions help you visualize torsional vibrations, conduct high-precision rotational speed measurements on a wide range of angle and speed sensors, and analyze orders, narrowband waterfalls, and transmission errors.
Weichai Power applies Siemens Digital Industries Software’s Simcenter technology to diesel engine NVH development
See all Success Stories