Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Simcenter offre una suite completa di modelli di emissioni e flussi reagenti, che copre una vasta gamma di applicazioni. Consente di combinare modelli di flussi reagenti con trasferimento di calore, irraggiamento, reazioni multifase e chimica delle superfici. I nostri modelli di flussi reagenti permettono di comprendere e ottimizzare la forma e la posizione delle fiamme, riducendo al minimo la temperatura dei componenti solidi, limitando le emissioni e massimizzando le prestazioni. È possibile prevedere e comprendere fattori quali dinamica delle fiamme, trasferimento di calore, usura dovuta al calore, emissioni, rendimento, conversione, selettività e condizioni indesiderate, per acquisire con precisione le condizioni fisiche effettive dei progetti.
Riduci lo sforzo computazionale approssimando la chimica di combustione tramite una fiamma laminare 0D/1D. È possibile utilizzare il metodo Flamelet-Generated Manifold (FGM), includendo gli effetti della perdita di calore sulla composizione delle specie, creare una tabella di combustione e determinare la posizione precisa dalla fiamma, tramite la combinazione con i modelli di propagazione.
L'accoppiamento stretto tra modelli di flussi reagenti e trasferimento di calore, irradiazione e modelli multifase permette agli ingegneri di simularne sempre con precisione la fisica. Le reazioni multifase utilizzano i modelli multifase euleriani e VOF (Volume of Fluid) per colonne a bolle, metallurgia, reattori a gocciolamento e a letto fluidizzato. Le reazioni superficiali estendono l'applicabilità a CVD (Chemical Vapor Deposition), reazioni catalitiche post-trattamento e formazione di metano, mentre le reazioni fra le particelle vengono utilizzate per modellare la combustione di carbone e biomassa.
Scegli un approccio generico adatto alla combustione in fase gassosa e alle reazioni liquido-liquido con chimica modellata in CFD 3D, con tutte le specie trasportate e le reazioni calcolate online. Questi quattro modelli - chimica complessa, modello Eddy-Break Up, modello Eddy Contact Micro-Mixing e polimerizzazione - sono applicabili alla combustione multiflusso e al calcolo degli inquinanti a lenta formazione, dell'innesco e dell'estinzione.
Simcenter offre una vasta gamma di modelli per la simulazione di scenari, basati sulle equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds (RANS) e modelli LES (Large Eddy Simulation), per la modellazione di reazioni e combustione. Scegli il modello appropriato per ottenere una previsione accurata delle specie tramite reazioni chimiche complesse, la previsione rapida e precisa della posizione delle fiamme e metodi di ordine superiore per simulare la combustione LES.
Simcenter offre modelli specializzati per simulare con precisione emissioni quali NOx, fuliggine, CO e HC, innesco e riaccensione in turbine a gas, fornaci, bruciatori e combustione allo stato stazionario, oltre a modelli di canali di reazione per riscaldatori di processo, forni di cracking e processi di steam reforming.