Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Valutate e bilanciate gli attributi chiave del veicolo, come prestazioni, consumo di carburante, facilità di guida, comfort e affidabilità. Una combinazione di modelli generici e orientati all'applicazione in Simcenter Amesim supporta la progettazione di trasmissioni manuali, robotizzate, automatiche e a variazione continua, nonché di varie architetture di propulsione ibrida ed elettrica. Con Simcenter Amesim potete affrontare l'intero ciclo di progettazione grazie alle opzioni di modellazione scalabile, dai modelli funzionali a quelli ad alta fedeltà in grado di gestire comportamenti ad alta frequenza e fenomeni non lineari.
Sebbene di solito le simulazioni riguardino il dominio del tempo, l'analisi lineare è utile per esaminare il sistema anche nel dominio della frequenza, riducendo i modelli per ottenere simulazioni più rapide e applicazioni in tempo reale. I modelli di impianto ad alta fedeltà realizzati tramite Simcenter Amesim consentono ai reparti di progettazione meccanica e dei controlli di testare i controlli in modo virtuale, con la conseguente drastica riduzione del numero di prototipi e test richiesti.
Valutate e bilanciate gli attributi chiave del veicolo, come prestazioni, consumo di carburante, facilità di guida, comfort e affidabilità. Una combinazione di modelli generici e orientati all'applicazione in Simcenter Amesim supporta la progettazione di trasmissioni manuali, robotizzate, automatiche e a variazione continua, nonché di varie architetture di propulsione ibrida ed elettrica. Con Simcenter Amesim potete affrontare l'intero ciclo di progettazione grazie alle opzioni di modellazione scalabile, dai modelli funzionali a quelli ad alta fedeltà in grado di gestire comportamenti ad alta frequenza e fenomeni non lineari.
Sebbene di solito le simulazioni riguardino il dominio del tempo, l'analisi lineare è utile per esaminare il sistema anche nel dominio della frequenza, riducendo i modelli per ottenere simulazioni più rapide e applicazioni in tempo reale. I modelli di impianto ad alta fedeltà realizzati tramite Simcenter Amesim consentono ai reparti di progettazione meccanica e dei controlli di testare i controlli in modo virtuale, con la conseguente drastica riduzione del numero di prototipi e test richiesti.
Rapidly model your driveline, engine and gearbox, including their components such as synchronizers, planetary geartrains, clutches and dual mass flywheels. With Simcenter, you can easily model the entire transmission, including all actuators and controllers, and evaluate their interactions during the powertrain and driveline integration in the chassis. You can reproduce all physical phenomena in order to optimize your design, and in this way shorten the calibration phase.
Maximize driver comfort by delivering optimal shift transmission quality and engine torque delivery transients. Using Simcenter, you can study the entire physics and controls strategies of gear shifting for every kind of transmission architecture in order to avoid severe oscillations. By simulating tip-in, tip-out, takeoff, engine stop-and-start scenarios, you can virtually evaluate vehicle drivability and balance it with fuel economy and performance.
Understand the root causes of noise and vibration generated by a combination of linear and nonlinear powertrain systems. Simcenter helps you address engineering challenges related to engine torque oscillations, gear rattle, driveline modes excitation, friction self-excitation, hydraulic dynamics and controls strategies. You can analyze phenomena such as booming, clunk, clutch judder or shuffle, and then optimize components, subsystems and overall system architecture.
Optimize gear shifting as well as hybrid strategies to reduce fuel consumption while still providing a consistent output power curve within the engine’s best operating range, and reduce mechanical losses. Advanced Simcenter models for loss estimation in gears and bearings allow you to identify the main sources of loss in your transmission at any operating point and to point out the components that have to be optimized.
Siemens Digital Industries Software solution enables Renault to optimize entire design up-front and avoid late-stage issues
See all Success StoriesWebinar su richiesta | 40 minuti
Prevedere le prestazioni dei sistemi di trasmissione e rispettare gli obiettivi di risparmio carburante, guidabilità e NVH, mediante la simulazione dei sistemi. L'attenzione alla progettazione della trasmissione è un aspetto essenziale per la riduzione delle emissioni inquinanti e il risparmio di carburante.
Prevedere le prestazioni dei sistemi di trasmissione e rispettare gli obiettivi di risparmio carburante, guidabilità e NVH, mediante la simulazione...
Keith Lang, General Motors's group manager advanced transmission controls, explains how General Motors implements model-based systems engineering a...