Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Purtroppo, nella progettazione moderna non rimangono più molti problemi facili da risolvere. Per soddisfare le esigenze del settore, non basta più fare "un po' di fluidodinamica computazionale" o "analisi della sollecitazione". I problemi industriali complessi richiedono soluzioni che coprono una vasta gamma di fenomeni fisici e spesso possono essere risolti esclusivamente utilizzando tecniche di simulazione che spaziano tra varie discipline di progettazione.
Purtroppo, nella progettazione moderna non rimangono più molti problemi facili da risolvere. Per soddisfare le esigenze del settore, non basta più fare "un po' di fluidodinamica computazionale" o "analisi della sollecitazione". I problemi industriali complessi richiedono soluzioni che coprono una vasta gamma di fenomeni fisici e spesso possono essere risolti esclusivamente utilizzando tecniche di simulazione che spaziano tra varie discipline di progettazione.
Almost all practical problems in fluid dynamics involve the interaction between a gas or liquid (or combination of both) with a solid object, and include a range of associated physics including heat transfer, particle transport, erosion, deposition, flow-induced-stress, combustion and chemical reaction.
Accurately prescribing boundary conditions is often key to performing structural mechanics simulations. Often those boundary conditions are dependent on the flow of fluids, in and around the structure in question.
Siemens Digital Industries Software services and solution enable ThermoLift to integrate automated design optimization, allowing simulation to drive the design process
See all Success StoriesRegister today to learn how high tech companies are leveraging simulation to reduce product development cycle times, improving the performance and ...
Computational fluid dynamics (CFD) simulation of particle propagation in aircraft cabin