Olio versato sugli ingranaggi.

Simcenter

Software di simulazione di sistemi meccanici

Progetta sistemi meccanici complessi corretti al primo tentativo.

Simulazioni dinamiche multidimensionali (1D, 2D e 3D)

Simcenter offre tecniche di modellazione all'avanguardia che consentono simulazioni dinamiche multidimensionali (1D, 2D e 3D). Consente di studiare corpi rigidi o flessibili e attriti complessi non lineari analizzando fenomeni a bassa o alta frequenza. Tiene conto dei contatti tra geometrie complesse per aumentare l'affidabilità e la robustezza della cinematica sviluppata e viene fornito con modelli di attuatori multifisici per un'analisi accurata dell'accoppiamento tra strutture meccaniche e movimento elettrico o idraulico.

Simcenter consente di anticipare le decisioni relative all'architettura e alla progettazione. Il software comprende potenti strumenti di modellazione, analisi e ottimizzazione che consentono di esplorare virtualmente un gran numero di possibili architetture di sistema, di prevedere le prestazioni, il bilancio energetico, il comportamento in termini di rumore e vibrazioni e di convalidare fin dalle prime fasi del ciclo di progettazione la configurazione che soddisfa i requisiti. Inoltre, è in grado di collegare i modelli di impianto ai modelli o al codice di controllo, per supportare lo sviluppo dei migliori sistemi meccatronici.

Funzionalità della simulazione di sistemi meccanici

Simulazione del sistema di trasmissione del gruppo propulsore

Ottimizza l'integrazione di qualsiasi tipo di trasmissione e veicolo per bilanciare prestazioni, consumo di carburante, facilità di guida, comfort e affidabilità, già dalle prime fasi di progettazione. Simcenter aiuta a ottimizzare il consumo di carburante, prevedendo le perdite, oltre a ridurre le vibrazioni, con la rilevazione e la modifica degli elementi che contribuiscono ai modi naturali, nonché limitare le variazioni della forza di contatto, dei bruschi scatti della frizione, del rimbombo e dei rumori sordi.

Scopri di più sulla simulazione del sistema di trasmissione del gruppo propulsore

Immagine della simulazione del sistema di trasmissione Powertrain.

Simulazione della dinamica dei sistemi del veicolo

Modella efficacemente i sistemi del veicolo, dal telaio stesso ai relativi componenti, dalle prime fasi di progettazione alle fasi di convalida. Bilancia le caratteristiche prestazionali contrastanti come il comfort, la maneggevolezza, la stabilità, l'agilità, la guidabilità e il risparmio di carburante.

Maggiori informazioni sulla simulazione della dinamica dei sistemi del veicolo

Simulazione dinamica dei sistemi del veicolo

Simulazione dei sistemi di controllo del volo

Gestisci gli aspetti multifisici dell'intero sistema di controllo del volo per varie tecnologie di attuazione, come quelle meccaniche, a trasmissione diretta, elettromeccaniche o elettro-idrostatiche. Simcenter copre l'intero processo di sviluppo, dalla progettazione preliminare all'analisi dinamica dettagliata, fino alla convalida in tempo reale che tiene conto dell'intero inviluppo di volo. È inoltre possibile integrare i controlli di volo con sistemi interdipendenti per valutare le interazioni già nelle prime fasi di progettazione.

Simulazione dei sistemi di controllo dei velivoli

Simulazione dei sistemi di atterraggio

Progettare sistemi di carrelli di atterraggio eco-compatibili ed efficienti dal punto di vista dei costi, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di carbonio durante le manovre a terra. Utilizzando Simcenter dalle prime fasi di sviluppo all'analisi dettagliata, all'integrazione del sistema e alla convalida, è possibile migliorare l'affidabilità dei sistemi di carrelli di atterraggio, anche in condizioni di atterraggio difficili. Si può rendere l'impianto frenante più robusto, anche per un decollo respinto, e si può fare una corretta integrazione strutturale dei sistemi di estensione e ritrazione.

Simulazione dei sistemi di atterraggio

Modellazione di sistemi meccanici

Modella con precisione il comportamento cinematico e dinamico di sistemi multibody (da 1D a 3D) utilizzando i componenti meccanici di Simcenter. Sono disponibili corpi flessibili o rigidi pronti all'uso, connessi da giunzioni funzionali, che consentono di analizzare velocemente numerosi effetti, come le collisioni elastiche, l'attrito con superfici asciutte e nei fluidi viscosi, ingranaggi con viti senza fine, viti e bulloni, meccanismo cremagliera e pignone, corde e fasci. I modelli validati di camme e strumenti di assistenza permettono di confrontare con la massima facilità le diverse architetture degli organi di distribuzione idromeccanici.

Modellazione di sistemi meccanici
Case study

Automobili Lamborghini

La vera potenza di Simcenter Amesim è dimostrata dalla facilità con cui è possibile valutare diverse condizioni di guida, modifiche software o hardware e persino diverse configurazioni, nonché dalla velocità con cui questi modelli modificati ci forniscono risultati e tendenze corretti.

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Azienda:Automobili Lamborghini

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Sant’Agata Bolognese, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim