Una gamma di hardware per sistemi di acquisizione dati.

Simcenter

Sistemi di acquisizione dati

Selezionare l'hardware da un partner di soluzioni end-to-end.

Semplifica il processo di test

Le attività di test e misurazione dipendono fortemente dall'hardware. Indipendentemente dal fornitore, i requisiti hardware sono sempre simili: deve essere facile da configurare, robusto, flessibile, preciso e affidabile. Razionalizza i processi di acquisto, test e manutenzione, scegliendo l'hardware di un partner che fornisce soluzioni end-to-end per i requisiti di test multifisici, da sensori ed eccitatori a soluzioni complete per l'acquisizione dei dati, l'analisi e il reporting.

La nostra vasta gamma di shaker e sorgenti sonore miniaturizzate, trasduttori e sensori di terze parti, hardware per l'acquisizione dei dati e soluzioni per la localizzazione delle sorgenti sonore è progettata per aiutarvi a impostare ed eseguire i test in modo più rapido ed efficiente rispetto al passato.

Acquisizione efficiente dei dati di carico su strada

L'acquisizione dei dati di carico su strada (RLDA) è un metodo eccellente per misurare la risposta precisa del veicolo.

Funzionalità dei sistemi di acquisizione dati

Registrazione dati autonoma

I test sul campo spesso richiedono un sistema di acquisizione dati mobile che registra i dati senza un PC. A seconda delle esigenze di analisi, il nostro registratore intelligente può essere utilizzato autonomamente, come dispositivo intelligente gestito da un tablet wireless o connesso a un PC per applicazioni sul campo e in laboratorio.

Un uomo utilizza un registratore intelligente Simcenter per eseguire un test sul campo

Hardware di eccitazione

Simcenter Qsources è una suite completa di apparecchiature avanzate per i test di vibrazione e di sorgenti acustiche a monopolo per i test di rumore e vibrazione. Si integra perfettamente con il software delle soluzioni di test Simcenter, offrendo una combinazione unica di soluzioni che supera gli attuali standard di mercato in termini di produttività, accuratezza dei dati e aspettative generali dei clienti.

Grazie a oltre 40 anni di esperienza nella tecnologia del rumore e delle vibrazioni, la nostra offerta comprende test sviluppati e prodotti con il contributo di clienti e fornitori. La suite di apparecchiature di vibrazione risultante, con funzionalità applicative reali, è in grado di soddisfare gli obiettivi di produttività, qualità e affidabilità dei prodotti.

Leggi la scheda informativa

Progetta utilizzando un'apparecchiatura avanzata per i test delle vibrazioni Simcenter.

Acquisizione dati palmare

Sfrutta la flessibilità e le ampie funzionalità di test del rumore e delle vibrazioni della nostra soluzione di acquisizione dati palmare. Offre le dimensioni, la flessibilità e le prestazioni di misurazione ideali per una mobilità ottimale che consente la diagnostica immediata e la risoluzione dei problemi sul campo. È dotata di un'applicazione tablet dedicata che consente agli utenti non esperti di configurare facilmente le misurazioni, convalidare i dati acquisiti sul posto ed esportarli in formati collaudati nel settore.

Maggiori informazioni sull'acquisizione dati palmare

Un ingegnere che utilizza un dispositivo di test delle vibrazioni Simcenter

Acquisizione dati di laboratorio

Per i lavori di analisi più impegnativi, scegli la nostra soluzione di acquisizione dati da laboratorio basata su rack, che offre un'acquisizione dati espandibile e indipendente dal numero di canali e prestazioni di throughput altamente affidabili e ad alta velocità. È ottimizzata per un'ampia gamma di applicazioni, come le indagini modali ad alto numero di canali, i test di vibrazione al suolo degli aeromobili e i test di velocità o di turbina ad alta velocità.

Due ingegneri che eseguono un esperimento su un computer in un hangar per aerei

Acquisizione dati mobile

Per le attività di test sul campo e in laboratorio, affidati al nostro sistema di acquisizione dati compatto e multicanale, progettato per un'ampia gamma di applicazioni multifisiche. Incorpora solidità, affidabilità e potenza di acquisizione in un design portatile e robusto. Per espandere il numero di canali on-demand, combina più sistemi di acquisizione dati mobili o collegali a uno dei nostri sistemi di laboratorio.

Un sistema di acquisizione dati multicanale Simcenter sul sedile del passeggero di un'auto

Test multifisici

Configura l’hardware di acquisizione dati in base ai tuoi requisiti di test. La nostra serie di moduli di input supporta ogni tipo di trasduttore e condizionatore di segnali, permettendo di combinare segnali analogici e digitali, per coprire un’ampia gamma di parametri fisici quali vibrazioni, forze, deformazioni, spostamenti, temperature, suoni, torsioni, pressioni, CAN-bus (Controller Area Network) e molti altri ancora.

Il pannello frontale di un registratore Simcenter SCADS

Hardware per il rumore in transito

Il lavoro dei team che si occupano dei test di rumore in transito diventa di giorno in giorno più complicato, con l'abbassamento dei limiti del livello di rumore in transito e l'aggiornamento degli standard di certificazione. La nostra offerta completa di rumore in transito comprende hardware affidabile per attrezzare la tua struttura per il rumore in transito all'esterno o all'interno, strumenti per accelerare il processo di certificazione dei veicoli e funzionalità software avanzate per la progettazione e la previsione del rumore in transito.

Un microfono che controlla il livello di rumore in transito di un'auto in movimento

Acquisizione dati robusta

Test più rapidi e convenienti in ambienti difficili. I dati di carico del mondo reale raccolti sulle macchine agricole, da costruzione e da miniera sono essenziali per la convalida e la verifica delle prestazioni delle macchine sia virtuali che fisiche. Il nostro sistema di acquisizione dati robusta implementa misurazioni multifisiche precise sempre e ovunque.

Maggiori informazioni sull'acquisizione dati robusta

Configurazione del dispositivo hardware Simcenter SCADAS sul trattore.

Sistemi di localizzazione delle sorgenti acustiche

Utilizza la localizzazione delle sorgenti acustiche per assicurarti di aver trovato il problema giusto, prima di risolverlo. Le nostre soluzioni combinano hardware e software per localizzare e quantificare in modo efficiente le sorgenti sonore.

Un ingegnere Siemens utilizza la Simcenter Sound Camera sul motore di un'auto.