Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Culgi software

Progetta nuovi materiali con le proprietà desiderate lungo l'intero ciclo di vita utilizzando simulazioni di chimica computazionale multiscala.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Simcenter Culgi che simula materiali farmaceutici e cosmetici

Perché scegliere Simcenter Culgi?

Simcenter Culgi aiuta gli esperti di sviluppo dei prodotti e dei materiali a progettare nuovi materiali con le proprietà desiderate lungo l'intero ciclo di vita: ideazione, sviluppo del processo, logistica e analisi di mercato, su una piattaforma digitale.

Progetta materiali migliori con simulazioni di chimica computazionale multiscala.
Lo screening virtuale di nuovi materiali in una fase iniziale di sviluppo è un fattore chiave per l'innovazione nelle industrie chimiche e di processo.

Simcenter Culgi aiuta a progettare nuovi materiali con le proprietà desiderate lungo l'intero ciclo di vita, dall’ideazione allo sviluppo dei processi, dalla logistica all'analisi di mercato su una piattaforma digitale.

Modella miscele complesse dalla meccanica quantistica alla mesoscala
Simula più velocemente i sistemi più complessi e crea prodotti migliori con un minore impatto ambientale. Simcenter Culgi copre tutti gli aspetti delle simulazioni multiscala nella chimica, incrociando lunghezza e scala temporale rilevanti in modo da poter modellare tutte le proprietà relative a materiali e processi, non solo a livello macroscopico, ma fino al livello molecolare attraverso interazioni chimiche.

Prevedi le proprietà chimiche e fisiche per applicazioni reali
Simcenter Culgi viene utilizzato dalle aziende per accelerare lo sviluppo di materiali in settori quali prodotti chimici speciali, stoccaggio di energia, prodotti farmaceutici, cura personale e cosmetici.

Esempi di applicazioni sono la scoperta di interazioni tra formulazioni di farmaci per produrre medicinali in modo sicuro, lo screening di solventi verdi per la produzione chimica per migliorare la sostenibilità, l'invenzione di membrane polimeriche durevoli per batterie e celle a combustibile, la ricerca di miscele chimiche più efficaci per il recupero del petrolio, il miglioramento della resistenza agli urti dei materiali per i componenti automobilistici e la progettazione di compositi e adesivi leggeri e resistenti alle temperature.

Novità

Grafica molecolare dal software Simcenter Culgi 2211.

Sfrutta app facili da usare per prevedere in modo affidabile le proprietà dei materiali. Passa senza problemi da rappresentazioni atomiche a rappresentazioni molecolari a grana grossa. Comprendi più a fondo la reattività. E molto altro ancora.

Funzionalità di Simcenter Culgi

Formulazioni

Con la sua simulazione chimica multiscala, Simcenter Culgi è leader nella modellazione accurata delle proprietà di formulazione.

Prevedi le proprietà chimiche e fisiche per applicazioni reali, dalla progettazione al processo di produzione. Accedi alla suite completa di strumenti che consentono la simulazione di miscele complesse a tutte le scale.

Un grafico di simulazione chimica multiscala dal software Simcenter Culgi.

Sistemi multifase

Grazie alla potente implementazione a grana grossa, Simcenter Culgi è la soluzione di livello superiore nella modellazione multifase.

Grazie alla parametrizzazione automatizzata e alle applicazioni di granularità, è possibile sviluppare modelli complessi di decine di molecole diverse. Sfrutta la versatilità dell'interfaccia per creare rapidamente sistemi multifase molto complessi e migliorare la qualità e le prestazioni.

Con l’ausilio di metodologie riconosciute che valutano le proprietà interfacciali e di solubilizzazione, ottieni informazioni sulla stabilità di vari sistemi, da una semplice microemulsione alla configurazione liposomica più complessa.

Grafica dell’implementazione a grana grossa dal software Simcenter Culgi.

Polimeri

Progetta in modo semplice e automatico un gemello digitale di qualsiasi tipo di formulazione polimerica attraverso la modellazione multiscala con Simcenter Culgi.

Calcola le proprietà dei polimeri su varie scale di lunghezza e di tempo: dalla cristallizzazione e dalle reazioni a livello atomistico fino alla morfologia delle miscele di polimeri separati in fase su scala micrometrica. Ottimizza le formulazioni utilizzando un Design of Computations, in cui un ampio set di combinazioni di polimeri viene automaticamente vagliato sulle proprietà desiderate utilizzando il calcolo ad alte prestazioni.

Grafica dei polimeri dal software Simcenter Culgi.

Soluzioni

L'evoluzione delle normative e le nuove scoperte costringono solitamente gli ingegneri a rielaborare le formulazioni, soprattutto nel settore della cura personale. Valutare correttamente la stabilità, l'efficienza e la tossicità di una nuova soluzione è un compito complesso e costoso.

Sviluppa e testa rapidamente nuove formulazioni con la piattaforma completa Simcenter Culgi. La parametrizzazione automatica e il generatore molecolare consentono di progettare e modellare rapidamente soluzioni innovative. È quindi possibile valutarle dall'inizio alla fine per rispondere rapidamente ai cambiamenti ed esplorare lo spazio chimico.

Grafica del test di nuove formulazioni dal software Simcenter Culgi.

Modellazione multiscala

Per favorire l'innovazione dei materiali nell'ambiente odierno, accedi al software di chimica computazionale Simcenter Culgi, che copre l'intera gerarchia delle scale dei materiali.

Simcenter Culgi include in modo esclusivo tutti gli aspetti rilevanti della chimica computazionale: dalla modellazione quantistica a quella molecolare e a grana grossa, dall'informatica alla termodinamica.

Esegui modelli realistici per le simulazioni attraverso flussi di lavoro basati su script che facilitano un flusso di dati di parametri dai modelli quantistici fino al livello di continuità. In combinazione con una libreria computazionale completa, questo garantisce che i parametri fisici siano derivati con grande precisione e consente l'innovazione dei materiali in tutte le lunghezze e scale temporali.

Una visuale di Simcenter Culgi che presenta una scala quantistica, molecolare, a grana grossa, meso e continua.

Simulazioni a grana grossa

Grazie a un algoritmo integrato di mappatura automatica e parametrizzazione, Simcenter Culgi è leader nella fornitura di soluzioni di modellazione per sistemi chimici nanostrutturati e microstrutturati.

Eliminando il compito scrupoloso di progettare il modello a grana grossa, è possibile selezionare nuove formulazioni o materiali in pochi secondi, ridurre i costi di ricerca e sviluppo (R&S) e accelerare l'innovazione. Questa soluzione di chimica computazionale copre tutti i comuni strumenti di modellazione a grana grossa che vanno dalla dinamica browniana a quella dissipativa delle particelle. Modella sistemi reattivi e caricati senza la necessità di un ampio sviluppo del campo di forza, migliorando ulteriormente i processi di ricerca e sviluppo.

Grafica della simulazione a grana grossa dal software Simcenter Culgi.

Modellazione mesoscopica

L'impareggiabile pacchetto di modellazione mesoscopica di Simcenter Culgi offre un metodo unico per modellare sistemi polimerici complessi.

Utilizzando modelli a campo di fase, ottimizza o scopri nuove formulazioni per miscele e formulazioni. Sfrutta un potente ambiente di programmazione grafica per creare e studiare architetture molecolari complesse e capire meglio come si diffondono e si distribuiscono all'interno dei loro sistemi, migliorando i processi di produzione complessivi.

Grafica molecolare dal software Simcenter Culgi.

Dinamica molecolare

Progetta il tuo flusso di lavoro o il tuo campo di forza sfruttando l'ampia suite di algoritmi di dinamica molecolare disponibili in Simcenter Culgi.

Importando simulazioni già realizzate o sviluppando le proprie, progetta e sviluppa nuovi materiali, tra cui polimeri, prodotti chimici, formulazioni e così via. Utilizza i pacchetti di dinamica molecolare per sviluppare automaticamente i tuoi campi di forza. Personalizza la soluzione in base alle tue esigenze specifiche con elevata precisione.

Grafica della modellazione molecolare dal software Simcenter Culgi.

Chimica quantistica

Progetta nuove molecole in tempi record utilizzando la potente soluzione di chimica quantistica Simcenter Culgi.

Abbinato ai metodi ab-initio, Simcenter Culgi fornisce una piattaforma completa di chimica quantistica per comprendere l'interazione sottostante dei sistemi durante lo sviluppo di materiali nuovi e innovativi. Include il noto pacchetto NWChem per modellare il comportamento quantistico di solidi e molecole, offrendo dettagli sui nano-meccanismi dei sistemi e una profonda comprensione dei loro comportamenti su macroscala.

Grafica della chimica quantistica dal software Simcenter Culgi.
WEBINAR ON-DEMAND

Soluzioni computazionali

Ottieni una panoramica approfondita dei metodi e delle funzionalità della suite di soluzioni Simcenter Culgi e sull'importanza di aumentare la velocità delle catene del valore.

Molecole dal software Simcenter Culgi.