Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Ottimizza il comportamento dinamico dei componenti idraulici e pneumatici, limitando la realizzazione di prototipi fisici allo stretto necessario. Con una vasta scelta di componenti, funzionalità e strumenti orientati alle applicazioni, Simcenter Amesim consente di modellare sistemi fisici per una vasta gamma di applicazioni, come sistemi di attuazione idraulici mobili, sistemi di trasmissione, o sistemi di controllo ambientali e del carburante dei velivoli.
Simcenter Amesim fornisce librerie di componenti complete per supportare gli utenti esperti e occasionali nella modellazione dei sistemi fisici, dai modelli funzionali a quelli dettagliati. La comunicazione trasparente fra le librerie e la modellazione accurata dei fenomeni fisici consente di progettare, con una singola piattaforma, qualunque sistema fluido e l'accoppiamento con i controlli e gli altri sistemi correlati.
Ottimizza il comportamento dinamico dei componenti idraulici e pneumatici, limitando la realizzazione di prototipi fisici allo stretto necessario. Con una vasta scelta di componenti, funzionalità e strumenti orientati alle applicazioni, Simcenter Amesim consente di modellare sistemi fisici per una vasta gamma di applicazioni, come sistemi di attuazione idraulici mobili, sistemi di trasmissione, o sistemi di controllo ambientali e del carburante dei velivoli.
Simcenter Amesim fornisce librerie di componenti complete per supportare gli utenti esperti e occasionali nella modellazione dei sistemi fisici, dai modelli funzionali a quelli dettagliati. La comunicazione trasparente fra le librerie e la modellazione accurata dei fenomeni fisici consente di progettare, con una singola piattaforma, qualunque sistema fluido e l'accoppiamento con i controlli e gli altri sistemi correlati.
Accelera la progettazione di organi di distribuzione, di un albero motore o dei sistemi di iniezione carburante, lubrificazione e raffreddamento. Simcenter Amesim consente di dimensionare i componenti, valutare e ottimizzare l'efficienza del sistema e convalidare le strategie di controllo. Consente di preparare l'integrazione del sottosistema con l'ambiente di trasmissione, valutando l'interazione tra i vari sottosistemi e con la camera di combustione, oltre che di analizzare l'impatto del design del sottosistema sulle prestazioni del motore, il risparmio di carburante o le emissioni.
Handle the challenging task of optimizing fuel pressurization, fueling, refueling and defueling of reservoirs with complex shapes while accounting for aircraft attitude, acceleration, wing bending or twisting. The software helps you model the venting, onboard inert gas generation system (OBIGGS), the fuel distribution network and the global energy management system in order to predict potential issues. You can improve efficiency, reduce weight, volume, and energy consumption of your fuel systems while satisfying certification requirements.
Improve the performance of aircraft hydraulic systems by simulating their behavior for different sizing scenarios and flight missions. Simcenter Amesim provides a scalable approach to tackle engineering challenges ranging from low- to high-frequency dynamics. It allows you to integrate your hydraulic system models with those representing interfaced systems, such as electrical system, landing systems, and flight controls, to assess the aircraft performance at large. You can then estimate the system’s degraded performance by simulating how it responds to failures, and find alternative designs to meet certification requirements.
Assess the overall behavior of hydraulic or pneumatic systems and components. Simcenter comes with a set of predefined functional components for pumps, compressors, valves and actuators, as well as with a series of detailed geometry-based components. You can study the evolution of pressures, flow rates and temperatures in the complete system, and analyze the performance of specific components (valves or pumps), taking into account compressible flow, mixtures of gases, thermal effects, aeration and cavitation.
Design robust, reliable fluid power actuation systems for earthmoving, crane, crawler, mining equipment and more. Simcenter enables you to reduce power generation (such as variable displacement pumps and load sensing), develop new functions (such as self-leveling and control strategies) and improve product quality, robustness and reliability. The software enables you to consider every subsystem, and predict the dynamic behavior of the global fluid power system.
Boost the performance of your compressors and hydraulic pumps with Simcenter. CAD import capabilities enable you to easily create a high-fidelity model from the detailed geometry. It helps you meet the increasing demand for high performance: flow characteristics, reduced pressure ripple and precise regulation of pump displacement. In addition, you can solve integration issues earlier in the design cycle, and optimize control strategies to adapt the pump flow according to the actual actuators’ request.
New rules of the game: tighter emission standards and shorter time-to-market
See all Success StoriesAlberto Soto, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to model aircraft fuel tanks using CAD import capabili...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to assess the impact of the fuel system on aircraft stability with Si...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to design directional control valves with the valve builder of Simcen...
Use multilevel modeling and advanced analysis tools to improve performance and reduce costs.