Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Poiché le prestazioni reali del prodotto dipendono dal modo in cui interagisce con i fluidi, ovvero gas, liquidi o una combinazione di entrambi, è necessario prevedere il comportamento di tali fluidi ed essere in grado di sfruttare tale influenza a vantaggio del prodotto.
Simcenter fornisce software leader di settore per la fluidodinamica computazionale, che consente di simulare quasi tutti i problemi di progettazione che coinvolgono fluidi, strutture e tutta la fisica associata.
Poiché le prestazioni reali del prodotto dipendono dal modo in cui interagisce con i fluidi, ovvero gas, liquidi o una combinazione di entrambi, è necessario prevedere il comportamento di tali fluidi ed essere in grado di sfruttare tale influenza a vantaggio del prodotto.
Simcenter fornisce software leader di settore per la fluidodinamica computazionale, che consente di simulare quasi tutti i problemi di progettazione che coinvolgono fluidi, strutture e tutta la fisica associata.
Accurately representing the physical behavior of the different fluid and solid phases is key to capturing the real-world performance of your product. Simcenter offers a variety of both Eulerian and Lagrangian modeling capabilities to suit your multiphase flow simulation software needs.
The discrete element method (DEM) can be used to simulate the motion of a large number of interacting discrete objects (particles), such as the granular flow of aggregates, food particles, metal powders, tablets and capsules, and wheat or grass. Simcenter is the first commercial engineering simulation tool to include a DEM capability that is fully coupled with numerical flow simulation.
Ottieni informazioni dettagliate sulle interazioni tra campi di moto turbolenti e le reazioni chimiche sottostanti dei flussi reagenti. Simcenter ti aiuta a migliorare il rapporto costi-benefici tra prestazioni ed emissioni del dispositivo, in condizioni operative diverse.
Move simulations to the cloud quickly and easily, without leaving the Simcenter STAR-CCM+ environment. Monitor jobs using a web browser on any device and view plots and scenes live. Use it whenever you need with instant access and 24/7 availability.
Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.
Enter SHORT summary here - no longer than 30 words.
Simcenter Cloud HPC has been designed and architected to provide a robust and dependable HPC service for simulation users. Privacy, security and availability of the service are top priorities for Siemens’ customers and Simcenter Cloud HPC incorporates the combined knowledge and best practices developed by Siemens and AWS. Additionally, the service follows industry standards on privacy and security and holds a range of certifications. For more information, see the Siemens and AWS joint whitepaper on architecture and security.
Use Simcenter Cloud HPC instead of owning and managing hardware on-premise, or easily access additional HPC capacity during busy periods. How you use it is up to you, a single pay-as-you-go price/hour combining software and hardware ensures no resources go to waste. Make simulation an operating expense (OPEX) and be more agile as your workload varies.
The computational fluid dynamics (CFD) capability in Simcenter offers an efficient and accurate set of fluid dynamics models and solvers with excellent parallel performance and scalability. It provides a solid foundation for multidisciplinary design exploration.
With the effectively unlimited capacity of Amazon Web Services (AWS) infrastructure behind it, Simcenter Cloud HPC gives you the freedom to scale up your simulations to model more complexity or go faster. Scale out to explore more possibilities simultaneously. Be confident that your simulations are running on optimized hardware, pre-configured and managed by Siemens.
Siemens Digital Industries Software solution enables asa hydraulik to develop cutting-edge cooling products for electrical applications
See all Success StoriesScopri come gli strumenti digitali, quali automazione dei processi, simulazione ed esplorazione dello spazio di progettazione, possono modificare i...
Guest Speaker: Claudio Cairoli, American Bureau of Shipping
Scopri come Siemens Energy ottiene simulazioni di turbine ad alta fedeltà combinando i risultati di diverse discipline, per creare progetti affidab...
Come ridurre la durata delle simulazioni CFD da giorni a poche ore