Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Utilizza una suite completa di avanzate apparecchiature per i test delle vibrazioni e sorgenti acustiche monopolo per i test di rumore e vibrazioni. Il nostro hardware si integra in modo trasparente con il software delle soluzioni di test Simcenter, per offrire una combinazione di soluzioni unica, che supera gli standard di mercato attuali per produttività, precisione dei dati e aspettative globali dei clienti.
Basata su più di 40 anni di esperienza nel campo della tecnologia del rumore e delle vibrazioni, la nostra offerta include apparecchiature per il test delle vibrazioni sviluppate e prodotte in base all'input di clienti e fornitori. La suite risultante di apparecchiature per i test di vibrazioni con funzionalità applicative reali consente di raggiungere gli obiettivi di funzionalità, qualità e affidabilità del prodotto.
Utilizza una suite completa di avanzate apparecchiature per i test delle vibrazioni e sorgenti acustiche monopolo per i test di rumore e vibrazioni. Il nostro hardware si integra in modo trasparente con il software delle soluzioni di test Simcenter, per offrire una combinazione di soluzioni unica, che supera gli standard di mercato attuali per produttività, precisione dei dati e aspettative globali dei clienti.
Basata su più di 40 anni di esperienza nel campo della tecnologia del rumore e delle vibrazioni, la nostra offerta include apparecchiature per il test delle vibrazioni sviluppate e prodotte in base all'input di clienti e fornitori. La suite risultante di apparecchiature per i test di vibrazioni con funzionalità applicative reali consente di raggiungere gli obiettivi di funzionalità, qualità e affidabilità del prodotto.
Our measurement amplifier meets all necessary requirements to drive your acoustic and structural exciters. A low-power analog signal is accurately amplified to get the maximum out of the different shakers and sources.
The high frequency shaker generates a highly repeatable, high-frequency structural excitation in a minimum of space, with extremely low mass and stiffness loading of the test object. The inert mass is decoupled from the stinger dynamically by means of internal suspension.
The integral shaker helps to increase accuracy and productivity in your testing processes. Its compact size, high force, and wide frequency range make it efficient for structures such as vehicles, off-road equipment, and industrial installations.
The low frequency monopole source has been designed to measure vibro-acoustic transfer functions in and around vehicles. The negligible diffraction makes it an accurate omnidirectional sound source up to 2,000 hertz (Hz). This source, with integrated source-strength-sensor, also allows you to measure vibro-acoustic body noise transfer functions reciprocally.
The low-mid frequency source is used for producing high noise levels, more than sufficient for the excitation of complete vehicles. It is designed to be used in the 10 to 1,000 Hz frequency band an important frequency band in vehicle development. The integrated volume acceleration sensor gives real-time feedback of the emitted source strength. This source is typically used for transfer path analysis (TPA) of structure-borne or airborne noise and cabin vibro-acoustic modal analysis.
The mid-high frequency source is a general use monopole volume acceleration source with internal reference sensor. The source enables transfer function measurements in the frequency range of 200-10000Hz. It is currently in use in many R&D centers in all industry segments.
The miniature shaker is a vibration exciter that helps you perform accurate structural excitation in a minimum amount of space, providing you an ideal exciter for FRF testing from engine components up to full vehicle.
The thumper shaker is designed for very low-frequency vibration ranges and narrow spaces. The force level makes FRF measurements possible on large structures, such as ships, windmills, and chemical industry installations and allows for vehicle body flexibility testing.
Digitalize NVH product development more efficiently
Introducing acoustical sources and integral shakers
The art of measuring vibroacoustic FRFs has been applied and refined over decades. But with the shift to hybrid and electric vehicles, new challeng...
Simcenter Qsources excitation hardware supports the Simcenter solutions for advanced vibration testing