Un jet sta decollando su una pista.

Simcenter

Progettazione per affidabilità e manutenibilità

Concentrati sulla progettazione per l'affidabilità e fornisci una soluzione basata su modelli che combina funzionalità per l'allocazione dell'affidabilità, diagrammi a blocchi di affidabilità e analisi di affidabilità e disponibilità con più metodologie di distribuzione dei guasti.

Analisi di simulazione basata sul ciclo di vita del prodotto

Consenti ai tuoi ingegneri di elaborare consigli di progettazione e assistenza in ogni fase del ciclo di vita del prodotto in base all'analisi della simulazione che può essere allineata allo stato specifico della progettazione specifico o alla configurazione operativa.

Funzionalità di progettazione per l'affidabilità e la manutenibilità

Stime dei costi di manutenzione

Abilita l’esecuzione di analisi e studi commerciali dei costi di mantenimento in base alla configurazione di progettazione, al profilo di missione associato, all'ambiente operativo e all'approccio di manutenzione. Stabilisci una stima accurata dei costi per il sistema, i sottosistemi e gli assiemi chiave di un asset e quindi utilizzala per confrontare i costi di manutenzione durante l’intero ciclo di vita con soluzioni di manutenzione alternative.

Analisi dei costi di manutenzione dal software Simcenter.

Analisi dell'efficacia della manutenzione (MER)

Identifica i componenti con scarse prestazioni e ottimizza la manutenzione corrente assegnando la priorità agli elementi inaffidabili e ottimizzandone le prestazioni in un processo gestito dalla configurazione utilizzando una metodologia di manutenzione incentrata sull'affidabilità (RCM). MER offre potenziali vantaggi in termini di costi, pianificazione e tecnici per il sostegno di piattaforme complesse.

Dati e grafici relativi alle prestazioni e all'ottimizzazione dei componenti del software Simcenter.

Allocazione dell'affidabilità

Comprendi l'affidabilità di alto livello fino ai componenti e alle parti costitutive del sistema. L'utilizzo di obiettivi specifici come requisiti durante il processo di ingegnerizzazione del sistema consente agli ingegneri di progettare o acquistare con sicurezza elementi in grado di soddisfare gli obiettivi di affidabilità. Quando gli elementi vengono successivamente integrati nel sistema più ampio, si verificano meno deviazioni dagli obiettivi di affidabilità, con conseguente riduzione dei rischi e dei costi di riprogettazione.

Scomposizione di un grafico di allocazione dell'affidabilità dal software Simcenter.

Diagramma a blocchi di affidabilità

Genera analisi di affidabilità direttamente dal gemello digitale del rischio, consentendo analisi contestuali in tempo reale per tenere traccia dell'affidabilità del progetto. Modellare un'ampia gamma di configurazioni complesse, tra cui serie, parallelo, ridondanza in standby, K/N ed esclusione. Utilizza il potente motore di calcolo per calcolare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e costi del ciclo di vita.

Diagramma a blocchi di affidabilità generato con il software Simcenter.

Manutenzione incentrata sull'affidabilità (RCM)

Esegui analisi RCM per identificare il programma di manutenzione ottimale in base all'utilizzo previsto e all'affidabilità stimata. Generare una valutazione di fattibilità tecnica e un confronto dei costi per approcci di manutenzione alternativi configurabili per l'integrazione nei processi di ingegneria di un'organizzazione. Mantieni la coerenza con gli standard di settore (ad esempio, MSG3, MIL 3034, SAE-JA1012) e sii efficiente ed economico in ogni fase del ciclo di vita degli asset.

Analisi della manutenzione centrata sull'affidabilità (RCM) ottenuta con il software Simcenter.