Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Per passare in testa nella corsa all'innovazione, i progettisti devono essere in grado di prevedere rapidamente l’effetto delle modifiche di progettazione sulle prestazioni reali del prodotto. La simulazione della progettazione offre a progettisti e ingegneri una soluzione eccellente per valutare a costi contenuti le prestazioni del prodotto nelle condizioni operative previste.
Il software di analisi dei progetti porta la simulazione a un livello più elevato, permettendo all'utente di determinare i valori delle variabili più appropriati per generare progetti di prodotto capaci di garantire prestazioni eccezionali.
Per passare in testa nella corsa all'innovazione, i progettisti devono essere in grado di prevedere rapidamente l’effetto delle modifiche di progettazione sulle prestazioni reali del prodotto. La simulazione della progettazione offre a progettisti e ingegneri una soluzione eccellente per valutare a costi contenuti le prestazioni del prodotto nelle condizioni operative previste.
Il software di analisi dei progetti porta la simulazione a un livello più elevato, permettendo all'utente di determinare i valori delle variabili più appropriati per generare progetti di prodotto capaci di garantire prestazioni eccezionali.
HEEDS leverages existing hardware investments which allows for the efficient use of all available hardware resources. Utilize Windows and Linux based workstations or clusters either on-site or abroad, as well as cloud computing resources to accelerate innovative product development. For example, geometry modifications can be automated on a laptop with Windows® operating system, a structural deformation simulation can be performed on a Linux workstation, and a computational fluid dynamics (CFD) simulation can be performed on multiple cores of a Linux cluster or on the cloud.
As opposed to most traditional optimization tools that require highly specialized technical expertise and simplification of models to allow for efficient search, all designers and engineers can use HEEDS to unlock innovation. HEEDS includes proprietary Design Space Exploration functionality to efficiently find design concepts that meet or exceed performance requirements. HEEDS automatically adapts its search strategy as it learns more about the design space to find the best possible solution within the allotted timeframe. It is easy to use, designed to meet deadlines, and capable of providing significant value!
HEEDS provides the ability to easily compare performance over a wide spectrum of designs that exhibit desirable characteristics and robustness. The software helps users visualize design performance trade-offs between competing objectives and constraints, with various plots, tables, graphs and images, to gain insight and discover innovative solutions. This facilitates the development of designs that are production-ready; enabling a truly digital twin!
HEEDS enables automated workflows for the ease of driving product development processes. With an extensive list of developed interfaces to commercial CAD and CAE tools, HEEDS quickly and easily integrates many technologies without the need for custom scripting. The data is automatically shared between different modeling and simulation products to evaluate performance trade-offs and design robustness.
HEEDS and Simcenter STAR-CCM+ help Trek discover better design solutions faster
See all Success StoriesWebinar su richiesta
Per progettare imbarcazioni conformi ai requisiti ambientali sempre più severi, occorre una mentalità innovativa ed è necessario abbandonare i metodi di progettazione tradizionali
Download our special report on the use of CFD simulation for marine applications. The marine industry has traditionally relied on scale model towin...
Scopri la posizione della FDA riguardo l'uso della simulazione (generazione di prove digitali) nello sviluppo e nella valutazione normativa dei dis...
Metodi di analisi della fatica CAE per l’ottimizzazione del progetto e la validazione del prodotto virtuale
Scopri come utilizzare la simulazione CFD per stabilire le prestazioni del prodotto e supportare il processo di verifica nello sviluppo di disposit...