Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Quando si creano nuovi prodotti innovativi e migliorati, il progetto evolve attraverso numerose modifiche incrementali. È necessario essere in grado di prevedere l'impatto, positivo o negativo, di tali modifiche sulle prestazioni reali.
La simulazione computerizzata della progettazione consente ai progettisti di vedere il futuro, prevedendo le conseguenze di qualsiasi modifica del progetto sulle prestazioni reali dei prodotti. Se implementata efficacemente, può essere utilizzata per migliorare il progetto attraverso varie iterazioni, fornendo i dati necessari per orientare il processo di progettazione dalle fasi iniziali alla produzione e anche oltre.
Questo prodotto include uno strumento di simulazione all'avanguardia, che fornisce una serie di modelli fisici più completa di qualsiasi altro strumento CAE (Computer Aided Engineering) industriale. Adottando un approccio senza compromessi alla modellazione fisica, è possibile avere la certezza che le previsioni rispecchino il comportamento reale del prodotto nell'intero inviluppo operativo.
Quando si creano nuovi prodotti innovativi e migliorati, il progetto evolve attraverso numerose modifiche incrementali. È necessario essere in grado di prevedere l'impatto, positivo o negativo, di tali modifiche sulle prestazioni reali.
La simulazione computerizzata della progettazione consente ai progettisti di vedere il futuro, prevedendo le conseguenze di qualsiasi modifica del progetto sulle prestazioni reali dei prodotti. Se implementata efficacemente, può essere utilizzata per migliorare il progetto attraverso varie iterazioni, fornendo i dati necessari per orientare il processo di progettazione dalle fasi iniziali alla produzione e anche oltre.
Questo prodotto include uno strumento di simulazione all'avanguardia, che fornisce una serie di modelli fisici più completa di qualsiasi altro strumento CAE (Computer Aided Engineering) industriale. Adottando un approccio senza compromessi alla modellazione fisica, è possibile avere la certezza che le previsioni rispecchino il comportamento reale del prodotto nell'intero inviluppo operativo.
Simcenter offre l'analisi acustica interna ed esterna all'interno di una soluzione integrata che aiuta a prendere decisioni informate durante le prime fasi di progettazione, per consentire l'ottimizzazione delle prestazioni acustiche del prodotto. Un ambiente di modellazione unificato e scalabile, con solutori efficienti e funzionalità di visualizzazione facili da interpretare, permette di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle prestazioni acustiche del prodotto.
Simcenter can help you meet shorter timelines and reduce structural analysis costs with the ability to perform end-to-end aerostructure assessment in a fully integrated environment.
Simcenter provides industry leading computational chemistry software for fast and accurate prediction of physico-chemical properties of complex mixtures. With its unique architecture, engineers have the ability to model systems from the quantum to the mesoscale in one solution, offering a fast and accurate digital representation of their systems' material formulations.
Significantly improving a battery design across its whole operating range is a challenging task, and involves the simultaneous optimization of numerous parameters. Simcenter provides a complete simulation environment for the analysis and design of the electrochemical system and detailed geometry of individual battery cells.
Simcenter includes distinct low and high-frequency electromagnetic simulation capabilities for the unique demands in each domain. Expand your insight into the performance of electromechanical components, energy conversion, the design and siting of antennas, electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic interference (EMI).
Simcenter fornisce software leader di settore per la fluidodinamica computazionale, che consente di simulare quasi tutti i problemi di progettazione che comportano il flusso di liquidi, gas (o una combinazione di entrambi), insieme a tutta la fisica associata.
Le aziende ricorrono sempre più spesso a materiali avanzati nel tentativo di ridurre il peso, aumentare la resistenza e migliorare l’efficienza. Simcenter offre un software di simulazione per scoprire quando, dove e perché un materiale può generare problemi.
Comprendere l'ambiente operativo dei sistemi meccanici più complessi, come fotocopiatrici, tettucci apribili scorrevoli o i flap delle ali di un aereo, può essere complicato. La simulazione cinematica consente di calcolare le forze di reazione, le coppie, le velocità, l'accelerazione e molti altri parametri dei sistemi meccanici. È possibile convertire direttamente i vincoli degli assiemi e della geometria CAD in un modello di moto preciso o creare un modello di moto completamente nuovo, quindi utilizzare il solutore di moto integrato e le affidabili funzionalità di post-elaborazione per studiare una vasta gamma di comportamenti del prodotto.
I problemi industriali complessi richiedono soluzioni che coprono una vasta gamma di fenomeni fisici e spesso possono essere risolti esclusivamente utilizzando tecniche di simulazione che spaziano tra varie discipline di progettazione.
Esegui simulazioni precise ed efficaci sulla sicurezza degli occupanti del veicolo e dei pedoni, attraverso l’utilizzo di una soluzione integrata che raggruppa diverse metodologie e un database di manichini da crash test e modelli di corpo umano validati.
Anticipa la simulazione nel ciclo di progettazione e sposta ancora più a sinistra i processi di sviluppo. Ora puoi integrare la simulazione direttamente nell'ambiente e nei processi di progettazione, per garantire veramente una progettazione guidata dalla simulazione.
Simcenter consente di accedere a metodi di analisi avanzati, al fine di prevedere in modo rapido e preciso la vita a fatica, tenendo conto di condizioni di carico realistiche.
Simcenter offers a comprehensive solution to understand, analyze and improve the response when a system is subjected to dynamic loading.
Comprendere come reagirà un componente o un assieme di prodotto alle sollecitazioni o alle vibrazioni è fondamentale in tutti i settori ma, con prodotti e materiali che diventano sempre più complessi, i progettisti hanno bisogno di strumenti capaci di andare oltre le analisi statiche lineari. Simcenter include in un singolo ambiente utente tutte le soluzioni strutturali necessarie per una vasta gamma di problemi di analisi strutturale.
Simcenter include esaustive funzionalità di simulazione termica all'avanguardia, che permettono di comprendere le caratteristiche termiche del prodotto e quindi adattare la soluzione di gestione termica per ottimizzare le prestazioni.
Leverage scalable and customized tire modeling help, from tire models to parameter estimation tools, to engineering and testing services.
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
How can I reduce material in a component or change its properties while ensuring it continues to meet performance targets? Simcenter delivers engineering optimization techniques that can help you answer these this question by systematically searching for the best design that satisfies certain criteria. Reduce component weight or find the right combination of parameters to improve product performance through comprehensive topology, geometry, and parameter optimization capabilities.
Risparmia tempo nella preparazione dei modelli di analisi, per dedicarlo alla valutazione dei risultati. Passa rapidamente dai dati della geometria multi-CAD a un modello di analisi completo e pronto all’uso, grazie a strumenti esclusivi per la modifica della geometria CAE, la creazione di mesh complete, la gestione degli assiemi FE, solutori multi-CAE, nonché il post-processing rapido dei risultati di simulazione e reporting.
As companies increase their reliance on simulation, they are seeking ways to speed-up the analysis process and increase simulation throughput. One way to increase simulation throughput is to capture repetitive CAE processes, standardize them, and then automate them. Simcenter allows you to capture the expertise of senior analysts and make it available for junior engineers in your organization to use in the form of wizards or templates.
The pressure to shorten time-to-market while improving product performance and quality is driving the increased use of simulation throughout the product lifecycle. However, without some form of simulation data management, simulation itself can become a process bottleneck. Simulation data management helps you get control of your simulation data and processes to avoid common problems such as analyses being performed on obsolete data. You can efficiently manage and share complex product simulations so they are available to all product decision-makers across your business.
Siemens Digital Industries Software helps GKN Aerospace Fokker Landing Gear save up to 30 percent of performance and loads development time
See all Success StoriesRealize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
This white paper explores advanced material modeling capabilities in Simcenter™ 3D software, including hysteresis modeling, accurate iron loss pred...
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Scopri come gli utenti Creo possono avvalersi della simulazione