Simcenter Testing

Simcenter Testlab software

Migliora l'efficienza dei test e fornisci risultati più affidabili. Simcenter Testlab è una soluzione integrata che combina l'acquisizione dei dati con strumenti di test e analisi.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Software Simcenter Testlab.

Perché scegliere Simcenter Testlab?

Migliora l'efficienza dei test e fornisci risultati più affidabili. La suite software Simcenter Testlab è perfettamente integrata con i sistemi hardware di acquisizione dati Simcenter SCADAS e può essere un investimento a prova di futuro o una soluzione più agile, scalabile e flessibile a tempo determinato per rispondere alle sfide di progettazione delle prestazioni. Copre gli elevati requisiti di test degli ingegneri che si occupano di rumore e vibrazioni e di durabilità.

Migliora la produttività con flussi di lavoro integrati
L'esclusiva interfaccia basata sul flusso di lavoro di Simcenter Testlab stabilisce nuovi standard di facilità d'uso, produttività e coerenza dei dati. Il software guida l'utente attraverso le fasi della campagna di test, suggerendo le impostazioni ottimali per la misurazione e l'analisi. La condivisione dei dati tra le diverse applicazioni consente di ottenere enormi vantaggi in termini di efficienza. L'analisi incorporata durante l'acquisizione accelera il processo di test e garantisce una qualità ottimale dei dati.

Vai direttamente alla fonte dei problemi di rumore e vibrazioni
Simcenter Testlab guida gli utenti direttamente all'origine del problema utilizzando funzionalità di analisi complete. Consente ai team di collaudo di risolvere in modo efficiente i problemi di progettazione e di risalire alla causa principale di un problema direttamente all'origine. Supporta semplici analisi what-if per valutare rapidamente possibili correzioni e risolvere il problema in modo efficace, economico e rapido.

Realizza il potenziale nel mondo dei test in continua evoluzione
Testando i componenti esistenti e confrontando i prodotti della concorrenza, Simcenter Testlab viene ampiamente utilizzato per caricare già in fase preliminare i dati nel processo di simulazione. Fornisce inoltre informazioni di caricamento e feedback per aggiornare i modelli virtuali. Viene sistematicamente utilizzato per fornire modelli derivati da test per componenti e sottoassiemi troppo complessi per essere modellati virtualmente. Facile da integrare nel software Simcenter Amesim, Simcenter Testlab fornisce un supporto fondamentale per rendere la simulazione virtuale efficiente e realistica. Le opzioni di licenza di Simcenter Testlab offrono la flessibilità necessaria per aumentare la produttività degli utenti di test con opzioni per l'acquisto, l'abbonamento per un anno o più e l'utilizzo del software in base alle esigenze effettive attraverso licenze basate sul valore.

Massimizza l'efficienza dei test e l'innovazione dei prodotti con Simcenter Testlab

Scopri come massimizzare l'efficienza e l'innovazione dei prodotti, risolvendo le problematiche di ingegneria attuali con Simcenter Testlab, il software per l’acquisizione, l'analisi e la modellazione dei dati.

Simcenter Testlab

Abbonati alla flessibilità: Hybrid Software as a Service

Test delle prestazioni semplificato per te.

  • Evita grandi investimenti iniziali a favore di canoni fissi ricorrenti e valuta i costi in base alla durata e all'utilizzo
  • Resta sempre aggiornato alla versione più recente, supporto e manutenzione inclusi
  • Accedi al nostro servizio di collaborazione ad hoc basato sul cloud:

    • Accessibile in qualsiasi momento su qualsiasi dispositivo e all'interno di qualsiasi soluzione
    • Scalabile per adattarsi alle tue esigenze
    • Flessibile grazie all'accesso sicuro basato sui ruoli
Rappresentazione di hardware, software, test, budget e supporto in un'immagine completa.

Funzionalità di Simcenter Testlab

Test acustici

Le nostre soluzioni per test acustici si adattano ai requisiti del progetto, coprendo la più ampia gamma di applicazioni settoriali e attività di progettazione, nel rispetto dei più recenti standard internazionali. Progetta prodotti innovativi con una segnatura acustica convincente, affidandoti all'esperienza consolidata di Simcenter Testlab.

Maggiori informazioni sui test acustici
Guarda il webinar

Gruppo di persone che guardano lo strumento di test acustico Simcenter sullo schermo.

Gestione e analisi dei dati di test scalabili

Il volume di dati prodotto in un reparto per l’esecuzione di test è enorme. La conversione, la visualizzazione e l'analisi dei risultati dei test sono attività che richiedono tempo e spesso la conoscenza di applicazioni specifiche. Le applicazioni Simcenter Testlab sono strumenti ottimali per agevolare l’acquisizione, l’analisi e la creazione di report di dati.

Maggiori informazioni sulla gestione e l'analisi dei dati di test scalabili

Un uomo e una donna guardano lo schermo di un computer.

Previsione NVH del sistema

È possibile creare o assemblare accuratamente sistemi in un ambiente virtuale utilizzando dati di test e simulazione, valutare facilmente l'effetto di modifiche o componenti in diverse fasi di sviluppo e massimizzare l'utilizzo di tutti i dati nell’azienda. L'interfaccia utente è facile da usare, consentendo ai non esperti di prevedere con precisione le prestazioni NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità) del prodotto finale. La nostra soluzione consente al tuo team di sviluppo di offrire eccellenti prestazioni NVH tenendo sotto controllo tempi e costi di sviluppo.

Maggiori informazioni sulla previsione NVH del sistema
Leggi la scheda informativa

Due persone che utilizzano il software di previsione delle prestazioni NVH di sistema su un'auto.

Correlazione digitale di immagini

Digital Image Correlation (DIC) è una tecnica di misurazione ottica senza contatto per misurare i dati 3D a tutto campo utilizzando immagini provenienti da fotocamere digitali. La nostra soluzione DIC all'avanguardia determina con precisione spostamento, deformazione e accelerazione ovunque, e i dati ottenuti sono facilmente abbinabili ai risultati dell'analisi 3D a elementi finiti. Rispetto alle tradizionali misurazioni dedicate, puoi ottenere maggiori informazioni con un tempo di strumentazione limitato.

Maggiori informazioni sulla correlazione di immagini digitali
Guarda il webinar

Uomo che utilizza la correlazione digitale di immagini (DIC) per misurare i dati 3D a tutto campo di una bicicletta.

Test di durabilità

Affidati alla nostra soluzione per i test di durabilità end-to-end per ottimizzare l'intero processo di test. Simcenter integra in un modo unico componenti hardware di acquisizione dati, solidi e affidabili, con esaustive funzionalità software di analisi ed elaborazione. La nostra soluzione copre tutte le fasi di una tipica campagna di test, dalle attività di configurazione e misurazione del canale alla validazione, al consolidamento, all'analisi, fino al reporting.

Una persona che guida un ATV lungo una strada di campagna.

Test di urti e vibrazioni

Scegli una soluzione completa per i test di urti e vibrazioni, che varia dagli strumenti di qualificazione delle vibrazioni di routine a un efficace sistema di controllo multicanale dello shaker ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione dati parallela e avanzate capacità di analisi.

Maggiori informazioni sui test di urti e vibrazioni
Guarda il webinar

Progettazione utilizzando un computer con schermi multipli in un centro di test.

Test dei materiali

Una corretta comprensione dei materiali avanzati utilizzati nei prodotti innovativi è essenziale per uno sviluppo rapido e reattivo dei prodotti. Le nostre soluzioni di analisi dei materiali caratterizzano accuratamente le proprietà meccaniche e acustiche di materiali e componenti nuovi e innovativi. Questo alimenta i modelli di simulazione, consente il confronto tra materiali diversi o aiuta a migliorare i prodotti esistenti.

Maggiori informazioni sui test dei materiali

Ingegnere che esegue test sui materiali mediante un utensile.

Test di macchine rotanti

Le nostre soluzioni di test per le macchine rotanti consentono agli ingegneri NVH di ottimizzare le prestazioni tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategie di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica. In laboratorio e sul campo, il nostro sistema di test multidisciplinare consente di risparmiare tempo, aumentare l'affidabilità dei dati e massimizzare le conoscenze sul comportamento dei macchinari.

Maggiori informazioni sui test di macchine rotanti
Guarda il webinar

Una moto in fase di test nella galleria del vento.

Test di dinamica strutturale

Trai vantaggio dalla nostra lunga esperienza di progettazione all’avanguardia, per massimizzare l'efficienza dei test di impatto sulle strutture di piccole dimensioni, l'esecuzione di campagne su vasta scala con centinaia di canali di misurazione o la validazione dei modelli 3D a elementi finiti con i dati sperimentali. Con la tecnologia di correlazione digitale delle immagini (DIC) sei in grado di comprendere come reagisce un componente o un gruppo di prodotti se sottoposti a carico. Misura lo spostamento, la deformazione e l'accelerazione 3D a tutto campo ovunque contemporaneamente, sotto qualsiasi carico, con una sola coppia di telecamere per cicli di sviluppo più rapidi e reattivi.

Maggiori informazioni sui test di dinamica strutturale
Guarda il webinar

Un ingegnere che esegue test di dinamica strutturale su un componente.

Transfer Path Analysis

Quantifica le varie fonti e i relativi percorsi e individua quelli importanti e quelli che si annullano a vicenda. Esegui l'analisi TPA (Transfer Path Analysis) per identificare e valutare i percorsi di trasferimento dell’energia trasmessi dalla struttura e dall'aria, dalla sorgente di eccitazione a una determinata posizione del ricevitore. L'analisi TPA quantifica le varie sorgenti e i relativi percorsi e individua quelli che contribuiscono maggiormente ai problemi di rumore e quelli che si annullano a vicenda. A partire dalle sorgenti e dai percorsi quantificati e modellati, diventa un compito di progettazione relativamente semplice ottimizzare le prestazioni vibro-acustiche e di rumore, vibrazione e durezza (NVH) del sistema.

Maggiori informazioni sull'analisi del percorso
di trasferimento Guarda il webinar

Immagine del software Simcenter Testlab che esegue l’analisi TPA (Transfer Path Analysis)

Opzioni flessibili di abbonamento e acquisto

I singoli utenti e i team completi dei reparti di test devono essere sempre più efficienti. Di conseguenza, anche le loro soluzioni software e di acquisizione dati devono essere più flessibili, agili e scalabili che mai.

Siemens offre opzioni flessibili di abbonamento e acquisto che consentono di accedere a Simcenter Teslab nel modo più adatto alla tempistica e al budget del progetto:

  • Software-as-a-Service ibrido: Un abbonamento annuale a Simcenter Testlab che consente di accedere a software, supporto, manutenzione e Siemens Xcelerator Share. Questa opzione flessibile elimina le spese di investimento iniziali e consente di utilizzare gli strumenti software di test con spese operative più basse e prevedibili, per adattarsi più facilmente al budget. Inoltre, consente la connettività tra l'applicazione software on-premise e il nostro servizio di condivisione dati ad-hoc cloud Siemens Xcelerator Share.
  • Perpetuo più manutenzione: Un'opzione di licenza più tradizionale per i clienti con orizzonti temporali lunghi. Acquista il software Simcenter Testlab con un contratto di manutenzione e assistenza annuale per tenere il software sempre aggiornato.

    Maggiori informazioni sull'opzione Hardware as a Service
Rappresentazione di hardware, software, test, budget e supporto in un'immagine completa.