Simcenter

Simcenter Studio software

Uno strumento versatile che si avvale di una tecnologia brevettata per ingegneri e data scientist per creare architetture di sistema nuove e topologicamente diverse.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Schermata del dashboard di Simcenter Studio.

Perché scegliere Simcenter Studio?

Simcenter Studio genera e valuta le architetture di sistema durante la fase concettuale iniziale. Combina simulazione di sistema, metodi di controllo ottimali e apprendimento per rinforzo con uno stack di tecnologie di apprendimento automatico e calcolo scientifico all'avanguardia per simulare e valutare centinaia di architetture.

Genera architetture di sistema basate sull'intelligenza artificiale
Genera architetture di sistema impostando i requisiti e consenti a Simcenter Studio di aiutarti a scoprire progetti innovativi. Grazie a una tecnologia di intelligenza artificiale (AI) brevettata, il software genera una vasta gamma di architetture di sistema a partire dalla descrizione di un modello formale ingegneristico. Inoltre, eliminando il problema dello stallo progettuale attraverso un approccio sistematico e riproducibile, il software acquisisce le conoscenze essenziali nella fase iniziale del processo di progettazione.

Supporta le decisioni progettuali con notebook computazionali per la simulazione di sistema
Valuta le architetture di sistema generate o importate mediante la simulazione di sistema usando notebook computazionali. Accelera le valutazioni generando e raggruppando automaticamente le simulazioni di sistema mediante un'interfaccia avanzata basata su script usando Python. Raccogli tutti i risultati in un unico file HDF5 per facilitare il post-processing. In questo modo, grazie ai notebook computazionali le decisioni progettuali risultano riproducibili e documentate.

Automatizza la generazione di controller per studi commerciali realistici
Automatizza la generazione di controller per creare studi commerciali il più accurati e realistici possibile nelle prime fasi del processo di progettazione. Utilizza un approccio privo di modelli tramite l'apprendimento per rinforzo o un approccio basato su modelli tramite il controllo ottimale. Esegui la valutazione a circuito chiuso di centinaia o migliaia di varianti per ottenere un vantaggio competitivo.

Orienta la scelta della migliore architettura di sistema
Consenti a tutti gli stakeholder di collaborare al bilanciamento multi-attributo con un'applicazione web intuitiva. Utilizza l'intelligenza artificiale per generare architetture conformi e uno strumento interattivo per il filtraggio incrociato e la classificazione di migliaia di progetti. Un sistema di raccomandazione può suggerire alternative potenzialmente trascurate dal vasto spazio di progettazione. Configura i tuoi flussi di lavoro per generare report specifici per caso d'uso nei notebook computazionali in modo da consentire discussioni mirate sui singoli progetti.

Ottieni un vantaggio competitivo

Scopri come evitare lo stallo progettuale con la progettazione generativa delle architetture di sistema.

VIDEO

Generazione di architetture di sistema basata sull'intelligenza artificiale

In questo breve video vedremo:

  • Un tipico processo di sviluppo del prodotto
  • Un'introduzione alla progettazione generativa
  • Panoramica di un ambiente Simcenter Studio