Simcenter Mechanical

Simcenter Nastran software

Simula con precisione i prodotti in termini di resistenza strutturale, vibrazioni e acustica. Simcenter Nastran è un ottimo risolutore in termini di prestazioni, precisione e scalabilità.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Simulazione CFD di un componente di veicolo realizzato con il software Simcenter Nastran.

Perché scegliere Simcenter Nastran?

Utilizza il principale solutore FEM

Simcenter Nastran è un importante solutore di metodi agli elementi finiti (FEM) per prestazioni computazionali, precisione e affidabilità. È una soluzione potente per l'analisi strutturale lineare e non lineare, la dinamica strutturale, l'acustica, la dinamica del rotore, l'aeroelasticità e
l'ottimizzazione.

Affidati allo standard del settore da oltre 50 anni
Simcenter Nastran ha aiutato i produttori e i fornitori di ingegneria nei settori aerospaziale, automobilistico, elettronico, dei macchinari pesanti, dei dispositivi medici e in altri settori a soddisfare le loro esigenze critiche di calcolo ingegneristico per produrre progetti sicuri, affidabili e ottimizzati in cicli di progettazione sempre più brevi.

Semplifica i processi di modellazione
Simcenter Nastran è noto come leader nella simulazione strutturale e dinamica, ma va oltre queste soluzioni. Analisi strutturale non lineare, acustica, dinamica del rotore, aeroelasticità e flutter, analisi termica e ottimizzazione sono tutti disponibili con lo stesso solutore. Il vantaggio di avere tutte queste soluzioni disponibili in un unico solutore è che i formati dei file di input/output sono gli stessi per tutti i tipi di soluzione, semplificando notevolmente i processi di modellazione.

Integrazione dal desktop ai sistemi HPC
Disponibile come soluzione integrata all'interno di Simcenter 3D o come solutore autonomo, Simcenter Nastran offre la flessibilità necessaria per l'implementazione nei sistemi di calcolo più adatti alle esigenze applicative.

Approfitta delle licenze flessibili
Sfrutta le licenze basate sul valore di Simcenter 3D per ottenere l'accesso immediato ai moduli Simcenter Nastran di cui hai bisogno. Se sei un utente Simcenter Femap, esplora i nostri bundle Simcenter Femap/Simcenter Nastran. Puoi anche acquistare una licenza separata di Simcenter Nastran per lavorare con qualsiasi sistema di pre/post-processing di tua scelta.

Calcolo ad alte prestazioni per la dinamica e l'analisi NVH

Scopri come Simcenter Nastran migliora le prestazioni per l'analisi della risposta modale e dinamica.

Funzionalità del software Simcenter Nastran

Analisi strutturale

Simula le strutture per capire come si comportano in caso di sollecitazioni, deformazioni e altro. Il solutore Simcenter Nastran può aiutarti a simulare con precisione i seguenti tipi di soluzioni:

  • Analisi lineare
  • Analisi non lineare multifase

Analisi strutturale

Screenshot del software di analisi strutturale Simcenter Nastran.

Dinamica strutturale

Comprendi, analizza e migliora la risposta della dinamica strutturale. Le soluzioni di dinamica strutturale Simcenter Nastran ti aiutano a comprendere ed evitare vibrazioni e sollecitazioni eccessive. Le funzionalità dedicate disponibili all'interno della soluzione di dinamica strutturale includono:

  • Dinamica strutturale
  • Parametri NVH (Noise, Vibration and Harshness)
  • Dinamica del rotore
  • Risposta dinamica

Simulazione dinamica strutturale

Simulazione CFD di apparecchiature meccaniche realizzate con il software Simcenter 3D.

Simulazione acustica

Riduci al minimo il rumore e ottimizza la qualità del suono attraverso la simulazione acustica. Simcenter Nastran è un efficiente solutore FEM per la simulazione di acustica e vibroacustica.

Simulazione acustica

Un modello 3D di un motore, con mappe di calore che mostrano le vibrazioni sonore.

Ottimizzazione

Migliora e ottimizza i progetti dei tuoi prodotti. Le soluzioni di ottimizzazione Simcenter Nastran consentono di partire dall'ottimizzazione topologica e di ottimizzare i modelli a elementi finiti per ottenere risultati specifici. Le funzionalità di ottimizzazione specifiche includono:

  • Ottimizzazione topologica
  • ottimizzazione dei parametri di elementi finiti (FE)

Esplorazione e ottimizzazione dello spazio progettuale

Improve and optimize your product designs. Simcenter Nastran optimization solutions help you to start at topology optimization and also optimize your finite element models through achieve specific results.