Simcenter

HEEDS

Un potente software di esplorazione e ottimizzazione dello spazio di progettazione si interfaccia con strumenti CAD e CAE per innovare il prodotto.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Un grafico tridimensionale generato in Simcenter HEEDS.

Perché HEEDS?

HEEDS accelera il processo di sviluppo del prodotto automatizzando i flussi di lavoro di analisi, massimizzando le risorse software e hardware computazionali disponibili ed esplorando in modo efficiente lo spazio di progettazione per soluzioni innovative, valutando al contempo i nuovi concetti per garantire che i requisiti di prestazioni siano soddisfatti.

Abilita l'automazione dei processi
HEEDS consente flussi di lavoro automatizzati per facilitare i processi di sviluppo dei prodotti. Con un ampio elenco di interfacce sviluppate per strumenti commerciali di progettazione assistita da computer (CAD) e ingegneria assistita da computer (CAE), HEEDS integra rapidamente e facilmente molte tecnologie senza script personalizzati. I dati sono automaticamente condivisi tra i prodotti di modellazione e simulazione per valutare i compromessi a livello di prestazioni e l'affidabilità del progetto.

Utilizza l'esecuzione distribuita
HEEDS sfrutta gli investimenti hardware esistenti, utilizzando in modo efficiente tutte le risorse hardware disponibili. Utilizza workstation o cluster basati su Windows e Linux in loco o all'estero, nonché risorse di cloud computing per accelerare lo sviluppo di prodotti innovativi.

Ad esempio, le modifiche alla geometria possono essere automatizzate su un laptop con il sistema operativo Windows; una simulazione di deformazione strutturale può essere eseguita su una workstation Linux; e una simulazione fluidodinamica computazionale (CFD) può essere eseguita su più core di un cluster Linux o del cloud.

Promuovi una ricerca efficiente
Tutti i progettisti e gli ingegneri possono utilizzare HEEDS per favorire l'innovazione, al contrario della maggior parte degli strumenti di ottimizzazione tradizionali che richiedono competenze tecniche altamente specializzate e la semplificazione dei modelli per consentire una ricerca efficiente.

HEEDS include una funzionalità proprietaria di esplorazione dello spazio progettuale, che consente di trovare in modo efficiente concept che soddisfino o superino i requisiti di prestazione. Adatta automaticamente la strategia di ricerca man mano che apprende di più sullo spazio di progettazione, al fine di individuare la soluzione migliore nel lasso di tempo scelto. È facile da usare, progettato per rispettare le scadenze e può fornire un valore significativo.

Ottieni informazioni dettagliate e scopri
HEEDS offre la possibilità di confrontare facilmente le prestazioni su un ampio spettro di progetti che presentano caratteristiche desiderabili e robustezza. Il software aiuta gli utenti a visualizzare i compromessi delle prestazioni di progettazione tra obiettivi e vincoli concorrenti con vari grafici, tabelle, grafici e immagini per ottenere informazioni e scoprire soluzioni innovative. Ciò facilita lo sviluppo di progetti pronti per la produzione, consentendo un vero digital twin.

What's new in HEEDS 2310?

Uncover how the new functionalities in HEEDS 2310, such as a new novel AI integration, data import enhancements, and refined portal version management will lead you to discover better designs, even faster!

CUSTOMERS HANDS-ON EXPERIENCE

What do our users think about HEEDS software?

Don't just take our word for it. Listen to what real engineers are saying about their experience using HEEDS software.

Funzionalità HEEDS

Automazione dei processi

HEEDS consente flussi di lavoro automatizzati per facilitare i processi di sviluppo dei prodotti. Con un ampio elenco di interfacce sviluppate per strumenti CAD e CAE commerciali, HEEDS integra rapidamente e facilmente molte tecnologie senza la necessità di script personalizzati o manipolazione manuale. I dati sono automaticamente condivisi tra diversi prodotti di modellazione e simulazione per valutare i compromessi a livello di prestazioni e l'affidabilità del progetto.

Abilita l'automazione del processo

Screenshot showcasing the diverse array of portals and direct interfaces within HEEDS for process automation.

Esecuzione distribuita

HEEDS sfrutta gli investimenti hardware esistenti che consentono l'uso efficiente di tutte le risorse hardware disponibili. Questi includono workstation o cluster basati su Windows e Linux in loco o all'estero, nonché risorse di cloud computing per accelerare lo sviluppo di prodotti innovativi.

Utilizza l'esecuzione distribuita

HEEDS displays available compute resources, including Windows and Linux, clusters, and cloud resources.

Ricerca efficiente

A differenza della maggior parte degli strumenti di ottimizzazione tradizionali che richiedono competenze tecniche altamente specializzate e semplificazione dei modelli per consentire una ricerca efficiente, tutti i progettisti e gli ingegneri possono utilizzare HEEDS per sbloccare l'innovazione. HEEDS include una funzionalità proprietaria di esplorazione dello spazio progettuale, che consente di trovare in modo efficiente concept che soddisfino o superino i requisiti di prestazione.

Promuovi una ricerca efficiente

Screenshot of HEEDS employing simultaneous search strategies for efficient optimization using multiple search techniques.

AI enhanced search

HEEDS AI Simulation Predictor is a performance booster for SHERPA that enhances its state-of-the-art search technology, such as to operate at even greater speeds. This accelerator is intended for HEEDS users seeking to expedite their search processes for time-consuming CAE analyses or when lengthy optimizations are needed.

HEEDS AI Simulation Predictor empowers users by enabling accuracy-aware AI, as part of the hybrid-adaptive search framework, to actively learn and enhance the current search as well as learning for future design processes. It offers a significant reduction in design optimization time while maintaining the same design budget when applicable. Comparable results to SHERPA are achievable, with the added potential for even faster performance. Save up to 40% on computational time for lengthy optimizations! Additionally, this new technology allows the re-utilization of prior data, providing valuable insights for designing new products and systems and ultimately saving time and costs.

You don’t need AI expertise – this cutting-edge technology seamlessly integrates into your existing workflows, accelerating computationally intensive CAE simulations around the SHERPA search framework. HEEDS AI Simulation Predictor allows you to either finish tasks faster or tackle more simulations within the same timeframe. In either case, by leveraging HEEDS, you are now able to discover better designs even faster!

HEEDS AI Simulation Predictor AI technology that provides acceleration for optimization studies</br>by means of trustworthy and accuracy aware AI models.

Insight e scoperta

HEEDS aiuta gli utenti a visualizzare i compromessi in termini di prestazioni di progettazione tra obiettivi e vincoli in competizione, con vari grafici, tabelle e immagini, organizzati su un'unica schermata per ottenere informazioni e scoprire soluzioni innovative.

Ottieni informazioni dettagliate e scopri l'innovazione

HEEDS software displays an array of plots, tables, graphs, and images on a single screen for insight and discovery.
Case study

FIME

Le soluzioni Siemens hanno permesso a FIME di triplicare gli standard del settore per quanto riguarda il rapporto di modulazione delle caldaie.

A home heating system developed with Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS
Case Study

Using Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to help deliver comfortable, efficient heating to homes

Azienda:FIME

Settore industriale:Beni di consumo e vendita al dettaglio

Sede:Castelfidardo, Italy

Siemens Software:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Related resources