Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Simcenter permette di prevedere le prestazioni di progetti basati sulla geometria 3D. I prodotti Simcenter CAE 3D consentono di importare geometrie da qualunque origine CAD e preparare modelli di analisi in un ambiente unificato per un'ampia gamma di metodi CAE, tra cui elementi finiti, elementi di contorno, fluidodinamica computazionale e dinamica multicorpo.
Le soluzioni multidiscliplinari integrate e di alta gamma di Simcenter si adattano all'impiego da parte di analisti CAE con competenze generiche ed esperti di settore. Inoltre, collegando la simulazione 3D alle soluzioni di test e 1D di Simcenter, è possibile raggiungere una precisione senza paragoni.
Simcenter permette di prevedere le prestazioni di progetti basati sulla geometria 3D. I prodotti Simcenter CAE 3D consentono di importare geometrie da qualunque origine CAD e preparare modelli di analisi in un ambiente unificato per un'ampia gamma di metodi CAE, tra cui elementi finiti, elementi di contorno, fluidodinamica computazionale e dinamica multicorpo.
Le soluzioni multidiscliplinari integrate e di alta gamma di Simcenter si adattano all'impiego da parte di analisti CAE con competenze generiche ed esperti di settore. Inoltre, collegando la simulazione 3D alle soluzioni di test e 1D di Simcenter, è possibile raggiungere una precisione senza paragoni.
Simcenter STAR-CCM+ è una soluzione integrata per la simulazione multifisica incentrata su CFD, che permette a qualsiasi tecnico di simulazione di accedere alle funzionalità di analisi e ottimizzazione automatica dei progetti.
Elaborazione efficiente con solutori rapidi e potenti e post-elaborazione specifica dell'applicazione per ottenere informazioni più dettagliate sul comportamento reale del prodotto.
Frontload CFD simulation to fully explore the design space and improve product reliability with award-winning software running inside NX, CATIA V5, Creo, and Solid Edge.
Solutore a elementi finiti (FEM) di punta per prestazioni di elaborazione, accuratezza, affidabilità e scalabilità.
Un'avanzata applicazione di simulazione ingegneristica per la creazione, la modifica e l'importazione o il riutilizzo dei modelli di analisi a elementi finiti incentrati su mesh per prodotti o sistemi complessi.
Simcenter Flotherm crea un digital twin termico di un prodotto elettronico, in grado di simulare temperatura e flusso d'aria.
Il digital twin termico di qualsiasi prodotto elettronico può essere facilmente realizzato utilizzando SmartParts™ (dissipatori, ventole, involucri, TEC, PCM, ecc.) e un sistema di librerie di parti personalizzabile.
Flotherm XT è una soluzione di simulazione termica unica e pluripremiata, che combina il DNA del software di analisi termica leader del mercato, Simcenter Flotherm, con la tecnologia fluidodinamica computazionale (CFD) di Simcenter FloEFD. Flotherm XT gestisce con facilità sistemi elettronici grandi e complessi, riducendo i tempi di elaborazione in modo significativo rispetto alle tradizionali soluzioni generiche e permettendo a ingegneri meccanici e specialisti del settore termico di creare rapidamente il design termico ottimale.
Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process
Simcenter Culgi helps product development and material scientists to design new materials with the desired properties along the complete life cycle from inception, to process development, logistics, and market analysis on a digital platform.
Simcenter MagNet 2D/3D è un potente software di simulazione per la previsione delle prestazioni di motori, generatori, sensori, trasformatori, attuatori, solenoidi o qualsiasi componente dotato di magneti permanenti o bobine. Con il nostro software efficiente e intuitivo è possibile ottimizzare, progettare e analizzare dispositivi elettromagnetici ed elettromeccanici semplici o complessi.
Simcenter Motorsolve è un completo software di progettazione e analisi per macchine a commutazione a spazzole, elettronica, a induzione, sincrona e a magneti permanenti. Sfrutta la natura rapida dei circuiti equivalenti e la precisione FEA, con sinergia di automazione dei compiti non produttivi per un'analisi rapida e accurata delle macchine elettriche.
Effectively size and design motors, generators and alternators using an all-in-one specialized tool
Multimech è una piattaforma di modellazione e simulazione multiscala dei materiali, che estende la flessibilità e l’affidabilità del metodo a elementi finiti fino al livello microstrutturale.
Permette di ottenere una rappresentazione precisa delle prestazioni dei pneumatici, per prevedere importanti aspetti del veicolo, quali stabilità direzionale, spazio di frenata e comfort di guida.
Simcenter SPH Flow is rapid meshless computational fluid dynamics (CFD) tool that provides designers and analysts a fully integrated environment. It enables sophisticated CFD earlier in the development cycle to deliver more competitive products in less time and cost.
Digitally validate Li-ion cell designs by leveraging detailed geometrical cell specifications and cell performance simulation.
Webinar su richiesta | 37 minuti
I digital twin consentono alle compagnie petrolifere e del gas di prevedere e perfezionare le prestazioni dei progetti sottomarini, per l’intera vita utile degli asset.
Accelerating new product introduction (NPI) and getting to market faster will continue to challenge chipmakers as new markets emerge and technologi...
In today's rapidly changing semiconductor market, achieving end-to-end traceability and a high level of product quality are essential to competing ...
Learn how to implement a model-based design approach and capture the complexity of aircraft systems from the component level to the aircraft system...
Semiconductor companies face the perfect storm. The combination of complex products, a high mix and greater specs for quality, innovation and size ...
EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings