Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Flotherm XT Software

Abbrevia la progettazione termica dell'elettronica utilizzando un software di analisi termica dell'elettronica incentrato sul CAD che collega i flussi di progettazione ECAD e MCAD.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Immagine di Simcenter Flotherm XT.

Perché scegliere Simcenter Flotherm XT?

Simcenter Flotherm XT, il software CFD per il raffreddamento dell'elettronica incentrato sul CAD, consente agli ingegneri termici di ridurre i tempi di sviluppo e di ottimizzare preventivamente nel processo la gestione termica dell'elettronica collegando i flussi di progettazione ECAD e MCAD.

Comprimi il processo di progettazione termica dell'elettronica
Avvicina i flussi di progettazione MCAD ed EDA alla progettazione termica per ridurre i tempi del processo di analisi di almeno 2 volte (rispetto ai tradizionali strumenti di simulazione generici).

Incorpora rapidamente i dati EDA
Gestisci facilmente la complessità dei dati ECAD attraverso l'importazione del layout della scheda e dei componenti. Utilizzando Simcenter Flotherm XT EDA Bridge, è possibile apportare rapidamente modifiche a posizione, dimensione, orientamento, forma e livello di modellazione. EDA Bridge supporta tutti i principali formati di file dei fornitori di software EDA, incluso ODB++. Questa interoperabilità con i flussi di progettazione dei PCB riduce i tempi di conversione dei dati e minimizza il rischio di costosi errori.

Gestisci la complessità della geometria CAD con un'interfaccia incentrata sul CAD
Sfrutta un'interfaccia utente incentrata sul CAD e un motore geometrico per geometrie complesse, curve e di forma arbitraria nei moderni prodotti elettronici. Gli utenti possono diventare rapidamente produttivi con una breve curva di apprendimento per iniziare a utilizzare la connettività CAD di Simcenter Flotherm XT, con funzionalità avanzate di modellazione CAD per l'importazione di tutti i principali formati di file, manipolazione e modifica della geometria. Gli utenti sono inoltre supportati dall'accesso a SmartPart geometriche e non geometriche complete e a librerie dei componenti elettronici più diffusi, per una creazione rapida e accurata dei modelli.

Effettua studi parametrici e l'ottimizzazione della gestione termica
Sfrutta al massimo un ambiente integrato per definire, risolvere e analizzare i risultati utilizzando variazioni parametriche di geometria, attributi e parametri di soluzione per ottimizzare il tuo progetto termico. Puoi utilizzare Design of Experiments per impostare una serie di studi, variando i parametri e garantendo la migliore copertura del campo di progettazione.

Schermata della presentazione di raffreddamento dell'elettronica incentrata sul CAD di Simcenter Flotherm XT che mostra il territorio termico autonomo per l'impostazione della fedeltà dell'analisi termica PCB localizzata su un modello di circuito stampato.

Novità

Esplora le nuove funzionalità della versione 2304, tra cui: la possibilità di specificare le opzioni di analisi termica del PCB localizzate in un'area definita in qualsiasi punto del PCB per una simulazione accurata ma efficiente dal punto di vista computazionale (territorio termico autonomo), un nuovo editor di stack-up del PCB e altro ancora.

Webinar on-demand

Gestione termica per l’hardware di IA

Gli assistenti virtuali, il riconoscimento facciale e le auto a guida autonoma si basano sul deep learning e sull'elaborazione del linguaggio naturale. Il deep learning utilizza più livelli di rete neurale per simulare la capacità del cervello umano di apprendere e può addestrare i computer a svolgere compiti specifici elaborando grandi quantità di dati.

Assicura le prestazioni complessive ed evita guasti prematuri all'hardware di IA con una corretta gestione termica.

Funzionalità di Simcenter Flotherm XT

Meshing CFD automatizzato e solutore robusto

Simcenter Flotherm XT ha un sistema di meshing automatizzato che utilizza una robusta mesh basata sul sistema cartesiano con tecnologia di meshing SmartCell™. Ciò fornisce all'utente i controlli da impostare durante la configurazione della simulazione guidata, quindi Simcenter Flotherm XT perfezionerà automaticamente le piccole caratteristiche geometriche e gli spazi sottili associati a complessi assemblaggi elettronici. La geometria CAD di qualsiasi complessità può essere gestita con la minima necessità di semplificazione dell'utente. L'efficiente solutore di Simcenter Flotherm XT supporta il parallelismo multicore.

Meshing automatizzato di Simcenter Flotherm XT per il raffreddamento dell'elettronica CFD, inclusa la tecnologia SmartCells.