Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Per prevedere con precisione le prestazioni reali di un prodotto occorrono strumenti di simulazione in grado di catturare tutti i parametri fisici che ne influenzano le prestazioni durante la vita operativa, inclusi quelli che superano i confini delle discipline di progettazione tradizionali. Per migliorare il prodotto è necessario essere in grado di prevedere come cambiano le prestazioni in risposta alle diverse variazioni della progettazione parametrica.
Simcenter STAR-CCM+ è una soluzione multifisica completa per la simulazione del funzionamento di prodotti e progetti in condizioni reali. Simcenter STAR-CCM+ è l'unico prodotto che consente di integrare le funzioni di analisi e ottimizzazione automatiche dei progetti nel toolkit di simulazione di qualunque ingegnere, permettendo di esplorare in modo efficace ed efficiente l'intero spazio di progettazione, anziché concentrarsi su scenari di progettazione puntuali.
I dettagli aggiuntivi ottenuti grazie a Simcenter STAR-CCM+ per orientare il processo di progettazione consentono la realizzazione di prodotti più innovativi, che superano le aspettative dei clienti.
Per prevedere con precisione le prestazioni reali di un prodotto occorrono strumenti di simulazione in grado di catturare tutti i parametri fisici che ne influenzano le prestazioni durante la vita operativa, inclusi quelli che superano i confini delle discipline di progettazione tradizionali. Per migliorare il prodotto è necessario essere in grado di prevedere come cambiano le prestazioni in risposta alle diverse variazioni della progettazione parametrica.
Simcenter STAR-CCM+ è una soluzione multifisica completa per la simulazione del funzionamento di prodotti e progetti in condizioni reali. Simcenter STAR-CCM+ è l'unico prodotto che consente di integrare le funzioni di analisi e ottimizzazione automatiche dei progetti nel toolkit di simulazione di qualunque ingegnere, permettendo di esplorare in modo efficace ed efficiente l'intero spazio di progettazione, anziché concentrarsi su scenari di progettazione puntuali.
I dettagli aggiuntivi ottenuti grazie a Simcenter STAR-CCM+ per orientare il processo di progettazione consentono la realizzazione di prodotti più innovativi, che superano le aspettative dei clienti.
Il software di analisi dei progetti porta la simulazione a un livello più elevato, permettendo all'utente di determinare i valori delle variabili più appropriati per generare progetti di prodotto capaci di garantire prestazioni eccezionali
Significantly improving a battery design across its whole operating range is a challenging task, and involves the simultaneous optimization of numerous parameters. Simcenter provides a complete simulation environment for the analysis and design of the electrochemical system and detailed geometry of individual battery cells.
Simcenter fornisce software leader di settore per la fluidodinamica computazionale, che consente di simulare quasi tutti i problemi di progettazione che comportano il flusso di liquidi, gas (o una combinazione di entrambi), insieme a tutta la fisica associata.
Within a single CFD software environment, Simcenter empowers users to simulate not only a broad range of physics but also a broad range of body and mesh motions to accurately capture your physics. With our motion models for CFD simulations, you can simulate real-world performance of moving, overlapping objects with overset meshing, predict dynamic 6-DOF motion of bodies, understand multi-physics interactions to model performance ‘as installed’, easily drive geometric changes for design exploration, easily predict rotating/translating machine behavior and define sophisticated motions to accurately replicate machine operations.
Accurately representing the physical behavior of the different fluid and solid phases is key to capturing the real-world performance of your product. Simcenter offers a variety of both Eulerian and Lagrangian modeling capabilities to suit your multiphase flow simulation software needs.
The discrete element method (DEM) can be used to simulate the motion of a large number of interacting discrete objects (particles), such as the granular flow of aggregates, food particles, metal powders, tablets and capsules, and wheat or grass. Simcenter is the first commercial engineering simulation tool to include a DEM capability that is fully coupled with numerical flow simulation.
Ottieni informazioni dettagliate sulle interazioni tra campi di moto turbolenti e le reazioni chimiche sottostanti dei flussi reagenti. Simcenter ti aiuta a migliorare il rapporto costi-benefici tra prestazioni ed emissioni del dispositivo, in condizioni operative diverse.
Computational rheology is used to model non-Newtonian or viscoelastic materials in industrial problems. The rheology solver accurately resolves the dominant physics of complex rheological material flow and helps predict their behavior.
Simcenter include esaustive funzionalità di simulazione termica all'avanguardia, che permettono di comprendere le caratteristiche termiche del prodotto e quindi adattare la soluzione di gestione termica per ottimizzare le prestazioni.
Digitally validate Li-ion cell design including geometrical cell specifications and cell performance with battery CFD simulation. Extensive components of a battery cell are available, as well as a material database to support the user in model development using CFD analysis.
Couple to other simulation tools through dedicated interfaces, or an intuitive API. This enables the multi-physics simulations with different time scales ranging from microseconds to thousands of seconds, providing faster and more accurate analyses and shorter turnover times for development and assessment of complex designs
Comprehensive analytical models include all aspects of the design of electric machines, including thermal, electromagnetic and drive control. Of particular importance is the efficient utilization, and even elimination, of magnets. Our simulation tools are structured to give seamless design capability over the entire range of permanent-magnet machines and the alternatives including hybrid combinations and covers the entire range of power, voltage, and speed used in vehicle systems.
Engine simulations involve moving components, multiphase flow, combustion and heat transfer. You no longer have to be an expert user to simulate internal combustion engines: using an application-specific workflow and simplified interface allows you to set up engine simulations quickly and easily. Expert users can use those simulations as the starting point for performing more complicated multiphysics engine simulations that exploit the full range of Simcenter STAR-CCM+ simulation capabilities.
Almost all real-world engineering problems ultimately depend on the interaction between fluids and solid structures. Simcenter STAR-CCM+ offers both finite volume (FV)-based computational fluid dynamics and finite element (FE)-based computational solid mechanics (CSM) in an easy-to-use single integrated user interface. Using this approach you can solve static, quasi-static, and dynamic problems including those with nonlinear geometry and multiple parts using bonded and small sliding contacts.
Webinar su richiesta
Learn how simulation and design exploration tools from Siemens PLM Software can help you meet the challenges of accelerated design cycles and risk management in medical device development, as part of a broader strategy of Digital Evidence Generation.
The use of computer-aided engineering (CAE) significantly reduces workload while ensuring reliability and improving medical device designs. Enginee...
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Cape Horn Engineering optimize designs for cutting edge vessels using full-scale CFD technology
EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings