Una donna che lavora su pianificazione e programmazione avanzate.

Pianificazione e programmazione della produzione

Pianificazione e programmazione avanzate Opcenter

L'ottimizzazione della pianificazione e della programmazione della produzione con la nostra famiglia di software APS (Advanced Planning and Scheduling) garantisce una produzione efficiente, riduce al minimo i tempi di inattività e migliora il servizio clienti.

Perché scegliere Opcenter APS?

Il software Opcenter APS può essere utilizzato per la pianificazione strategica a lungo termine, che copre mesi e anni, per la pianificazione tattica a medio termine (settimane) e per la programmazione dettagliata.

+25%

Produttività

Rilevazione dei colli di bottiglia, riduzione dei tempi di configurazione. Aumento dell'utilizzo di macchine e utensili. Riduzione dei lavori in corso.

-50%

Inventory

Riduzione degli sprechi. Identificazione facile delle carenze. Ottimizzazione del flusso dei materiali e sincronizzazione della produzione.

+50%

Fornitura puntuale

Aumento di disponibilità ed efficienza. Riduzione dei tempi di consegna. Miglioramento dell'adesione alle proiezioni.

Case study

Natural One

Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Azienda:Natural One

Settore industriale:Beni di consumo e vendita al dettaglio

Sede:Sao Paulo, Brazil

Siemens Software:Opcenter APS

La soluzione giusta per i tuoi stakeholder

Responsabili delle operazioni

Previsioni accurate consentono di soddisfare la domanda di produzione, mantenere bassi i livelli di scorte e l'utilizzo elevato. La flessibilità ti aiuta a modificare i piani per soddisfare le richieste dell'ultimo minuto.

Vendite

Rispondi rapidamente e soddisfa le richieste dei clienti senza perdere il controllo della pianificazione. Scopri come bilanciare e dare priorità alla capacità produttiva e ai vincoli.

Finance

Mantieni il controllo dei costi e comprendi in che modo le modifiche alla pianificazione influiscono sull'efficienza e sulle scorte. Comprendi come nuovi asset e risorse influenzeranno i dati di produzione.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Maggiori informazioni