Esplora il settoreSoluzioni per macchinari industriali e attrezzature pesanti
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryApparecchiature medicali e farmaceutica
"Innovazione di prodotto personalizzata" attraverso la digitalizzazione per soddisfare la domanda del mercato e ridurre i costi
Esplora il settoreSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software NX Visualization - The Visual Twin
Siemens Digital Industries Software NX Visualization - The Visual Twin
NX offre una vasta gamma di modalità di visualizzazione che consentono di generare un Visual Twin appropriato dei dati degli utenti, durante l'evoluzione del thread digitale, garantendo associatività completa con il workflow. Gli utenti possono passare agevolmente da una modalità di visualizzazione all'altra con un semplice clic, per garantire un equilibrio ottimale fra velocità, qualità e prestazioni.
È possibile utilizzare NX per attività che variano dalle modifiche tecniche complesse, alla creazione di rendering di alta qualità a scopo di marketing.
NX offre una vasta gamma di modalità di visualizzazione che consentono di generare un Visual Twin appropriato dei dati degli utenti, durante l'evoluzione del thread digitale, garantendo associatività completa con il workflow. Gli utenti possono passare agevolmente da una modalità di visualizzazione all'altra con un semplice clic, per garantire un equilibrio ottimale fra velocità, qualità e prestazioni.
È possibile utilizzare NX per attività che variano dalle modifiche tecniche complesse, alla creazione di rendering di alta qualità a scopo di marketing.
When engineering new parts and manipulating large assemblies, a fast and highly interactive visual display is critical to an efficient workflow. It’s important to be able to easily interact with your model and quickly identify modeling and assembly features without the distraction of high-quality, materials, environments, and lighting. A simple, clear visualization mode is also important when using features such as highlighting and Product Manufacturing Information.
When reviewing designs with colleagues, fast and interactive display is still important but visual quality is also essential. NX enables users to communicate materials, simulate lighting and show designs in a realistic environment. Being integrated directly into NX means all visual assets are managed and associated alongside the engineering model. NX enables you to dynamically visualize and inspect a realistic visualization of your models helping to understand design intent, make better decisions and shorten the design cycle for more innovation.
When it comes to high-end visualization, NX includes best-in-class rendering technology. With physically based materials, HDRI environments and camera controls you can create high-quality content for multiple use cases. NX enables users to create realistic and photo-realistic renders for design reviews, marketing or sales collateral and catalogs. These images can be used anywhere throughout the design process, providing clearer transparency at different stages and speeding up time to market.
Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.
Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.
La live chat è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 CST (USA). Inviaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.
Invia un messaggio1-800-498-5351
Dal lunedì al venerdì, ore 7:00 – 20:00 CST