Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Aumentare l'innovazione e la qualità a costi inferiori. Con NX è possibile utilizzare gli approcci di modellazione più produttivi in modo intercambiabile, dalla modellazione esplicita di solidi e superfici alla modellazione parametrica e diretta, oltre alla modellazione di sfaccettature.
Aumentare l'innovazione e la qualità a costi inferiori. Con NX è possibile utilizzare gli approcci di modellazione più produttivi in modo intercambiabile, dalla modellazione esplicita di solidi e superfici alla modellazione parametrica e diretta, oltre alla modellazione di sfaccettature.
Prova gratuita di 30 giorni. Inizia a progettare in pochi minuti.
Inizia a progettare oggi stesso con la prova gratuita di NX Cloud Connected Products e scopri come sviluppare prodotti di livello assoluto sfruttando le potenti funzionalità CAD di NX. I prodotti NX Cloud Connected offrono le funzionalità di progettazione ad alte prestazioni di NX, la soluzione leader per la progettazione di prodotti. La versione di prova online gratuita permette di provare qualsiasi prodotto NX Cloud Connected prima di acquistarlo. Non è richiesta alcuna installazione; inizia a progettare in pochi minuti.
NX Virtual Reality enables NX users to review their designs at human scale, giving you the ability to get up close and personal with full size models. NX Virtual Reality is integrated into the desktop application and accessible with one click, extending familiar interactions into a truly immersive 3D environment. Secure, multi-user sessions, facilitate collaboration across a whole range of key stakeholders, resulting in better design understanding and communication throughout the product development process.
NX offre una vasta gamma di modalità di visualizzazione che consentono di generare un Visual Twin appropriato dei dati degli utenti, durante l'evoluzione del thread digitale, garantendo associatività completa con il workflow. Gli utenti possono passare agevolmente da una modalità di visualizzazione all'altra con un semplice clic, per garantire un equilibrio ottimale fra velocità, qualità e prestazioni.
NX offre un assistente personale esperto che si avvale dell’intelligenza artificiale e del machine learning per tenere traccia delle azioni svolte dall’utente e imparare da esse. Prevede, quindi, i comandi NX che utilizzerà l’utente sulla base del contesto delle azioni attualmente in corso e li presenta su un pannello di interfaccia utente (UI) adattivo compatto. Ad esempio, se l’utente sta creando una parte in lamiera, NX sa che nell’ambito di utilizzo delle lamiere, della progettazione di utensili o della progettazione di stampi ecc., viene utilizzata una specifica sequenza di comandi. NX inizia, pertanto, a presentare quei comandi, ritenuti essere la scelta successiva. NX comprende realmente l’esistenza di una sequenza.
Convergent modeling technology in NX gives anyone the ability to perform faceted-based modeling without the need for data conversion. By combining facet, surface and solid modeling in a single integrated environment, NX eliminates the need for reverse engineering. Simply model with topology optimization results directly. Convergent Modeling, compared with traditional modeling techniques, is 10 times faster.
La licenza NX Token offre ai clienti un modo altamente flessibile e a costi contenuti per utilizzare pressoché tutti i moduli aggiuntivi di NX Product Engineering. Ciò garantisce un maggiore risparmio sui costi ai clienti che eseguiranno su base occasionale numerose applicazioni.
Modeling is amazingly fast and intuitive with NX – you have the freedom to modify 3D geometry without understanding how models were constructed using simple push-and-pull methods. For greater versatility, you can use synchronous modeling interchangeably with all other CAD modeling tools – on NX models or geometry from any other source.
Dall’ideazione del concept, all’ingegnerizzazione fino alla produzione, NX offre un set di strumenti integrato che coordina le discipline, preserva l'integrità dei dati e la finalità di progettazione e semplifica l'intero processo.
NX è disponibile con licenza permanente, abbonamento e opzioni di noleggio. Le opzioni di distribuzione comprendono un ambiente on-premise o virtualizzato, oppure un servizio in streaming fornito da un provider di cloud pubblico. Anziché sostenere un ingente investimento iniziale per l’acquisto di una licenza permanente, è possibile scegliere tra un abbonamento mensile o annuale per usare i prodotti Cloud Connected. Le licenze flessibili Cloud Connected e gli aggiornamenti automatici facilitano la gestione dell’utilizzo di NX all’interno dell’azienda, riducendo i costi IT e di manutenzione.
Global manufacturer relies on NX and Teamcenter to design wind turbines for leading energy and utilities companies around the world
See all Success Stories