Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La Model Based Definition (MBD, definizione basata sul modello) consente di realizzare una definizione digitale completa di un prodotto nell’ambito di un modello 3D, sostituendo il disegno tradizionale Utilizzando il modello quale unica fonte di informazioni attendibili, i team di produzione sono in grado di risparmiare tempo prezioso, incorporando le informazioni su prodotti e processi e garantendo che l’intento iniziale sia stato completamente acquisito e associato al modello. Rispetto ai flussi di lavoro incentrati sui disegni, NX riduce il tempo speso per la documentazione di progetto, guida gli strumenti a valle per la convalida e la produzione e minimizza le modifiche tardive e gli sprechi. Con un'unica fonte di informazioni su dimensioni e tolleranze, non esiste alcuna preoccupazione riguardo a disegni e modelli discordanti tra loro. Inoltre, i modelli 3D con note sono più semplici da comprendere rispetto ai disegni complessi e riducono le esigenze di formazione e la possibilità di errori.
La Model Based Definition (MBD, definizione basata sul modello) consente di realizzare una definizione digitale completa di un prodotto nell’ambito di un modello 3D, sostituendo il disegno tradizionale Utilizzando il modello quale unica fonte di informazioni attendibili, i team di produzione sono in grado di risparmiare tempo prezioso, incorporando le informazioni su prodotti e processi e garantendo che l’intento iniziale sia stato completamente acquisito e associato al modello. Rispetto ai flussi di lavoro incentrati sui disegni, NX riduce il tempo speso per la documentazione di progetto, guida gli strumenti a valle per la convalida e la produzione e minimizza le modifiche tardive e gli sprechi. Con un'unica fonte di informazioni su dimensioni e tolleranze, non esiste alcuna preoccupazione riguardo a disegni e modelli discordanti tra loro. Inoltre, i modelli 3D con note sono più semplici da comprendere rispetto ai disegni complessi e riducono le esigenze di formazione e la possibilità di errori.
Prova gratuita di 30 giorni. Inizia a progettare in pochi minuti.
Inizia a progettare oggi stesso con la prova gratuita di NX Cloud Connected Products e scopri come sviluppare prodotti di livello assoluto sfruttando le potenti funzionalità CAD di NX. I prodotti NX Cloud Connected offrono le funzionalità di progettazione ad alte prestazioni di NX, la soluzione leader per la progettazione di prodotti. La versione di prova online gratuita permette di provare qualsiasi prodotto NX Cloud Connected prima di acquistarlo. Non è richiesta alcuna installazione; inizia a progettare in pochi minuti.
Not every project begins with a clean sheet. Convert to PMI automatically converts drawing views and objects to corresponding model views and PMI objects saving tremendous time when leveraging legacy data. With Convert to PMI, you can use legacy drawings to add intelligence to 3D models quickly and easily. Convert to PMI is highly customizable with options to convert entire drawings or individual sheets, views and annotation objects. A conversion report provides a detailed summary results. Convert to PMI enables support for processes based on 3D models with much lower cost and higher quality of data.
People are familiar with 2D drawings and use them as a means of defining a finished product. 2D drawings contain standard symbology that is universally understood and interpreted. However, in some cases, the existence of multiple, redundant data required to define a manufactured part can lead to deviations in the final 3D form. Interpretation errors, duplication errors or revision inconsistencies can contribute to costly mistakes that quickly translate into lower quality and productivity.
The use of 2D drawings for the purpose of communicating downstream production requirements adds an unnecessary burden to the product development cycle. A simple change in the product definition not only requires updated 3D digital data, but also necessitates numerous engineering changes to all 2D documentation associated with the product. Since it takes time to maintain this documentation, the lifecycle for implementing a product change grows with the extent of its associated 2D data.
Product teams can capture and share engineering requirements within the 3D model, thereby permitting full utilization of the design intent, eliminating the need for 2D drawings and ensuring that the final product complies with its engineering specifications.
Metalfor uses NX and Teamcenter solutions to comprehensively improve processes
See all Success StoriesDiscover how Model Based Definition accelerates product development processes
Magnus Edholm, Head of Marketing Digital Enterprise and Giovanni Pacini, the Global Director of Digital Industrial Operations of Electrolux discuss...
Register for the upcoming EAP program for Siemens NX. Tell us what you need from NX to be able to achieve your goals.
Ensuring a quality release you can rely on