Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
I nostri prodotti consentono un approccio multi-disciplinare alla progettazione di macchinari che abbatte le barriere esistenti fra progettisti di sistemi elettrici, meccanici e automazione. Continuiamo a rivoluzionare il processo di progettazione di macchinari consentendo la realizzazione più rapida di progetti di migliore qualità. Mechatronics Concept Designer offre una soluzione end-to-end che facilita la collaborazione multi-disciplinare con riutilizzo della conoscenza esistente, riduzione del time-to-market e miglioramento del processo decisionale attraverso la valutazione costante, dall'ideazione alla produzione.
I nostri prodotti consentono un approccio multi-disciplinare alla progettazione di macchinari che abbatte le barriere esistenti fra progettisti di sistemi elettrici, meccanici e automazione. Continuiamo a rivoluzionare il processo di progettazione di macchinari consentendo la realizzazione più rapida di progetti di migliore qualità. Mechatronics Concept Designer offre una soluzione end-to-end che facilita la collaborazione multi-disciplinare con riutilizzo della conoscenza esistente, riduzione del time-to-market e miglioramento del processo decisionale attraverso la valutazione costante, dall'ideazione alla produzione.
You can trace customer requirements all the way through to a finished design using systems engineering principles. A functional model provides a common language for mechanical, electrical and automation disciplines to work together in parallel, which helps you deliver designs faster and with fewer integration issues late in your design process.
The output of Mechatronics Concept Designer can be used directly by multiple disciplines to continue to refine the designs without the need to re-master the data.
Mechatronics Concept Designer has easy-to-use modeling and simulation which allows you to quickly create and validate alternative design concepts early in the development cycle. Unlike a model based tool, MCD allows you not only to see what it looks like, but validate that it works. While model centric tools show you the geometry and allow you to model the parts, we go further and allow you to validate that your product works before you build it. This validation is enabled by the re-use library, from which you can quickly add data to the functional model. This data includes joints, motion, sensors, actuators, collision behavior, and other kinematic and dynamic properties for each component. This allows a physics-based, interactive simulation to verify machine operation. This verification helps you detect and correct errors in the digital model.
La soluzione Siemens Digital Industries Software consente a Festo di ridurre fino al 30% i tempi di sviluppo
See all Success Stories