Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Nell’ambiente dell’impresa digitale di prossima generazione, i costruttori navali richiedono sistemi di progettazione e gestione che consentano di lavorare efficacemente con un'enorme quantità di dati, favorendo la progettazione efficiente di intere classi di navi. Il vantaggio offerto da un ambiente di progettazione integrato, in grado di coprire ogni fase di progettazione dalla creazione delle strutture in acciaio alla realizzazione degli allestimenti, in combinazione con un set di strumenti di analisi strettamente integrati, consente iterazioni fra progettazione e analisi più rapide per velocizzare la produzione di progetti navali migliori.
Progettare le navi del futuro con un software di progettazione navale di prossima generazione in grado di creare un ambiente specializzato per la modellazione dei concetti, la progettazione dei dettagli e la produzione dei dati di uscita sulle navi. Velocizzare la realizzazione dei progetti con la flessibilità offerta dal sistema organizzando i dati della nave in più viste e offrendo ai progettisti strumenti per la ricerca e il recupero rapido delle informazioni e la collaborazione nel processo di progettazione navale end-to-end.
Nell’ambiente dell’impresa digitale di prossima generazione, i costruttori navali richiedono sistemi di progettazione e gestione che consentano di lavorare efficacemente con un'enorme quantità di dati, favorendo la progettazione efficiente di intere classi di navi. Il vantaggio offerto da un ambiente di progettazione integrato, in grado di coprire ogni fase di progettazione dalla creazione delle strutture in acciaio alla realizzazione degli allestimenti, in combinazione con un set di strumenti di analisi strettamente integrati, consente iterazioni fra progettazione e analisi più rapide per velocizzare la produzione di progetti navali migliori.
Progettare le navi del futuro con un software di progettazione navale di prossima generazione in grado di creare un ambiente specializzato per la modellazione dei concetti, la progettazione dei dettagli e la produzione dei dati di uscita sulle navi. Velocizzare la realizzazione dei progetti con la flessibilità offerta dal sistema organizzando i dati della nave in più viste e offrendo ai progettisti strumenti per la ricerca e il recupero rapido delle informazioni e la collaborazione nel processo di progettazione navale end-to-end.
Quickly model a preliminary macro view of the ship based on inputs available from the Concept design stage. The concept of a structural system supports early design stage analysis and the creation of reports and drawings required for approval by the Class societies. The basic design model is represented by plate and profile systems that are further split with seams into smaller subsystems. Rapidly define Decks, Longitudinal and Transverse bulkheads as part of the plate systems. Pillars, Stiffeners and Edge Reinforcement can be defined as part of profile systems. Standard parts, brackets and cutouts can be added to the basic design model. Copy and mirror basic design objects to quickly model these structural systems.
The basic design structure model is topological and lightweight. Design changes are automatically and quickly propagated to these topologically connected structures and its associated class drawings.
Ship General Arrangement is a 3D model based approach to quickly and accurately create a proposal for a new ship as part of the Concept design phase. It creates a 3D model of the General Arrangement of a ship and corresponding 2D drawings.
Initialize the GA design process based on a configurable product structure along with the definition of the concept grid model and the deck based breakdown. Each deck can be detailed by individual designers into room spaces with standard equipment, parts and accommodation related items. Net and gross volume and surface area for each space is calculated. Main GA drawings, Tank plans, and Door/Window plan drawings can be associatively and quickly created along with tabular information. The 3D data created as part of GA design can drive basic steel structure design and also to generate marketing material like high resolution images and walkthroughs.
Either directly model a detailed representation of the structure of the ship based on Concept design stage outputs or transition the structural systems from a basic design model and then add the necessary secondary structural details. A parametric detail feature definition enables quick placement and modification of brackets, standard parts, openings, profile cutouts, clips and collars, chamfers, end cuts, corner cuts, edge cuts and flanged plates. Create structural pillars and apply insulation material to steel surfaces. Welds are generated using a rule driven command that automatically determines where welds are needed and defines the weld details.
The topologically connected detailed design model ensures quick propagation of design changes and has the ability to efficiently copy and mirror existing structural design thereby improving designer productivity. Data generated from detail design can be used for the generation of manufacturing and production planning outputs.
Siemens Digital Industries Software solutions help improve quality, accelerate ship development
See all Success Stories