Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
È necessario basarsi sui dati aziendali più recenti per monitorare i progressi registrati, gestire i rischi, risolvere gli impatti e infine formulare centinaia di decisioni. Possiamo aiutarvi a garantire la qualità dei prodotti, nonché a ridurre gli errori e le rilavorazioni.
I nostri prodotti offrono strumenti visuali di analisi e convalida che consentono di sintetizzare rapidamente le informazioni, verificare la conformità ai requisiti dei progetti e prendere decisioni informate.
È necessario basarsi sui dati aziendali più recenti per monitorare i progressi registrati, gestire i rischi, risolvere gli impatti e infine formulare centinaia di decisioni. Possiamo aiutarvi a garantire la qualità dei prodotti, nonché a ridurre gli errori e le rilavorazioni.
I nostri prodotti offrono strumenti visuali di analisi e convalida che consentono di sintetizzare rapidamente le informazioni, verificare la conformità ai requisiti dei progetti e prendere decisioni informate.
NX introduce informazioni critiche su prodotto, attività e programmi nella modellazione 3D, offrendo strumenti software di convalida del progetto in grado di effettuare automaticamente il monitoraggio costante dei progetti per la conformità agli standard e ai requisiti.
La progettazione per la produzione può contribuire a ridurre significativamente gli ordini di modifica del progetto (ECO), i difetti di produzione, i costi e i ritardi. DFMPro for NX offre strumenti High Definition 3D in grado di automatizzare e formalizzare il processo di revisione della progettazione per la producibilità, consentendo di identificare gli errori di progetto che risultano eccessivamente complessi, costosi o impossibili da realizzare.
NX fornisce report visivi High Definition 3D (HD3D) che consentono di raccogliere immediatamente informazioni di prodotto e di visualizzarne l'impatto nel contesto della modellazione 3D. I report visivi derivanti dall'analisi dei prodotti di NX consentono di effettuare valutazioni univoche, interpretare i dati in modo rapido e accurato e sintetizzare i dati per migliorare il processo decisionale.
If you make products that have moving parts, chances are you want to see them in action and need to know kinematic properties such as displacements, velocities, accelerations, and even collisions. NX software offers a fast and easy motion analysis application for studying the kinematic behavior of designs. This easy-to-use motion application helps engineers create kinematic studies early in the design process, reducing the time it takes to create an accurate digital mockup so users can spend more time designing.
Simulation is no longer just a performance validation tool, but simulation is becoming an organic part of the development process throughout concept and design. Simulation is helping designers create better, more robust designs earlier in the development process, while also speeding the overall time it takes to release a design – meaning faster time to market.
With design-integrated motion, structural, and thermal simulation tools in NX, you can quickly compare design alternatives and optimize performance characteristics from the earliest stages of the design process.
NX offre una gamma completa di strumenti per consentire la valutazione della formabilità delle parti in plastica. Questi strumenti di analisi del flusso di stampaggio e di convalida sono destinati a essere utilizzati dai progettisti nelle primissime fasi di sviluppo del prodotto e sono totalmente integrati con le funzioni di progettazione di NX.
Siemens Digital Industries Software solution enables Manthorpe Engineering to deliver complexity with precision and speed over a complete range of aerospace alloys
See all Success Stories