Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Il nostro portafoglio di prodotti per progettazione meccanica offre una suite integrata di applicazioni per lo sviluppo di copie digitali 3D in un ambiente di progettazione del prodotto flessibile ed efficiente. Realizzazione rapida di precisi modelli di prodotto per la visualizzazione, la condivisione e la convalida dei progetti di produzione.
Il nostro portafoglio di prodotti per progettazione meccanica offre una suite integrata di applicazioni per lo sviluppo di copie digitali 3D in un ambiente di progettazione del prodotto flessibile ed efficiente. Realizzazione rapida di precisi modelli di prodotto per la visualizzazione, la condivisione e la convalida dei progetti di produzione.
Our products enable a wholistic engineering of production systems from mechanical concept through to complete PLC code. Discover a whole new level of collaboration with a toolset that enables a complete machine and plant design workflow, providing the highest level of design quality in the shortest time possible. Automation Designer offers a one-of-a-kind engineering toolset, designed from the ground up to enable controls engineers to complete their work with the highest efficiency, quality and speed possible.
Adotta un approccio senza compromessi alla modellazione fisica, utilizzando strumenti di simulazione all'avanguardia.
Unlock the full potential of composites through mastering part geometry, material behavior and manufacturing process.
Non è un segreto che i prodotti di oggi siano sempre più complessi e significativamente, se non principalmente, basati sull’integrazione di componenti elettronici. La collaborazione fra i progettisti di entrambi i sistemi nel corso di tutto il processo di sviluppo è cruciale per evitare conflitti e garantire l’allineamento fra i sistemi prima del completamento del progetto.
I nostri prodotti offrono strumenti visuali di analisi e convalida che consentono di sintetizzare rapidamente le informazioni, verificare la conformità ai requisiti dei progetti e prendere decisioni informate.
I nostri prodotti includono potenti funzionalità di produzione per la modellazione, il layout, la messa in tavola, l'annotazione e la documentazione 2D, ideali per gli ambienti di modellazione 2D, ibrida 2D/3D e 3D. Creazione rapida e facile di disegni tecnici da modelli 3D tramite strumenti per la messa in tavola altamente efficienti. Il software per la messa in tavola crea automaticamente le viste di disegno da modelli di assiemi e parti 3D e consente di allineare e ridimensionare le viste e di organizzare i fogli di disegno.
For design engineers, Syncrofit facilitates an intuitive approach to the authoring of fastener management design data throughout the iterative process of assembly definition, design rule verification, fastener/hole visualization, and documentation release. The software stores the design data, linked to the associated 3D CAD geometry, directly inside the commercial 3D CAD model, completing the 3D product definition.
For manufacturing engineers, Syncrofit takes the guess work out of consuming fastener management engineering data for production. It facilitates the creation, management and communication of the multiple manufacturing states required for assembling structures with advanced manufacturing processes.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
Design e stile distintivi conferiscono alle aziende produttrici un vantaggio competitivo. I nostri prodotti offrono strumenti software computer-aided, flessibili e affidabili per la creazione dell’industrial design e dello stile che accelerano la progettazione assicurando una rapida ideazione del progetto direttamente utilizzabile in fase di modellazione.
The complete design of production systems requires the design of their electrical systems. Our products enable the complete electrical design of machines and production lines in the integrated NX environment for the most efficient overall system design.
I nostri prodotti offrono soluzioni esaustive di riutilizzo della conoscenza per consentire all’azienda di accelerare la fase di progettazione del prodotto riducendo i costi. Le nostre soluzioni massimizzano il valore della conoscenza del prodotto consentendone il riutilizzo ripetuto.
Teamcenter combina tutti i dati MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) in un singolo ambiente di gestione dei dati di prodotto (PDM), al fine di migliorare la produttività di progettazione. Che l'azienda utilizzi uno o più strumenti MCAD, puoi trovare facilmente nel tuo ambiente MCAD preferito parti e assiemi creati con altri strumenti, quindi modificarli e incorporarli in progetti di assiemi o prodotti multi-CAD. Puoi automatizzare i processi di modifica tecnica, convalida e approvazione, per accelerare i tempi di ciclo e migliorare la qualità dei prodotti.
I nostri prodotti consentono un approccio multi-disciplinare alla progettazione di macchinari che abbatte le barriere esistenti fra progettisti di sistemi elettrici, meccanici e automazione.
La Model Based Definition (MBD, definizione basata sul modello) consente di realizzare una definizione digitale completa di un prodotto nell’ambito di un modello 3D, sostituendo il disegno tradizionale.
La soluzione Systems Driven Product Development (SDPD) di Teamcenter consente di combinare i vari domini dello sviluppo del prodotto, ovvero meccanico, elettrico e software, con fattori quali costi, affidabilità e producibilità.
NX consente ai progettisti di realizzare diagrammi di disposizione delle tubazioni e della strumentazione (P&ID, piping and instrumentation diagram) in due dimensioni, mantenendo la connessione fra progettazione e modellazione spaziale 3D. P&ID Designer offre funzionalità di authoring più rapide, librerie comuni fra realizzazione di diagrammi e 3D, convalida della connettività, realizzazione di diagrammi in 3D e gestione dei dati a livello di dispositivo.
Realizza più velocemente parti di qualità superiore, digitalizzando la produzione con un software avanzato per la progettazione di attrezzature e fissaggi, oltre che per il controllo di macchine utensili CNC, robot, stampanti 3D e apparecchiature di ispezione.
Fornire maggiore innovazione e qualità superiore a costi inferiori. Il software NX di progettazione del prodotto da Siemens PLM Software assicura potenza, efficienza e capacità di risparmio sui costi che si estendono oltre il processo di progettazione e coprono ogni fase dello sviluppo del prodotto.
Progetta sistemi di produzione più efficienti in meno tempo grazie all'integrazione tra progettazione, automazione e controlli, che consente di realizzare e gestire impianti più produttivi.
Le soluzioni NX per lo sviluppo di prodotti digitali includono una suite integrata di strumenti che facilita l’intero processo di progettazione di impianti di distribuzione, fra cui cablaggi, stesa di cavi, tubazioni, condotti e canalizzazioni.
Leveraging the digital twin to effectively share information throughout the development process
Simplify downstream operations and communicate effectively with the manufacturing floor and suppliers
Siemens PLM Software offre soluzioni per flussi di lavoro sviluppate in base alle specifiche esigenze dei singoli settori. Sulla base di anni di esperienza nella comprensione dei requisiti industriali strategici, le soluzioni NX consentono alle aziende di ottenere una rapida realizzazione del valore nei rispettivi processi e prodotti.
Scopri come gli utenti Creo possono avvalersi della simulazione
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Quickly and easily create stunning 3D visualizations
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Prova gratuita di 30 giorni. Inizia a progettare in pochi minuti.
Inizia a progettare oggi stesso con la prova gratuita di NX Cloud Connected Products e scopri come sviluppare prodotti di livello assoluto sfruttando le potenti funzionalità CAD di NX. I prodotti NX Cloud Connected offrono le funzionalità di progettazione ad alte prestazioni di NX, la soluzione leader per la progettazione di prodotti. La versione di prova online gratuita permette di provare qualsiasi prodotto NX Cloud Connected prima di acquistarlo. Non è richiesta alcuna installazione; inizia a progettare in pochi minuti.