Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Progetta e ottimizza sistemi di produzione basati sull'automazione e la robotica utilizzando la programmazione offline, la simulazione e la progettazione di celle robotizzate 3D.
Con le soluzioni per la simulazione dell'automazione e della robotica del software Tecnomatix® puoi lavorare in ambienti basati su file e gestiti dai dati per lo sviluppo di sistemi produttivi automatizzati e incentrati sulla robotica. Questi strumenti fanno fronte a diversi livelli nello sviluppo delle workstation e nella simulazione dei robot, dalle postazioni con robot singolo ad aree e linee di produzione complete. Grazie agli strumenti collaborativi, la coordinazione e la comunicazione tra le discipline manifatturiere risultano migliorate e facilitano i processi decisionali. I sistemi di automazione possono così essere portati online in meno tempo e con meno errori.
Progetta e ottimizza sistemi di produzione basati sull'automazione e la robotica utilizzando la programmazione offline, la simulazione e la progettazione di celle robotizzate 3D.
Con le soluzioni per la simulazione dell'automazione e della robotica del software Tecnomatix® puoi lavorare in ambienti basati su file e gestiti dai dati per lo sviluppo di sistemi produttivi automatizzati e incentrati sulla robotica. Questi strumenti fanno fronte a diversi livelli nello sviluppo delle workstation e nella simulazione dei robot, dalle postazioni con robot singolo ad aree e linee di produzione complete. Grazie agli strumenti collaborativi, la coordinazione e la comunicazione tra le discipline manifatturiere risultano migliorate e facilitano i processi decisionali. I sistemi di automazione possono così essere portati online in meno tempo e con meno errori.
Tecnomatix Process Simulate Robotics software provides the tools necessary for the design and validation of manufacturing processes in a dynamic and highly visual environment where manufacturing engineers can author, re-use, validate and optimize manufacturing process sequences with realistic behavior using fully kinematic 3D models. These solutions support a variety of robotic and automation processes allowing for early validation of automation concepts virtually and the simulation, offline programming and commissioning of complete production systems.
Tecnomatix robotics and automation simulation solutions give you the power to simulate complete manufacturing cells and systems allowing you to design and validate collision-free robotic paths and optimize their motion and cycle times, using both time-based and event-based simulation methods. Dedicated tools for various robotic applications, such as resistance spot welding, arc welding, drilling and riveting, cutting, spraying, pick-and-place and safety operations further enhance your ability to define the correct motion for the robots and automation in your systems.
Tecnomatix software's Process Simulate offline programming solution enables accurate simulations of robot motion sequences with download and upload of production programs to and from the shop floor. Interfaces to all major industrial robots, realistic controller simulation (RCS), virtual robot controller (VRC) support and XML-based program customization allow controller-specific motion planning, simulation and execution. Detailed information, including motion and process attributes, can be added to the generated robot paths for the creation of complete programs downloaded to the real controller, resulting in more efficient offline programming.
With the Tecnomatix portfolio, Comau anticipates automation software validation and debug, leveraging a virtual representation of the plant
See all Success StoriesCreate more flexible and automated production operations in tomorrow’s factory
Manufacturing and process complexity are rapidly reshaping the traditions of the manufacturing industry. Succeeding in this new landscape means ado...