Opcenter APS

Opcenter Scheduling SMT

Opcenter Scheduling SMT supporta il processo di allocazione delle risorse, la priorizzazione degli ordini, i lotti di produzione, la negoziazione delle scadenze e l'elaborazione degli ordini.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Opcenter Advanced Scheduling SMT

Prendi decisioni di programmazione intelligenti e dinamiche

Le potenti funzionalità di capacità e pianificazione della linea aiutano i pianificatori della produzione elettronica a prendere decisioni di programmazione intelligenti e dinamiche a livello di fabbrica. Crea programmi di produzione realistici basati sulla capacità effettiva della fabbrica e reagisci ai cambiamenti nell'ambiente di produzione.

Raggruppa i prodotti in modo intelligente
Genera gruppi di prodotti ottimali. Prendi in considerazione la capacità della macchina, la disponibilità dell'alimentatore e del materiale e la priorità dell'ordine di lavoro. Controlla i parametri di ottimizzazione, come le date di scadenza, i tempi di produzione e i cambi. Confronta diversi scenari e scegli la pianificazione più adatta alle tue esigenze.

Immagine su un computer che mostra la funzione di raggruppamento intelligente dei prodotti smt.

Tieni traccia delle prestazioni
Reagisci rapidamente alle modifiche utilizzando il monitoraggio delle prestazioni effettive rispetto a quelle pianificate. Rileva potenziali colli di bottiglia in tempo per prevenirli. Modifica i programmi dei turni o aggiungi altre righe per vedere in che modo le modifiche influiscono sulla capacità di rispettare le scadenze. Aggiorna le pianificazioni ed esportale per una maggiore visibilità e monitoraggio.

Monitoraggio delle prestazioni su un laptop.

Simula i piani di produzione
Effettua facilmente ottimizzazioni al volo basate su diversi scenari per supportare il processo decisionale del pianificatore. Ulteriori scenari ipotetici possono essere realizzati in base all'arrivo programmato del materiale e ai dati sulla posizione dei materiali. Quindi vengono generati programmi di produzione realistici della tecnologia a montaggio superficiale (SMT) in base alla capacità e ai vincoli effettivi della fabbrica.

Production plan simulation - smt-production-plan-simulation-feature-640x360

Inizia rapidamente con la connettività integrata
Opcenter Scheduling SMT offre connettività integrata a una gamma di soluzioni di produzione SMT e al software Valor Process Preparation. Questo ti consente di iniziare rapidamente e permette semplici flussi di lavoro quotidiani, oltre a eliminare i processi manuali e soggetti a errori.

opcenter-article-comp-2-is1135140508-feature-640x360
opcenter-article-comp-2-is1135140508-feature-640x360

L'integrazione perfetta con SAP
Opcenter Scheduling SMT consente di risparmiare il tempo e le attività tipicamente necessari per coordinare SAP e il processo di programmazione. Estrai gli ordini di lavoro, le date di consegna richieste, i dati di rilascio e i livelli delle scorte di materiali dalla pianificazione delle risorse aziendali (ERP) SAP in modo facile e semplice.

opcenter-article-comp-1-is1357436626-feature-640x360
opcenter-article-comp-1-is1357436626-feature-640x360

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Maggiori informazioni

Approfondisci la tua conoscenza di Opcenter

Supporto clienti

Siemens offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Opcenter e tutti i nostri prodotti.

Blog Opcenter

Leggi il nostro blog per restare aggiornato sulle ultime novità e sui vantaggi del software Opcenter.

Community di Opcenter

Partecipa alla conversazione o ottieni risposte a tutte le tue domande sul software Opcenter.