Software NX CAM

Lavorazione di parti prismatiche

Genera automaticamente processi di lavorazione completi per parti prismatiche di qualsiasi complessità. Riduci i tempi di programmazione fino al 90%.

Automatizza la programmazione NC per migliorare la produttività

Utilizza la lavorazione basata su feature per creare automaticamente operazioni per lavorare parti prismatiche con molte funzioni, come cavità, fori e fessure.

Cogli l'intento progettuale e automatizza ulteriormente il processo utilizzando le informazioni sul prodotto e sulla produzione (PMI) incorporate.

I template di processo e il database di lavorazione consentono di riutilizzare le best practice e i dati di taglio comprovati, consentendo la standardizzazione del processo.

Screenshot del dashboard NX di una parte di macchina in fase di programmazione.

Crea percorsi utensile intelligenti con fresatura basata sul volume

Programma rapidamente le operazioni per la lavorazione di parti prismatiche visualizzando in anteprima e specificando una sequenza di volumi da lavorare. Ciò elimina la necessità di creare e selezionare manualmente i contorni.

Il processo interattivo di programmazione basato sul volume visualizza i livelli di taglio calcolati e il pezzo in lavorazione (IPW) aggiornato, consentendo di generare facilmente percorsi utensile ottimizzati che sono associativi alla progettazione della parte.

Grafica di una parte macchina creata in NX

Programma più parti e più configurazioni

Accelera lo sviluppo di configurazioni di lapidi e staffaggi distribuendo i percorsi utensile a più componenti negli assiemi. Programma configurazioni di più parti impiegando lo stesso tempo necessario per programmarne una sola.

Crea facilmente operazioni ottimizzate per la lavorazione di parti prismatiche monitorando automaticamente i volumi non tagliati tra le configurazioni, eliminando i tagli a vuoto e garantendo percorsi utensile sicuri.

Grafica di una parte di macchina sottoposta a test fisici

Programma operazioni di tornitura avanzate

Programma facilmente una gamma completa di operazioni di tornitura utilizzando profili 2D o modelli solidi 3D. Crea operazioni di tornitura efficienti per sgrossatura, tornitura a pizzico, finitura, filettatura e altro ancora.

L'innovativo PrimeTurning può contribuire ad aumentare la produttività del 50% prolungando la durata dell'utensile.

Visualizza la forma nominale del pezzo in lavorazione (display 2D o 3D rotanti) in sequenze operative utilizzando la tecnologia IPW.

Grafica di una parte della macchina creata con la tornitura

Riduci al minimo le configurazioni con macchine multifunzione

Programma le più recenti macchine utensili CNC multifunzione in grado di tornire e fresare. Programma qualsiasi combinazione di tornitura, fresatura a 3 assi, fresatura 3+2 e fresatura completa a 5 assi. Migliora la produttività dell'officina riducendo al minimo il numero di configurazioni.

Gli strumenti interattivi e visivi di NX CAM consentono di programmare e sincronizzare la sequenza di lavorazione su più canali.

Grafica di una parte in lavorazione

Semplifica la pianificazione della lavorazione di grandi volumi di produzione

Il software NX Machining Line Planner è stato progettato per la produzione di volumi elevati di parti complesse, che presentano molte feature. 

In combinazione con il software NX CAM integrato, Machining Line Planner consente la distribuzione, il bilanciamento, la programmazione e la simulazione delle operazioni su più configurazioni e macchine.

Si tratta di una soluzione integrata che consente la gestione bidirezionale delle modifiche tra le fasi di programmazione e pianificazione delle linee.

Grafica tagliata di un piano di fabbrica
Case study

ASM Pacific Technology

Case study

Utilizzo di NX per creare fabbriche intelligenti

Azienda:ASM Pacific Technology

Sede:Shenzhen, Cina

Siemens Software:NX