Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Crea istruzioni di fabbricazione complete e inviale più agevolmente al reparto produzione, per descrivere più chiaramente i passaggi del processo.
Inviare le istruzioni di lavoro aggiornate esattamente dove servono, ovvero nel punto di fabbricazione del reparto produzione, è ancora un problema. Questo vale soprattutto quando occorre gestire più sedi, numerose varianti di prodotto, configurazioni di produzione variabili e la mancanza di un repository centrale per la gestione delle istruzioni di lavoro. Occorre una soluzione per la gestione delle istruzioni di lavoro che, oltre a fornire le informazioni più aggiornate, consenta anche di illustrare chiaramente i passaggi del processo tramite strumenti di visualizzazione 2D e 3D. Con la soluzione Electronic Work Instruction, la documentazione di processo viene aggiornata automaticamente tramite la gestione delle revisioni, permettendoti di reagire ai cambiamenti in modo semplice e rapido, prima e durante la produzione.
Crea istruzioni di fabbricazione complete e inviale più agevolmente al reparto produzione, per descrivere più chiaramente i passaggi del processo.
Inviare le istruzioni di lavoro aggiornate esattamente dove servono, ovvero nel punto di fabbricazione del reparto produzione, è ancora un problema. Questo vale soprattutto quando occorre gestire più sedi, numerose varianti di prodotto, configurazioni di produzione variabili e la mancanza di un repository centrale per la gestione delle istruzioni di lavoro. Occorre una soluzione per la gestione delle istruzioni di lavoro che, oltre a fornire le informazioni più aggiornate, consenta anche di illustrare chiaramente i passaggi del processo tramite strumenti di visualizzazione 2D e 3D. Con la soluzione Electronic Work Instruction, la documentazione di processo viene aggiornata automaticamente tramite la gestione delle revisioni, permettendoti di reagire ai cambiamenti in modo semplice e rapido, prima e durante la produzione.
Present accurate and robust assembly, inspection and maintenance work instructions for complex processes utilizing augmented reality.
Easily share and view manufacturing engineering data stored in your PLM system, from electronic work instructions and 3D models to process simulations and markups.
The Tecnomatix manufacturing work instructions solution provides an integrated environment where all product, process, resource and plant information is fully associated under a managed environment. Using Teamcenter software's configuration capabilities, process documentation can be automatically updated through revision management, allowing you to react to changes quickly and easily.
The electronic work instructions (EWI) solution is a Teamcenter-based web application that allows shop floor workers to access 3D, animated work instructions directly from a Teamcenter database.
The Teamcenter manufacturing 3D PDF documentation solution delivers rich, interactive 3D work instructions in a PDF format using preconfigured templates. The process of authoring and publishing these documents
is tightly integrated with your enterprise CAD and the Teamcenter platform to ensure that these documents are always up to date and that any effects of change are immediately reflected downstream. Using this solution, you can now easily generate and distribute rich and interactive 3D PDF work instruction documents including PMI, markups and other manufacturing information, directly to the shop floor.
EWI is intuitive, highly visual and web optimized. Shop floor workers can learn
to use the user interface without training. This solution eliminates the need
for printed documents that often contribute to, rather than reduce, errors.
EWI enables you to use lightweight files that make it quick and easy to render and display work instructions documents. Instructions can be accessed and displayed using a mobile tablet to make information conveniently accessible on the shop floor. Work instructions also can be accessed directly from manufacturing execution system (MES) terminals. Because it is completely web-based, EWI eliminates end-user installation and support costs, making it suitable for more complex global deployments.
Train manufacturer uses Manufacturing Process Planner and Process Simulate to ensure its products are manufactured at the highest quality standards against continuously shorter delivery times.
See all Success Stories