Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Because jig and fixture designs are fully associative to the part model, you can quickly and accurately update fixtures based on part model changes.
You can easily position and mate fixture components with the NX assembly capabilities, and then automatically create drawings and documentation for the fixture and its components. NX also allows you to simulate the kinematics of fixtures, such as opened and closed positions, and check for strength and distortion.
Because jig and fixture designs are fully associative to the part model, you can quickly and accurately update fixtures based on part model changes.
You can easily position and mate fixture components with the NX assembly capabilities, and then automatically create drawings and documentation for the fixture and its components. NX also allows you to simulate the kinematics of fixtures, such as opened and closed positions, and check for strength and distortion.
30-day free trial. Start designing in minutes.
Experience leading-edge mold design software capabilities in your free trial of NX Cloud Connected Mold Designer. Mold Designer enables users to streamline the entire mold development process to shorten lead times and control costs by using step-by-step guidance for mold part design, tool assembly layout, tool design, and tool validation. Excel at the most challenging mold designs with process automation while adhering to industry best practices.
Offrendo funzionalità avanzate di modellazione geometrica e di assiemi di grandi dimensioni, NX è la soluzione ideale per progettare dispositivi di fissaggio di ogni tipo.
Grazie alle funzionalità di NX per la gestione degli assiemi, è possibile posizionare e associare i componenti dei dispositivi di fissaggio, nonché creare automaticamente disegni e documentazione per i dispositivi di fissaggio e i relativi componenti.
L'associatività completa fra modello di componente e dispositivo di fissaggio garantisce aggiornamenti rapidi e precisi. Quando il progetto di un dispositivo di fissaggio è associato dinamicamente al modello di un componente o prodotto, il modello del dispositivo di fissaggio può essere aggiornato automaticamente in caso di modifica della progettazione.
Il software di analisi cinematica di facile utilizzo consente di visualizzare e verificare il movimento dei meccanismi. È possibile simulare la cinematica dei dispositivi di fissaggio, come le posizioni di apertura e chiusura. NX offre, inoltre, un’ampia gamma di strumenti per la stress analysis, che consentono di ottimizzare le prestazioni strutturali.
Haidlmair utilizza NX e Teamcenter per ottenere un flusso coerente di informazioni, dall’ideazione alla produzione
See all Success Stories