Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La maggior parte delle aziende manifatturiere utilizza ancora fogli di calcolo per la determinazione dei costi finali. I risultati sono rigidi e difficili da confrontare. A causa delle continue modifiche apportate allo sviluppo dei prodotti o alle specifiche dei clienti, il processo deve essere in genere ripetuto molte volte. Quando si sviluppano nuovi prodotti o si confrontano le varianti, nelle fasi iniziali sono raramente disponibili dati geometrici significativi, pertanto una soluzione basata esclusivamente sui parametri risulta completamente inutile per la determinazione dei costi finali. Le aziende manifatturiere devono essere in grado di rilasciare dichiarazioni affidabili sui costi fin dalle prime fasi, quando è necessario effettuare un calcolo rapido basandosi sulle informazioni iniziali. I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) permettono di calcolare i costi dei prodotti dopo la fine della produzione, in base ai dati di produzione effettivi e ai prezzi dei fornitori, ma non consentono la simulazione dei costi per i prodotti futuri. Questo ha portato i clienti a richiedere una soluzione con metodi di calcolo standardizzati, che supporta una determinazione efficiente dei costi finali sin dalle prime fasi del ciclo di vita.
With target costing, you can create reliable cost comparisons at a detailed level that enable justification of discussions and decision-making. The advantage of the database-supported solution is that reliable product calculations and target cost derivations can be generated on assemblies and components level even at very early stages of product development. Internal and external benchmarks support this process. The solution combines all of the company’s cost information into one central database, which makes certain that all employees use the same basis. Through the state of the art integration technology you can easily reuse costing relevant data from SAP ERP systems. It reduces significantly the time to create accurate calculations for target costing. Teamcenter® product costing can be used for preliminary costing by all affected areas including cost engineering, procurement, finance and program management, in order to achieve a uniform standard for transparency, availability and reliability of the data.
With Teamcenter product costing, you can achieve significant cost reductions in target costing and increase the transparency of the cost trend and the adopted measures. The bottom-up cost calculation solutions for target costing provides a robust depth of detail and accurate cost transparency at a very early stage. Reliable best-practice calculations can be made with the valid benchmark data available in Teamcenter product costing. With Teamcenter product costing you can increase significantly the number of supported projects in the target costing process.