Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
L'integrazione del software Teamcenter® per Solid Edge offre un'avanzatissima soluzione per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), che consente di ridurre i tempi del ciclo di progettazione e migliorare la collaborazione, fornendo una singola origine sicura per i dati relativi a prodotti e processi. Questa soluzione ottimizzata per la scalabilità sulle reti WAN (Wide Area Network) consente alle risorse di progettazione geograficamente distribuite e alla supply chain estesa di connettersi a un singolo database.
Si possono eseguire velocemente ricerche in Solid Edge, assiemi e disegni, per eliminare il tempo sprecato nel tentativo di trovare, condividere e riutilizzare le informazioni di progettazione appropriate. Nella vista della distinta base sono elencate le dipendenze dei file all'interno di un assieme, oltre alle relazioni fra parti o assiemi e ai relativi disegni associati. I processi strutturati per i flussi di lavoro e la gestione delle modifiche garantiscono che tutti utilizzino le informazioni di progettazione più aggiornate. Tali funzionalità vanno ben oltre la gestione dei dati CAD basata sul gruppo di lavoro. Teamcenter consente di accedere a una gamma completa di funzionalità PLM per ottimizzare ulteriormente i processi, dalla progettazione alla produzione.
L'integrazione del software Teamcenter® per Solid Edge offre un'avanzatissima soluzione per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), che consente di ridurre i tempi del ciclo di progettazione e migliorare la collaborazione, fornendo una singola origine sicura per i dati relativi a prodotti e processi. Questa soluzione ottimizzata per la scalabilità sulle reti WAN (Wide Area Network) consente alle risorse di progettazione geograficamente distribuite e alla supply chain estesa di connettersi a un singolo database.
Si possono eseguire velocemente ricerche in Solid Edge, assiemi e disegni, per eliminare il tempo sprecato nel tentativo di trovare, condividere e riutilizzare le informazioni di progettazione appropriate. Nella vista della distinta base sono elencate le dipendenze dei file all'interno di un assieme, oltre alle relazioni fra parti o assiemi e ai relativi disegni associati. I processi strutturati per i flussi di lavoro e la gestione delle modifiche garantiscono che tutti utilizzino le informazioni di progettazione più aggiornate. Tali funzionalità vanno ben oltre la gestione dei dati CAD basata sul gruppo di lavoro. Teamcenter consente di accedere a una gamma completa di funzionalità PLM per ottimizzare ulteriormente i processi, dalla progettazione alla produzione.
The Teamcenter solution for Solid Edge PLM provides transparent connectivity between Solid Edge and Teamcenter. Solid Edge dialogs that handle file operations directly browse Teamcenter and present filtered lists and graphical previews of Solid Edge documents. Using the Teamcenter Active Workspace client, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to access designs, manage data revisions, and initiate structured workflow and change processes.
New revisions of Solid Edge parts, assemblies, and drawings are automatically created and tracked. Existing product structures can be cloned and edited using the Structure Manager environment, which enables rapid configuration of new assemblies outside of the Solid Edge environment. Electronic workflows are available to manage engineering change and release to manufacturing processes.
Product development and manufacturing costs and timescales can be significantly reduced by improving reuse of existing design data. Searches can be easily configured, saved, and run enabling existing components to be quickly retrieved for use in new design projects. Product structures can be cloned and edited using the Structure Editor, which enables rapid configuration of new assemblies.
Teamcenter offers flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive PLM portfolio of applications.
I segreti sulla produttività di progettazione che la concorrenza non vuole rivelarti.
PDM o PLM? Perché scegliere quando puoi averli entrambi? Scopri come Powerex ha scelto di investire nella soluzione Teamcenter PDM preconfigurata, ...
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Scopri quanto è facile combinare lo sviluppo meccanico, elettronico e software dei prodotti con un software di gestione dei progetti.