Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Le funzioni per l'acquisizione e il riutilizzo dei requisiti della soluzione Teamcenter® per la gestione dei requisiti consentono di incorporare i requisiti nell'intero ciclo di vita del prodotto, permettendo di aumentare la conformità del processo di sviluppo dei prodotti. Una volta definiti in Teamcenter, i requisiti rimangono legati ai processi standard per la gestione dei prodotti, che comprendono modifiche, flussi di lavoro, varianti e così via, e possono essere inclusi anche nei report e nel dashboard standard, diventando un componente standard delle procedure di gestione.
Il processo inizia con l'acquisizione e l'analisi dei requisiti da una vasta gamma di fonti, fra cui documenti di Word, file PDF, fogli di lavoro di Excel, file per lo scambio dei dati (ad esempio RIF) e altri formati. L'integrazione fra Teamcenter e Microsoft Office® permette di interagire con Teamcenter direttamente da Word ed Excel, per creare e aggiornare il contenuto dei requisiti. Con il tempo, è inoltre possibile riutilizzare i requisiti già disponibili in progetti precedenti, minimizzando i rifacimenti e garantendo un notevole aumento di produttività attraverso la riduzione dei requisiti da gestire.
Le funzioni per l'acquisizione e il riutilizzo dei requisiti della soluzione Teamcenter® per la gestione dei requisiti consentono di incorporare i requisiti nell'intero ciclo di vita del prodotto, permettendo di aumentare la conformità del processo di sviluppo dei prodotti. Una volta definiti in Teamcenter, i requisiti rimangono legati ai processi standard per la gestione dei prodotti, che comprendono modifiche, flussi di lavoro, varianti e così via, e possono essere inclusi anche nei report e nel dashboard standard, diventando un componente standard delle procedure di gestione.
Il processo inizia con l'acquisizione e l'analisi dei requisiti da una vasta gamma di fonti, fra cui documenti di Word, file PDF, fogli di lavoro di Excel, file per lo scambio dei dati (ad esempio RIF) e altri formati. L'integrazione fra Teamcenter e Microsoft Office® permette di interagire con Teamcenter direttamente da Word ed Excel, per creare e aggiornare il contenuto dei requisiti. Con il tempo, è inoltre possibile riutilizzare i requisiti già disponibili in progetti precedenti, minimizzando i rifacimenti e garantendo un notevole aumento di produttività attraverso la riduzione dei requisiti da gestire.
Standards-based mechanisms to import and export requirements to and from PLM is important in streamlining your requirements capture processes. Teamcenter provides standards-based exchange mechanisms for import and synchronization of requirements to Teamcenter, including import from Microsoft Word, Excel spreadsheets, data exchange RIF/REQIF files, and direct interfaces with legacy standalone requirement management tools (commercial or home grown). The Teamcenter Microsoft Office® integration allows you to interact with Teamcenter directly from Word and Excel, to create and update requirements in Teamcenter.
Scopri l’importanza di collegare i requisiti per promuovere l’innovazione, grazie al nostro approccio integrato allo sviluppo interdisciplinare dei...
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!
See how easy it is to capture, share, and maintain requirements. And more importantly, to connect them to your product development processes to ens...