Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La gestione delle BOM inizia molto prima della realizzazione del primo disegno e prosegue ben oltre la produzione della prima parte. Quando ogni singolo reparto gestisce una propria definizione separata della BOM, i dati possono risultare incoerenti, non c'è alcuna visibilità sull'impatto delle modifiche, si spreca tempo nella riconciliazione delle informazioni tra sistemi diversi e si rischiano errori costosi.
Teamcenter® fornisce una strategia flessibile di gestione delle BOM, che permette di creare un'unica definizione accurata del prodotto per tutti coloro che interagiscono con la BOM. Grazie alla capacità di scegliere in modo flessibile la modalità di definizione e gestione della distinta base (BOM), è possibile offrire una fonte di informazioni aggiornata e completa, che elimina la necessità di ricorrere a fogli di calcolo e sistemi isolati. Supporta la pianificazione a monte e la definizione del prodotto master, tramite attività di progettazione, sviluppo, produzione, assistenza e molto altro ancora. I diversi ruoli vedono e interagiscono con una singola definizione del prodotto, nella modalità più adatta alle proprie esigenze. È inoltre possibile integrare le informazioni della BOM in tutti gli altri sistemi aziendali, come il sistema ERP. La disponibilità di informazioni coerenti sulla distinta base (BOM) in tutti i sistemi garantisce una realizzazione economicamente conveniente dei prodotti pianificati.
La gestione delle BOM inizia molto prima della realizzazione del primo disegno e prosegue ben oltre la produzione della prima parte. Quando ogni singolo reparto gestisce una propria definizione separata della BOM, i dati possono risultare incoerenti, non c'è alcuna visibilità sull'impatto delle modifiche, si spreca tempo nella riconciliazione delle informazioni tra sistemi diversi e si rischiano errori costosi.
Teamcenter® fornisce una strategia flessibile di gestione delle BOM, che permette di creare un'unica definizione accurata del prodotto per tutti coloro che interagiscono con la BOM. Grazie alla capacità di scegliere in modo flessibile la modalità di definizione e gestione della distinta base (BOM), è possibile offrire una fonte di informazioni aggiornata e completa, che elimina la necessità di ricorrere a fogli di calcolo e sistemi isolati. Supporta la pianificazione a monte e la definizione del prodotto master, tramite attività di progettazione, sviluppo, produzione, assistenza e molto altro ancora. I diversi ruoli vedono e interagiscono con una singola definizione del prodotto, nella modalità più adatta alle proprie esigenze. È inoltre possibile integrare le informazioni della BOM in tutti gli altri sistemi aziendali, come il sistema ERP. La disponibilità di informazioni coerenti sulla distinta base (BOM) in tutti i sistemi garantisce una realizzazione economicamente conveniente dei prodotti pianificati.
Teamcenter provides cross-domain design BOM management through deep integrations with the MCAD, ECAD, software development, and simulation tools you use every day. You can manage, find, share, and re-use multi-domain data across design centers around the world with a single, secure source of design BOM data. Understand the complex relationships and dependencies between components from different design domains across all the possible configurations of the product, even as it changes.
Stabilisci un collegamento fra la vista incentrata sul prodotto e quella incentrata sull'impianto per la realizzazione di un prodotto (BOP), mantenendo al tempo stesso una connessione con la distinta base di produzione (MBOM).
Si può generare, gestire e condividere la distinta base (BOM) "as-built" delle risorse fisiche ai fini della verifica del prodotto e della documentazione delle deviazioni, dei reclami in garanzia e della conformità.
È possibile registrare la distinta base (BOM) delle risorse fisiche in servizio, dall'avvio alla manutenzione ordinaria, fino alla fine della vita utile, sia per verificare il prodotto, sia per documentare deviazioni, reclami in garanzia, conformità e ritiro.
Teamcenter helps Japanese heat exchange manufacturer significantly reduce design time and cost
See all Success StoriesSee how easy it is to provide business-wide visibility to the bill-of-material.
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.