Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Il sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) incluso in Teamcenter®, di Siemens Digital Industries Software, consente di gestire la maggior parte dei dati di definizione dei prodotti, ma deve comunque integrarsi con il sistema ERP e altre applicazioni enterprise per fornire un quadro completo del business, incluse le attività di progettazione, produzione, gestione finanziaria e operative. Le soluzioni Active Integration specifiche dell'applicazione per SAP® e Oracle® garantiscono uno scambio di informazioni completamente bidirezionale, per consentirti di accedere a tutte le informazioni necessarie al fine di prendere decisioni aziendali efficaci.
Teamcenter offre tutta la flessibilità e gli strumenti necessari per integrarsi con una vasta gamma di applicazioni, oltre ai sistemi ERP, a seconda delle esigenze aziendali, come gli strumenti per la progettazione dei cablaggi, gli strumenti di modellazione della simulazione o il tuo sistema di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM, Application Lifecycle Management) Polarion®. Qualunque applicazione di fascia alta utilizzi, puoi connetterla all'ambiente Teamcenter al fine semplificare lo scambio di informazioni e garantire visibilità trasparente per una gestione efficace ed efficiente del business.
Il sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) incluso in Teamcenter®, di Siemens Digital Industries Software, consente di gestire la maggior parte dei dati di definizione dei prodotti, ma deve comunque integrarsi con il sistema ERP e altre applicazioni enterprise per fornire un quadro completo del business, incluse le attività di progettazione, produzione, gestione finanziaria e operative. Le soluzioni Active Integration specifiche dell'applicazione per SAP® e Oracle® garantiscono uno scambio di informazioni completamente bidirezionale, per consentirti di accedere a tutte le informazioni necessarie al fine di prendere decisioni aziendali efficaci.
Teamcenter offre tutta la flessibilità e gli strumenti necessari per integrarsi con una vasta gamma di applicazioni, oltre ai sistemi ERP, a seconda delle esigenze aziendali, come gli strumenti per la progettazione dei cablaggi, gli strumenti di modellazione della simulazione o il tuo sistema di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM, Application Lifecycle Management) Polarion®. Qualunque applicazione di fascia alta utilizzi, puoi connetterla all'ambiente Teamcenter al fine semplificare lo scambio di informazioni e garantire visibilità trasparente per una gestione efficace ed efficiente del business.
Teamcenter is adaptable to your industry and business requirements, including the presentation of PLM information and processes for specific users and roles. Declarative configuration of the Active Workspace user interface (UI) allows for a concise, codeless, and prescriptive definition of the UI view content, layout, routing, and behaviors. Actions, messages, events, service calls, and their inputs/outputs can be mapped and described. Instead of writing custom code, you can configure the UI quickly and cost effectively.
When you need access to product information across systems, such as Teamcenter PLM and Polarion application lifecycle management (ALM), the Linked Data Framework enables cross-domain data synchronization of linked objects and status checks, as well as filtering of remote objects in the relationship browser across multiple systems. With the framework for data import/export, you can exchange data with disconnected, third-party systems by enabling Teamcenter to consume 4GD PLMXML data from external sources.
Active Integration provides a collaborative framework to efficiently integrate with your other enterprise systems, including enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution systems (MES), and customer relationship management (CRM) to make sure the right data is available at the right time. Its framework supports complex processes that drive innovation without being constrained by system boundaries. Connectivity technologies, including XML/Flat file, web services, JDBC/ODBC, and API, efficiently link up all your applications with high data integrity and usability.
The Active Integration product suite provides integrations for SAP S/4HANA, SAP Business Suite and Oracle E-Business Suite, provide bi-directional information sharing and exchange with the benefits of business logic driven content federation. Out-of-the-box and easy to configure workflows and batch processes optimize your overall business and operation decision-making. Whether it is PLM or ERP system information, you have what you need to make informed design and business decisions.
You can streamline collaboration between engineering and manufacturing with the Camstar Enterprise Platform (CEP) integration with Teamcenter. The integration uses the CIO Manufacturing Operations Management (MOM) web service adapter and API to exchange bills of process (BOPs) and bills of materials (BOMs). In Camstar, you can modify and enrich the BOP and BOMs, then upload the information to Teamcenter for approval, along with any qualified event information, to synchronize decision-making across your business.
The Active Integration between Teamcenter and SIMATIC IT UA DM ensures that all every work order executes with the authoritative process configuration. Closing the loop, PLM and shop floor engineers collaborate within the same issue management workflow to correct and to improve the production processes. Execution-ready bills of process (resource requirements, model-based data collection definitions, and model-based work instructions) deliver the right information to the right users at the right time without duplicate authoring, ensuring that the digital thread is preserved through design, plan, build and execution.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.
Watch this 5-minute video for tips on how to assess and evaluate your options for product lifecycle management.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.