Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Come si possono gestire le modifiche alla definizione dei prodotti per rispondere alle esigenze di mercato e realizzare prodotti di successo? Oggi molte aziende faticano a gestire le modifiche ai prodotti perché le attività di gestione delle modifiche alle BOM sono scorrelate dalle attività di authoring, anche quando vengono eseguite nella stessa applicazione.
Le funzioni di gestione delle modifiche alle BOM disponibili in Teamcenter® sono strettamente integrate con le funzionalità di authoring dei contenuti sul prodotto. Questo consente di offrire potenti capacità di automazione. Puoi tenere traccia delle modifiche a mano a mano che vengono apportate e ottenere contesti di modifica dettagliati per l'analisi e la convalida. L'automazione delle modifiche garantisce la tracciabilità fra modifiche e dati di prodotto, così come il coordinamento dell'impatto delle modifiche fra i vari progetti, architetture, configurazioni e distinte base fisiche. La funzionalità di gestione delle modifiche alle BOM integrata con le funzioni di authoring dei contenuti sul prodotto permette di rispondere velocemente ai cambiamenti di mercato e battere la concorrenza.
Come si possono gestire le modifiche alla definizione dei prodotti per rispondere alle esigenze di mercato e realizzare prodotti di successo? Oggi molte aziende faticano a gestire le modifiche ai prodotti perché le attività di gestione delle modifiche alle BOM sono scorrelate dalle attività di authoring, anche quando vengono eseguite nella stessa applicazione.
Le funzioni di gestione delle modifiche alle BOM disponibili in Teamcenter® sono strettamente integrate con le funzionalità di authoring dei contenuti sul prodotto. Questo consente di offrire potenti capacità di automazione. Puoi tenere traccia delle modifiche a mano a mano che vengono apportate e ottenere contesti di modifica dettagliati per l'analisi e la convalida. L'automazione delle modifiche garantisce la tracciabilità fra modifiche e dati di prodotto, così come il coordinamento dell'impatto delle modifiche fra i vari progetti, architetture, configurazioni e distinte base fisiche. La funzionalità di gestione delle modifiche alle BOM integrata con le funzioni di authoring dei contenuti sul prodotto permette di rispondere velocemente ai cambiamenti di mercato e battere la concorrenza.
With Teamcenter, you can automatically track changes as you make them. As you add or remove parts, update quantities and make other changes, the system automatically tracks what’s happening, updating impacted, related, and target information. This greatly streamlines your change processes and ensures accuracy throughout the process.
When you connect change management to the authoring of product content, it’s easier to introduce new product features and capabilities throughout the life of the product. You can support more advanced capabilities for concurrent, parallel and alternative changes. Changes can be evaluated and incorporated without errors. This fuels innovation, and enables you to react to market changes quickly and effectively.
Webinar su richiesta | 23 minuti
Integrare componenti meccanici, elettronici e software con la gestione multidisciplinare delle distinte base, per migliorare il passaggio di consegne tra ingegneria e produzione.
Integrare componenti meccanici, elettronici e software con la gestione multidisciplinare delle distinte base, per migliorare il passaggio di conseg...
See how easy it is to provide business-wide visibility to the bill-of-material.
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.