L'estrusione di materiali è una metodologia di produzione additiva (AM). Una bobina di materiale (di solito polimero termoplastico) viene spinta attraverso un ugello riscaldato in un flusso continuo e depositata selettivamente strato per strato per costruire un oggetto 3D. La fabbricazione di filamenti fusi (FFF) e la modellazione a deposizione fusa (FDM) sono due esempi di tecnologia di estrusione di materiali.
L'estrusione del materiale in genere non è veloce o precisa come altri tipi di produzione additiva. Tuttavia, la tecnologia di estrusione dei materiali e le materie prime compatibili, come il nylon e la plastica ABS, sono diffuse e poco costose. Tanto che l'estrusione del materiale è il processo più popolare per la stampa 3D di livello hobbistico a casa. In ambito manifatturiero e industriale, l'estrusione di materiali è comunemente utilizzata per la produzione di prototipi non funzionali, parti di ricambio temporanee per macchinari o prototipazione rapida economica per più iterazioni dello stesso oggetto.
L'estrusione di materiale ha anche il vantaggio di essere scalabile. Può essere utilizzato per piccole parti di 20 cm o meno, ma anche per parti molto grandi in cui le dimensioni si espandono fino a più metri. Ciò significa che l'estrusione del materiale può essere utilizzata per la stampa di parti che si adattano alla mano fino a parti delle dimensioni di un veicolo e questa caratteristica di scalabilità viene utilizzata in molti settori per utilizzare la stessa tecnologia per la stampa di un'ampia gamma di parti.
Prodotti correlati: Piano fisso NX AM | NX AM multiasse | NX AM Build Optimizer (Ottimizzatore di build NX AM)