Software CAD per studenti

Il software CAD per studenti consente agli studenti di ingegneria di accedere a tutte le funzioni della tecnologia CAD 3D a un costo accessibile. Il software è di fatto identico a quello utilizzato dai professionisti, ma con alcune differenze chiave.

La maggior parte dei fornitori offre il proprio software di progettazione agli studenti gratuitamente o a un prezzo minimo, per sostenere i talenti futuri. Nella maggior parte dei casi, il software CAD per studenti non include componenti didattici esclusivi, ma è destinato a essere utilizzato insieme a un curriculum di formazione e sperimentazione basate su progetti, al fine di insegnare agli studenti a utilizzare software di livello professionale e al tempo stesso consolidare la comprensione dei concetti e principi di progettazione.

Anche se includono le stesse funzioni, le versioni commerciale e per studenti del software CAD sono soggette a Condizioni di utilizzo diverse. Una licenza commerciale per il software CAD offre diritti di utilizzo e servizi del fornitore diversi da quelli della licenza per studenti. Solitamente, la licenza del software CAD per studenti prevede restrizioni che ne impediscono l'utilizzo per scopi commerciali. Ad esempio, i file creati con il software CAD per studenti potrebbero non essere compatibili con le versioni commerciali. Comunque, poiché ciascun fornitore di software CAD concede diritti di licenza unici per i propri prodotti, le differenze possono variare da caso a caso.

Bring your Ideas to life with the power of the digital twin

Empowering the next generation of digital talent

CAD Student Software

If you’re a part of the 81% of students and recent graduates stuck in the skills gap, make sure you begin building the skills employers will pay you for, today!