Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La progettazione delle prestazioni idrodinamiche è fondamentale per ottimizzare il design di qualsiasi imbarcazione. Le nostre soluzioni consentono di analizzare l'idrodinamica delle imbarcazioni su scala completa, in condizioni operative realistiche. Potete utilizzare una vasca navale virtuale per esaminare tutti gli aspetti relativi a flusso e prestazioni, come la resistenza dello scafo, l'autopropulsione, la manovrabilità, l'accelerazione dell'imbarcazione o la forma e l'allineamento delle appendici.
La progettazione delle prestazioni idrodinamiche è fondamentale per ottimizzare il design di qualsiasi imbarcazione. Le nostre soluzioni consentono di analizzare l'idrodinamica delle imbarcazioni su scala completa, in condizioni operative realistiche. Potete utilizzare una vasca navale virtuale per esaminare tutti gli aspetti relativi a flusso e prestazioni, come la resistenza dello scafo, l'autopropulsione, la manovrabilità, l'accelerazione dell'imbarcazione o la forma e l'allineamento delle appendici.
L'aumento della concorrenza e una maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale prodotto dal settore navale impone l'adozione di metodi di progettazione sempre più efficienti. Oggi la simulazione, soprattutto CFD, viene ampiamente utilizzata per analizzare gli scafi delle imbarcazioni in acque calme. Tuttavia, le condizioni operative reali includono una vasta gamma di condizioni del mare e, in molti casi, il design ottimale per il mare mosso è sensibilmente diverso da quello per il mare calmo. Le proprietà idrodinamiche di un'imbarcazione, incluso il design dello scafo e l'interazione fra elica e scafo, la resistenza, la manovrabilità e la tenuta al mare (seakeeping), devono essere ottimizzate tutte insieme, al fine di ottenere un progetto efficiente dal punto di vista energetico, capace di garantire le prestazioni richieste in queste difficili condizioni.
Permettendo di sviluppare un Digital Twin dell'imbarcazione durante la fase di progettazione, le nostre soluzioni consentono di valutare e ottimizzare precocemente le forme degli scafi in condizioni realistiche, aiutando il settore navale a ideare più rapidamente progetti più efficaci e innovativi.
Le nostre soluzioni idrodinamiche permettono di:
Scoprite le principali caratteristiche di questa soluzione.
Eseguire l'esplorazione e l'ottimizzazione della progettazione multidisciplinare nelle prime fasi del ciclo di progettazione. Bilanciare gli obiettivi di progettazione di scafo ed elica, identificando le prestazioni di design ottimali.
Prevedere la resistenza idrodinamica su scala completa o di modellazione, incluse le variazioni dinamiche di affondamento (sink) e assetto (trim) in risposta a condizioni realistiche del mare. Esaminare slamming e sloshing utilizzando la simulazione del flusso multifisica.
Modellare sistemi di propulsione completi, tenendo conto dell'interazione tra elica e scafo. Prevedere con precisione l'insorgenza e l'effetto della cavitazione.
Esaminare una vasta gamma di problemi di analisi strutturale, inclusa l'interazione elica-scafo, lo slamming della prua, scenari di whipping e green sea. Incrementare la sicurezza strutturale nelle prime fasi del ciclo di progettazione.
Download our special report on the use of CFD simulation for marine applications. The marine industry has traditionally relied on scale model towin...
Scopri come Siemens Energy ottiene simulazioni di turbine ad alta fedeltà combinando i risultati di diverse discipline, per creare progetti affidab...
Discover how Simcenter solutions enable naval architects to design, analyze and optimize every aspect of vessel performance. Explore virtually and ...
Discover our simulation solutions for designing fast, maneuverable and efficient boats.
Caponnetto-Hueber uses Simcenter STAR-CCM+ to simulate complex fluid dynamics behaviors and optimize the design of the hydrodynamic part of the innovative SeaBubbles taxi, meeting the requirements of the client.